Sistem treh ballbarov za mastering robotov

RCS T-90 je napreden diagnostični sistem, zasnovan za mastering novih in preseljenih robotov. Trinožna konfiguracija s tremi ballbari v prenosljivem kompletu omogoča izvajanje sledljivih preizkusov za zajem ključnih podatkov o stanju vašega robota.

Opravite mastering svojih robotov s točnostjo iz Renishawa

Sistem treh ballbarov RCS T-90 tvorijo trije linearni ballbari, postavljeni v obliki trinožnika. Celovita rešitev prinaša proizvajalcem, inženirjem in integratorjem prenosljiv komplet orodja za napredno umerjanje in diagnostično obravnavo robotov.

Sistem tako skrajša čas ročnih posegov in vam prihrani ugibanja glede potreb po servisiranju za izboljšanje celotne učinkovitosti in produktivnosti robota.

RCS T-90 v kombinaciji z zbirko programske opreme RCS Software Suite omogoča mastering novih robotov, kakor tudi obnovitev delovanja celice po trku ali zamenjavi dela. Omogoča tudi nemotene selitve kompletnih robotskih celic med lokacijami.

Komplet RCS T-90 vključuje tudi osnovni komplet RCS L-90 za izvajanje poravnave središč orodij, volumetričnih preizkusov in kontrolnih pregledov ponovljivosti sklepov. S tem pridobite popoln nadzor nad točnostjo svojega robota in izkoristite priznano metrološko znanje iz Renishawa za obnovitev delovanja robotov, kontrolo stanja in prediktivno vzdrževanje.

Odkrijte naš sistem treh ballbarov RCS T-90

Izvedite več o masteringu in diagnostiki stanja industrijskih robotov.

Renishaw je pri nas predstavil zmožnosti sistema RCS T-90 in že istega dne do 14. ure smo program z 90 točkami na krožnem loku, brez pretiravanja, oklestili na le pet točk. Pri TMF smo si tako neizmerno olajšali življenje in komaj čakamo, da bomo izboljšavo uvedli tudi na ostalih 15 varilnih robotih.

TMF Center (ZDA)

Seznanite se s prednostmi sistema RCS T-90 za industrijske robote

RCS T-90 je rešitev za umerjanje in vzdrževanje industrijskih robotov.

Roboti so podvrženi slabšanju stanja. Normalna obraba sčasoma vpliva na njihovo točnost in ponovljivost. S sistemom RCS T-90 lahko pospešite in standardizirate pripravo in diagnostično obravnavo robotov ter zbirate sledljive podatke v zvezi s tem.

Namenski preizkus s sistemom RCS T-90 lahko razkrije odstopanja v shranjenih odmikih robotskih sklepov. S tem vam omogoča mastering robotov v delavnici in odpravlja napake, povezane z nepravilnimi koti sklepov. Koristi za avtomatizacijo so večkratne:

Oranžna ikona s črticami brezžične povezave, ki jih seka diagonalna linija.

Offline programiranje

Podporna programska oprema omogoča offline programiranje, da lahko preizkuse izvajajo tudi roboti brez povezave Ethernet.

Oranžna ikona tarče

Sledljiva servisna orodja

Namenjena so pripravi, kontroli stanja in obnovitvi delovanja robotov, kakor tudi skrajšanju časa, potrebnega za preselitev robotov.

Oranžna ikona treh ljudi

Do uporabnika prijazen proces

Naša intuitivna programska oprema za robotske aplikacije omogoča uporabo standardiziranih testov, ki jih lahko izvajajo vsi operaterji robotov.

Prediktivno vzdrževanje za robote

RCS T-90 omogoča izvajanje diagnostičnih preizkusov, ki dajejo posnetek stanja oz. zmogljivosti vašega robota. V sledljivih poročilih boste opozorjeni na vsa potrebna popravila še preden nastopijo kritične napake.

Programska zbirka RCS Software Suite hrani zgodovino vaših sej, vključno s testnimi parametri in podatki o napakah. Servisna zgodovina je dokumentirana z vzorci produktivnosti.

Sledljivost naprave RCS L-90 ballbar je razširjena s celotno zgodovino umerjanja. V kompletih je vključen tudi kalibrator RCS, ki vam omogoča umerjanje ballbara na znano dolžino pred uporabo za potrditev njegove zanesljivosti.

Renishawov sistem RCS T-90 za diagnostično obravnavo robotov v aplikacijah industrijske avtomatizacije, vgrajen v robotski celici

RCS Software Suite

Zbirka programske opreme RCS Software Suite dopolnjuje našo ponudbo izdelkov RCS. Izvajajte sistemske preizkuse z ballbari in zbirajte podatke. Pripravite programske predloge za merilne rutine na robotih, ki zagotavljajo zanesljivo točnost nastavitve koordinatnih sistemov orodja in obdelovancev. Sledite navodilom po korakih za oceno zmogljivosti robota.

Poučite se o zbirki programske opreme RCS Software Suite

Začetni zaslon RCS Software Suite na prenosnem računalniku

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori o RCS T-90

Kako robusten je sistem RCS T-90?

RCS T-90 je robustna trinožna konfiguracija treh linearnih ballbarov s hodom 90 mm, namenjenih uporabi v tovarnah in delavnicah. Operaterji pa morajo poskrbeti za to, da ballbar ne bo podvržen padcem ali udarcem. V tem primeru je potrebno ponovno umerjanje ballbara. To še posebej velja v primeru, da sta bila končna sklepa izpostavljena udarnim obremenitvam.

Ali ponujate garancijo za RCS T-90?

Da, ob nakupu sistema RCS T-90 neposredno pri Renishawu vam pripada enoletna garancija. Obstaja tudi možnost nakupa podaljšane garancije. Priporočamo vam tudi letno servisiranje ballbarov RCS L-90 in kalibratorja pri lokalnem servisnem centru Renishaw.

Koliko stane RCS T-90?

Cena sistema RCS T-90 je odvisna od paketa, ki ga želite kupiti. Prenos programske opreme RCS Software Suite je brezplačen, za izvajanje sej pa morate kupiti licence. Za ceno se obrnite na naše komercialiste.

Kako lahko dosežemo najbolj točne rezultate?

Za najboljše rezultate umerite vsak RCS L-90 ballbar s priloženim kalibratorjem vsakih 12 ur in pred uporabo na novi lokaciji. Programska oprema RCS vas bo opozorila, če je pred zajemom podatkov potrebno umerjanje ballbara.

Sistem RCS T-90 je treba varno pritrditi na stabilno podnožje kot je vpenjalna plošča. Za alternativno, prenosljivo možnost pritrditve lahko kupite komplet trinožnika RCS.

Kako je sestavljen komplet orodja RCS T-90?

Osnovni komplet orodja RCS T-90 vključuje komplet RCS L-90 in:

  • Dve dodatni napravi RCS L-90 ballbar
  • Vmesniški modul RCS T
  • Osnovno ploščo RCS T-90
  • Komplet podaljškov RCS T-90
  • Pritrdilni pribor
  • Kable in napajalnik

Za nakup dodatnih ali nadomestnih delov se obrnite na lokalno predstavništvo za Renishaw.

Kaj je potrebno za izvajanje programske opreme RCS Software Suite?

Potrebujete računalnik z minimalnimi specifikacijami strojne opreme. Prenesite RCS Software Suite v razdelku Robotika strani s prenosi programske opreme.

Smo novinci na področju robotike, ali bomo lahko uporabljali RCS T-90?

Programska oprema RCS je zasnovana za preprosto uporabo z vizualnim vodenjem pri izvajanju sej preizkusov. Za uporabo opreme je potrebno znanje o premikanju robota, ustvarjanju robotskih programov ter izvozu in uvozu podatkov v robota.

Kako lahko preverimo, ali je sistem RCS T-90 združljiv z našim robotom?

Naša knjižnica podprtih robotov se širi. Trenutno podpiramo šestosne industrijske robote mnogih vodilnih proizvajalcev, kot so: ABB, Fanuc, KUKA in Yaskawa. Če imate posebne zahteve, se posvetujte z lokalnim predstavništvom za Renishaw.

Kako se novi ničelni položaj razlikuje od mehanskega ničelnega položaja zgiba?

Ničelni položaj mehanskih zgibov se lahko sčasoma poslabša in ni več zanesljiv. Mnogi uporabniki izkoristijo možnost določitve izhodiščnih vrednosti za interno uporabo. To lahko pomaga tudi pri selitvi celic na novo lokacijo pri kupcu.

Ali je možna samodejna obnovitev delovanja robotskih celic?

RCS L-90 in T-90 sta zasnovana kot kompleta orodij za uporabo na terenu. Odkrijte naše merilne rešitve za industrijsko avtomatizacijo. Te rešitve omogočajo trajno integracijo merilne tehnike v celice. Roboti lahko tako samodejno obnovijo delovanje po trkih.

Izvedite več o sistemu treh ballbarov RCS T-90 za industrijsko avtomatizacijo

Povežite se z našimi komercialisti

Podpora za izdelke za umerjanje in vzdrževanje robotov

Prenesite si vodiče in se naučite uporabljati izdelke za umerjanje in vzdrževanje industrijskih robotov. Oglejte si video vadnice za vgradnjo izdelkov in uporabo pripadajoče programske opreme.

Knjižnica za podporo

Prenosi