Preskoči navigacijo

TONiC™ FS inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RSLM20

Glavne lastnosti

  • Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Hitrost do 10 m/s
  • Odstranljiv analogni vmesnik (Ti) ali vmesnik z dvojnim izhodom (DOP)*
  • Certificirano po:
    ISO 13849, kategorija 3 PLd
    IEC 61508 SIL2
    IEC 61800-5-2 SIL2

Prednosti

  • Visokonatančen togi merilni trak
  • Superkompakten dajalnik
  • Napredna obdelava signala za izboljšano krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov
  • Neobčutljivost na umazanijo
  • Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±30 nm
  • Diagnostični komplet
Prozoren del za pasice na spletnih straneh

Kaj je dajalnik TONiC FS?

TONiC FS je družina superkompaktnih brezkontaktnih dajalnikov iz Renishawa, ki ponuja hitrosti do 10 m/s in v kombinaciji z vmesnikom DOP omogoča ločljivosti do 1 nm tako pri meritvah pomika kot pri meritvah kota/zasuka. Montaža sistemov TONiC FS je hitra in preprosta s širokimi nastavitvenimi tolerancami in umerjanjem na pritisk gumba. TONiC FS z dinamično obdelavo signala izboljšuje stabilnost signala z ultranizko napako interpolacije (značilno pod ±30 nm) za odlično zmogljivost krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov. Certificiran je po SIL2 in PLd za uporabo v aplikacijah funkcijske varnosti.

* Funkcijsko varna sta samo analogni sinusni in kosinusni izhod.

Kaj je merilni trak RSLM20?

RSLM20 je togi merilni trak iz nerjavnega jekla z razdelbo 20 µm in različnimi možnostmi optičnih referenčnih oznak IN-TRAC, med drugim z oznakami v enakomernih razmikih, ki jih izbere uporabnik, ali z eno referenčno oznako na sredini ali blizu konca traku.
Primerljiv je z merilnimi stekli s fino razdelbo in ponuja celotno natančnost (vključno z naklonom in linearnostjo), boljšo od ±4 µm na dolžini 5 m. Za enostavno skladiščenje in rokovanje ga je mogoče naviti v kolut, odvit pa se obnaša kot togi merilni trak.
Konstruktorji sistemov lahko glede na zahteve pri montaži izbirajo med lepljenjem s posebnim samolepilnim trakom ali mehansko pritrditvijo. Oba načina pritrditve omogočata neodvisno temperaturno raztezanje traku in podlage.

Zakaj izbrati ta dajalnik?

Certifikati za funkcijsko varnost

TONiC FS je inkrementalni odprti optični dajalnik s certifikatom po naslednjih standardih funkcijske varnosti:

ISO 13849, kategorija 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2

Nekatere varnostne funkcije strojev, kot je varnostno omejena hitrost (SLS), zahtevajo funkcijsko varnost meritev dajalnika. Z uporabo dajalnikov, ki so že odobreni za uporabo v takšnih aplikacijah, postane certificiranje strojev bistveno lažje. Proizvajalci strojev lahko s temi naprednimi varnostnimi funkcijami gradijo varnejše stroje z razširjeno funkcionalnostjo, skrajšanim časom priprave in manj zastoji v obratovanju.

Izjemne merilno-tehnične lastnosti

V dajalniku TONiC sta vgrajena preizkušena filtrirna optika in napredna obdelava signala iz Renishawa. Tehnologiji samodejnega nadzora ojačenja (Auto Gain Control - AOC) in samodejnega nadzora odmikov (AOC) zmanjšata šum analognega signala in digitalno trepetanje v merilni glavi.

Dajalniki TONiC ponujajo izjemno majhno trepetanje izhodnega signala pod ±0,5 nm RMS in majhno napako interpolacije (SDE) pod 30 nm, s tem pa omogočajo boljše držanje položaja in ustvarjajo manj toplote pri linearnih motorjih. Majhno trepetanje omogoča tudi bolj gladko regulacijo nizkih hitrosti v visokonatančnih aplikacijah.

Prilagodljivost konfiguracije

Serija TONiC ponuja različne zunanje vmesnike, ki jih je mogoče konfigurirati za zahteve aplikacije glede hitrosti in ločljivosti. S pozno integracijo in konfiguracijo zunanjega vmesnika ena vsestranska bralna glava TONiC ponuja veliko možnosti prilagajanja za končne uporabnike.

Vmesnik TONiC omogoča izdajo digitalnih, analognih ali dvojnih digitalnih in analognih signalov. Vmesnik TD (dvoločljivostni) ponuja izbirni dvoločljivostni izhod, na voljo pa je tudi vmesnik DPI za aplikacije velikoformatnega tiska. Proizvajalci originalne opreme lahko izkoristijo prilagodljivost pri konfiguriranju dajalnikov TONiC za vrhunsko krmiljenje gibanj in visoko produktivnost pri najrazličnejših aplikacijah.

Možnosti vmesnikov

Ti vmesnik

  • Analogni izhod, vključno z gumbom CAL.Ti vmesnik

Vmesnik DOP (dvoločljivostni)

  • Istočasno zagotavlja digitalni kvadraturni in 1 Vpp signal.
  • Namenjen je aplikacijam, ki zahtevajo sinhronizacijo ene ali več operacij z osjo.Vmesnik TONiC z dvojnim izhodom (DOP)

Opcijski diagnostični komplet

Diagnostični komplet TONiC™ (programska in strojna oprema)

Diagnostična programska oprema TONiC omogoča optimizacijo montaže dajalnikov TONiC ter hitro in celovito umerjanje sistemov. Programska oprema se uporablja v kombinaciji z diagnostično strojno opremo TONiC, ki je naprodaj pri Renishawu pod kataloško številko A-9411-0011. Strojna oprema se poveže z osebnim računalnikom prek kabla USB (ki je priložen v kompletu) ali neposredno z uporabnikovo elektroniko.

Izvedite več o diagnostičnem kompletu TONiC.

Tehnične specifikacije

Merilo

RSLM20: visokonatančen togi merilni trak iz nerjavnega jekla

Na voljo tudi s končno referenčno oznako v izvedbi RSLE20 ali z izbirno referenčno oznako v izvedbi RSLC20

Velikost bralne glave (D x Š x V)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Razdelba skale

20 μm

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C:

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Razred natančnosti pri 20 °C

±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m, umerjanje je sledljivo do mednarodnih standardov

Referenčna oznaka

Referenčna oznaka IN-TRAC

Referenčna oznaka se lahko namesti na različna mesta, za podrobnosti glejte podatkovni list

Končna stikala

Dve ali eno končno stikalo (izberite pri naročilu)

Dolžina traku

80 mm do 5 m

Največja hitrost

Analogni

Digitalni (* uporaba z DOP)

(Za podrobnosti glejte podatkovni list)

Do 10 m/s pri –3 dB

Do 10 m/s

Napaka interpolacije (SDE)

Značilno < ±30 nm

Dinamični nadzor signala

Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje

Inkrementalni signali

Analogni

Digitalni (* uporaba z DOP)


1 Vpp (perioda 20 μm)

Ločljivosti od 5 μm do 1 nm

Električni priključek

Kabli dolžine 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 6 m in 10 m z mini konektorjem (za priključitev neposredno v vmesnik TONiC)

Napajanje

5 V ±10 %

Samo bralna glava < 100 mA

S Ti0000 < 100 mA

Z DOP < 275 mA

Vibracije (sistem)

100 m/s2 pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi

Udarci (sistem)

500 m/s2, 6 ms, ½ sinusa, 3 osi

Delovna temperatura (sistem)

0 °C do +70 °C

Tesnjenje

Bralna glava: IP40

Vmesnik Ti: IP20

Vmesnik DOP: IP30

* Funkcijsko varna sta samo analogni sinusni in kosinusni izhod.

Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.