Visokonatančna tipala – združljiva z merilnimi glavami Renishaw in drugimi sistemi
Začnite z Renishawom
Poiščite pravo tipalo za svojo aplikacijo in izkusite vrhunsko merilno zmogljivost.
Vodilni dobavitelj natančnih tipal za merilno tehniko
Podjetje Renishaw je znano po svojem strokovnem znanju na področju natančnih tehničnih izdelkov. Dosledno dobavljamo tipala visoke kakovosti, ki merilnim sistemom Renishaw zagotavljajo izjemno zmogljivost. Ta tipala pa dajejo odlične rezultate tudi na merilnih sistemih ostalih večjih proizvajalcev.
Naša tipala so zasnovana za izpolnjevanje vse strožjih zahtev sodobnih merilnih okolij. Prinašajo vam brezhibno združljivost, zanesljivo točnost in dolgotrajno vzdržljivost za najrazličnejše aplikacije.
Mnogi uporabniki KMS imajo težave s tipali, ki jih je težko integrirati v mešane merilne platforme. Posledica so zastoji v delovanju sistemov in nedosledni rezultati meritev. Renishaw to rešuje z združljivimi tipali, ki se brez težav integrirajo z obstoječimi sistemi.
Uporabniki tipal dobaviteljev nižje kakovosti se pogosto srečujejo z napakami zaradi netočnosti ali z odpovedmi pri visokohitrostnem oz. dinamičnem skeniranju. Renishaw to težavo odpravi tako, da so vsa tipala izdelana namensko za zmanjšanje merilne napake na minimum. S tem je zagotovljen dosleden in zanesljiv stik z obdelovancem.
Če želite izvedeti več o naši celoviti ponudbi tipal, si oglejte stran Natančna tipala za merilne aplikacije.
Kroglice naših tipal iz rubina, diamanta OPTiMUM™, silicijevega nitrida in cirkonijevega dioksida ponujajo izjemno odpornost proti obrabi in dolgotrajno vrednost. Vsi omenjeni trpežni materiali za kroglice zmanjšajo pogostost menjav tipal in drage prekinitve v delovanju.
Tukaj smo, da vam pomagamo pri izbiri pravega tipala za vaš merilni sistem. Dobavimo vam lahko tipala visoke kakovosti ne glede na to, ali uporabljate merilne glave Renishaw ali glave drugih proizvajalcev, kot so ZEISS, BLUM ali FARO®. Integracija na mešanih platformah poteka brez kakršnih koli zapletov.

Zakaj so namenska tipala ključnega pomena za natančne merilne sisteme?
Tipala so edini del merilnega sistema, ki se fizično dotika obdelovanca. Njihova zasnova neposredno vpliva na točnost, ponovljivost in celotno zmogljivost merilnih sistemov kot so KMS, obdelovalni stroji in merilne glave za skeniranje.
Kako se tipala integrirajo z merilnimi glavami?
Tipala morajo biti brezhibno integrirana z merilnimi glavami, vključno z dinamičnimi in skenirnimi glavami. Pogosto se uporabljajo adapterske plošče, podaljški in zgibi, s katerimi lahko tipalo doseže in natančno izmeri značilnosti brez kompromisov glede togosti. Tipala za največjo zmogljivost projektiramo za specifične merilne glave.
Katera tipala so primerna za 5-osni večsenzorski skenirni sistem REVO® iz Renishawa?
RSP2 (2D-skeniranje)
- Uporablja samo odobrena tipala M2.
- Tipala morajo biti navedena v krmilniku UCC zaradi združljivosti.
- Zasnovan za zaznavanje s konico in visokohitrostno skeniranje, kar zahteva strog nadzor nad maso in togostjo.
RSP3 (3D-skeniranje)
- Uporablja navoj M3, pogosto pa vključuje tudi tipala M2 s pomočjo adapterjev.
- Prilagodljivejši kot RSP2, vendar še vedno izkoristi tipala, optimizirana za skeniranje.



Tipala za merilno glavo za skeniranje OPS60
Na voljo sta dve seriji namenskih tipal za glavo OSP60: standardna serija OSP60, ki je primerna za večino aplikacij, in kalibrirana serija OSP60 (s certifikatom UKAS) za najzahtevnejše aplikacije.


Kako Renishaw podpira merilne sisteme ZEISS?
Renishaw ima celovito ponudbo natančnih tipal, adapterjev in pribora, ki so zasnovani posebej za merilne glave ZEISS. Uporabnikom KMS zagotavljajo točnost in zanesljivost, ki ju pričakujejo od naših merilnih rešitev.
Naši izdelki so združljivi z analognimi merilnimi glavami ZEISS ter omogočajo prilagodljivost in podporo za kompleksne zahteve glede kontrole. Poleg širokega nabora tipal ponujamo tudi celoten ekosistem pribora. Ta vključuje držala, podaljške, zgibe, kocke, adapterje in namenska orodja, s katerimi lahko uporabniki optimizirajo svoje merilne sisteme.
V ponudbi so tudi tipala in adapterske plošče za skenirno merilno glavo ZEISS Vast XXT. Adapterske plošče TL1, TL2 in TL3 so na voljo skupaj z namenskimi tipali M3, ki so konstruirana za te konfiguracije.
Obe seriji vključujeta številne konstrukcijske elemente, ki izboljšujejo merilno-tehnično zmogljivost pri aplikacijah skeniranja na obdelovalnih strojih.
Raziščite celotno ponudbo v naši spletni trgovini.



Tipala Renishaw za merilne roke FARO®
Renishaw ima v svoji ponudbi tudi namensko serijo natančnih tipal, ki so zasnovana posebej za merilne glave za roke FARO. Uporabnikom prenosljivih merilnih sistemov zagotavljajo robustnost in točnost, ki sta potrebni za zahtevne naloge pri kontroli.
Tipala so na voljo v različnih premerih. Opremljena so s kroglicami 5. razreda iz cirkonijevega dioksida, žilavega keramičnega materiala, katerega trdota in odpornost proti obrabi sta podobni kot pri rubinu. Kroglice so zaradi svoje vzdržljivosti idealne za agresivno skeniranje. Še posebej primerne so za litoželezne komponente.
Vsaka kroglica je varno prilepljena na steblo visoke trdnosti iz volframovega karbida z lepilom, ki je odporno proti udarcem. Naše specializirane tehnike izdelave zagotavljajo izjemno tog in zanesljiv spoj.
V ponudbi so tudi izvedenke z navoji velikosti 1¼ 20 UN in M6. Poleg tega je na voljo izbor pribora, vključno s podaljški, vijaki in adapterji. Poleg tega so na voljo tudi vpenjalne merilno-tehnične komponente in metrološke vpenjalne mize. Z njimi lahko v celoti optimizirate merilne sisteme FARO.
Za nakup obiščite našo spletno trgovino



Kako tipala Renishaw podpirajo merilne glave BLUM s proženjem na dotik?
Naša tipala, združljiva s sistemi BLUM, so zasnovana po najvišjih standardih. Uporabnikom sistemov BLUM za obdelovalne stroje zagotavljajo izjemno zmogljivost.
V lahki izvedbi z robustnimi keramičnimi stebli in rubinastimi kroglicami zagotavljajo trdnost, odpornost proti obrabi in zaščito ob trkih. Ta tipala so zasnovana za merilne glave za montažo na vretena strojev, vključno s TC50, TC51, TC60, TC61 in TC62.
Vsako tipalo zagotavlja dosledne in zanesljive meritve. Tipala imajo neposreden in neoviran stik z obdelovanci. Zato so idealna za natančno kontrolo značilnosti v zahtevnih okoljih.



Strokovno znanje in podpora
Naše globalno omrežje aplikativnih inženirjev nudi celovito tehnično podporo in poskrbi za to, da kupci vedno uporabljajo ustrezna tipala za svoje aplikacije skeniranja. Preizkušanje materialov in validacija konstrukcijskih zasnov sta zato osrednjega pomena v našem razvojnem procesu. Mi ne prodajamo le tipal; mi snujemo rešitve.
Dodatno branje
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.