Hoppa över navigering

Interferometriska laserpulsgivare

Pulsgivare med laserinterferometer ger maximal precision vid linjär positionsåterkoppling.

Renishaw erbjuder interferometribaserade laserpulsgivarlösningar med hög precision för OEM-maskinbyggare, från stora flygindustricentra till halvledarbranschen med hög noggrannhet.

Varför välja Renishaw laserpulsgivare?

RLE fiberoptisk laser

RLE-systemet är ett unikt, avancerat homodynlaserinterferometer-system speciellt utvecklat för applikationer med positionsåterkoppling.

Snabb inställning och enkel uppriktning

RLE använder optisk fiber för att leda laserstrålen direkt till fjärrstartenheter som också innehåller interferometerns optik och detektor. Detta minimerar integreringstiden och systemets komplexitet.

Hög upplösning

RLE kan lätt uppnå en naturligt hög upplösning med minimalt SDE (interpoleringsfel).

Exceptionell prestanda

Hög noggrannhet och en enastående signalbearbetningsenhet ger RLE användaren tillgång till kapacitet för subnanometerupplösning vid hastigheter på upp till 2 m/sek för axellängder upp till 4 m.

HS20-laser med lång räckvidd

HS20-laserhuvudet, i kombination med ett externt linjärt optikpaket, bildar ett kontaktfritt interferometriskt laserpulsgivarsystem för applikationer med långa axlar, hög noggrannhet och linjär positionsåterkoppling.

Klarar av att användas tuffa miljöer

Det robusta höljet av anodiserad aluminium gör det möjligt för HS20 att fungera i krävande verkstadsmiljöer.

Hög prestanda

Med HS20 kan en position fastställas över ett avstånd på upp till 60 m vid så höga hastigheter som 2 m/s, och med en upplösning på nanometernivå.

Enkel att ställa in

Robust och lättanvänd uppriktningsmekanism gör det lätt att konfigurera HS20.

De följande stegen

En positionspulsgivar som de som tillverkas av Renishaw, konverterar linjära eller rotationsrörelser till en elektrisk signal som ger information om position, hastighet och rörelseriktning.

Positionsgivare kan använda många olika avkänningstekniker: Renishaw är specialiserat på optiska pulsgivarsystem och laserpulsgivarsystem. RLS, ett företag delägt av Renishaw är specialiserat på magnetiska pulsgivare.

Hitta din lösning för rörelsestyrning från vårt utbud av högkvalitativa optiska, magnetiska samt laserpulsgivare från Renishaw.

Positions- och rörelsestyrning

Tekniskt supportbibliotek för kalibreringsprodukter

Lättåtkomliga användarguider, supportdokumentation och nedladdningar för våra kalibreringsprodukter och programvara.

Supportbibliotek

 

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.