Lösningar med högprecisionsmätspetsar — kompatibla med Renishaw och andra probsystem

Kom igång med Renishaw

Hitta rätt mätspetsar för din tillämpning och upplev enastående mätprestanda.

Köp nu

Den ledande leverantören av precisionsspetsar för mätteknik

Renishaw är välkänt för sitt kunnande inom precisionstillverkning. Vi levererar ihållande mätspetsar av högsta kvalitet som säkerställer enastående prestanda för Renishaws egna probsystem. Dessa mätspetsar erbjuder även enastående resultat när de används tillsammans med probsystem från andra stora tillverkare.

Våra mätspetsar har konstruerats för att uppfylla de ökande behoven med moderna mätförhållanden. De erbjuder sömlös kompabilitet, tillförlitlig noggrannhet och långvariga prestanda för många olika tillämpningar.

Många CMM-användare kämpar med mätspetsar som är svåra att integrera i plattformar med olika typer av prober. Detta orsakar stilleståndstid på systemet och ojämna mätresultat. Renishaw löser detta med kompatibla mätspetsar som lätt integreras i befintliga konfigurationer.

Användare av mätspetsar från leverantörer med lägre kvalitet stöter ofta på brister som introducerar fel eller misslyckas vid förhållanden med höga hastigheter eller dynamisk skanning. För att lösa detta är alla Renishaw-mätspetsar ändamålsenligt konstruerade för att minimera mätfel. Detta säkerställer ihållande, tillförlitlig kontakt med arbetstycket.

Besök precisionsspetsar för mätteknik för att lära mer om vårt omfattande utbud av mätspetsar.

Våra rubin, OPTiMUM™ diamant, kiselnitrid och zirkonium-mätspetskulor erbjuder enastående motståndskraft mot slitage och bestående värde. Alla dessa långvariga kulmaterial reducerar antalet upprepade byten och kostsamma avbrott.

Vi kan hjälpa dig hitta rätt mätspets för ditt specifika probsystem. Oavsett om du använder Renishaw-prober eller några från andra större tillverkare, t.ex. ZEISS, BLUM eller FARO®, erbjuder vi mätspetsar av högsta kvalitet. Detta säkerställer sömlös integration över varierande plattformar.

OPTiMUM diamantmätspetsar skannar ett turbinbladsarbetsstycke för flygindustrin

Varför är ändamålsenligt konstruerade mätspetsar avgörande för högprecisa probsystem?

Mätspetsarna är den enda delen av probsystemet som har fysisk kontakt med arbetstycket. Deras konstruktion påverkar direkt mätsystemets noggrannhet, repeterbarhet och samlade prestanda, t.ex. hos CMM:er, verktygsmaskiner eller skanningsprober.

Hur interagerar mätspetsar med probsystem?

Mätspetsar måste interagera sömlöst med probsystem, inklusive dynamiska huvuden och skanningssensorer. Adapterplattor, förlängningar och kulleder används ofta för att säkerställa att mätspetsen kan nå och mäta detaljer tillförlitligt utan att kompromissa om stabiliteten. Vi konstruerar mätspetsar för specifika prober för att maximera prestanda.

Vilka mätspetsar ska jag använda med Renishaws REVO® 5-axliga multisensor skanningssystem?

Dessa mätspetsar har konstruerats för att komplettera REVO-systemets dynamiska egenskaper, och ser till att den fulla potentialen kommer till sin rätt i krävande miljöer. REVO-systemet, särskilt RSP2 och RSP3-modulerna, kräver mätspetsar som genomgått särskilda tester och godkänts för att bibehålla tillförlitlighet vid höghastighetsskanning.

RSP2 (2D-skanning)

  • Använder endast godkända M2-mätspetsar.
  • Mätspetsarna måste anges i UCC-styrenheten för att säkerställa kompabiliteten.
  • Konstruerade för spetsavkänning och höghastighetsskanning, kräver exakt kontroll över vikt och styvhet.

RSP3 (3D-skanning)

  • Använder M3-gängor men inkluderar ofta M2-mätspetsar via adaptrar.
  • Mer flexibel än RSP2, men drar ändå nytta av mätspetsar som optimerats för skanningsprestanda.
RSP2-skanning på motorblock med en halvsfärisk mätspets
REVO-skanning av ett arbetstycke på en AGILITY CMM
RSP2-skanning på motorblock med en rubinmätspets

Mätspetsar för OPS60-skanningsprober

OSP60-specifika mätspetsar finns tillgängliga i två serier: OSP60-standardserien, som är lämplig för de flesta tillämpningar samt OSP60-kalibrerade serien (UKAS-certifierad), som konstruerats för de mest krävande tillämpningar.

Köp OSP60-mätspetsar

OSP60 skannar ett motorblock med en rubinmätspets
OSP60 skannar ett blad med en rubinmätspets

Hur stödjer Renishaw ZEISS-probsystem?

Renishaw erbjuder ett omfattande sortiment av precisionsspetsar, adaptrar och tillbehör som särskilt konstruerats för ZEISS-probhuvuden. De erbjuder CMM-användare den noggrannhet och tillförlitlighet som förväntas från våra mätlösningar.

Våra produkter är kompatibla med ZEISS analoga probsystem och stödjer flexibla och tuffa krav vid inspektioner. Tillsammans med vårt breda utbud av mätspetsar erbjuder vi även ett komplett ekosystem av tillbehör. De består av hållare, förlängningar, kulleder, kuber, adaptrar och specialverktyg för att hjälpa användare att optimera sina mätkonfigurationer.

Detta sortiment innehåller även mätspetsar och adapterplattor för ZEISS Vast XXT-skanningssensor. TL1, TL2 och TL3-adapterplattorna finns tillgängliga tillsammans med dedikerade M3-mätspetsar som konstruerats för dessa konfigurationer.

Båda serier har flera konstruktionselement som erbjuder förbättrade mätprestanda för tillämpningar med verktygsmaskinskanning.

Utforska vårt kompletta sortiment i vår webshop.

Köp ZEISS-kompatibla mätspetsar

ZEISS mätspetsväxling i ett sensorrack
MTVAST-adapterplatta för ZEISS-prober
Grupp med ZEISS-mätspetsar kalibreras

Renishaw-mätspetsar för FARO® mätarmar

Renishaw erbjuder ett dedikerat sortiment av precisionsmätspetsar som särskilt konstruerats för FARO-armprober. Detta erbjuder den tålighet och tillförlitlighet som krävs för användare av bärbara mätningar för krävande inspektionsarbeten.

Dessa mätspetsar finns tillgängliga i många olika diametrar. De tillverkas med kulor av zirkonium av kvalitet 5, ett starkt keramiskt material med hårdhets- och slitageegenskaper som närmar sig egenskaperna hos rubin. Dess hållfasthet gör den optimal för aggressiv skanning. Den är särskilt lämplig för komponenter i gjutjärn.

Alla kulor fästs säkert på en slitstark volframkarbidspindel med slagtåligt lim. Våra specialiserade konstruktionstekniker säkerställer en enastående hållfast och tillförlitlig fog.

Detta sortiment inkluderar alternativ både med gängstorlek 1¼ 20 UN och M6. Det finns även ett urval med tillbehör som förlängningskomponenter, skruvar och adaptrar. Vi erbjuder även metrologifixturkomponenter och metrologifixturbord. De erbjuder allt som behövs för att optimera FARO-baserade mätkonfigurationer.

Finns tillgängliga i vår webshop

Köp mätspetsar för FARO-armar

FARO-mätspetspaket från Renishaw
FARO-mätspetsenhet
Tre FARO-mätspetsar som visar Renishaws sortiment med FARO-mätspetsar

Hur stödjer Renishaw-mätspetsar BLUM-kontaktprobsystem?

Våra BLUM-kompatibla mätspetsar har konstruerats för högsta standarder. De erbjuder enastående prestanda för användare av BLUM-verktygsmaskinsystem.

Med robusta keramiska skaft och rubinkulor erbjuder de lättviktsstyrka, motståndskraft mot slitage, och kollisionsskydd. Dessa mätspetsar har konstruerats för spindelprober, inklusive TC50, TC51, TC60, TC61 och TC62.

Alla mätspetsar levererar ihållande och tillförlitliga mätningar. De tillhandahåller direkt och fri kontakt med arbetstycket. Detta gör dem optimala för exakta inspektioner av mått under krävande förhållanden.

Köp BLUM-kompatibla mätspetsar

Renishaw-mätspetsar på en BLUM-kontaktprob skannar ett arbetstycke
Bildgalleri med Renishaw BLUM-mätspetsar
Renishaw-mätspetsar på en BLUM-kontaktprob skannar ett arbetstycke av metall

Stöds av expertis och support

Vårt applikationsnätverk erbjuder full teknisk support och säkerställer att kunderna använder rätt mätspets för sina skanningstillämpningar. Det är därför som materialtester och konstruktionsvalidering är avgörande för vår utvecklingsprocess. Vi säljer inte bara mätspetsar; Vi utvecklar lösningar.

Ytterligare läsning

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.