Hoppa över navigering

Öppna optiska pulsgivare, jämförelsetabell

Renishaw erbjuder ett brett utbud av öppna optiska linjära, partiell båge och roterande (vinkel) multi-DoF-pulsgivare. Vår jämförelsetabell hjälper dig att jämföra tekniska specifikationer för våra absoluta och inkrementella pulsgivarsystem.

Mer information och fler produktalternativ, hittar du via produktkonfigurering för pulsgivare.

Optiska linjära läshuvuden

För mer information, se respektive datablad.

Absolut

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: N/A
Analog: N/A
Seriell: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm till 100 nm)

Varianter: Utökat temperaturområde, funktionell säkerhet, ultrahögt vakuum

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: upp till 21 m

RSLA30: upp till 5 m
RELA30: upp till 1,7 m

RKLA30-S: upp till 21 m

Upp till ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digital: N/A
Analog: N/A
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa

(50 nm till 500 nm)

RTLA50/FASTRACKUpp till 10,2 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek

(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: upp till 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: upp till 20 m*

* (längre på begäran)

RTLC40-S/RTLC40: upp till ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: upp till ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

Varianter: Funktionell säkerhet

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: upp till 10 m*

RKLC20-S: upp till 20 m*

RELM20: upp till 1,7 m

RSLM20: upp till 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: upp till ±1,5 μm (beroende på längden)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: upp till 10 m*

RKLC20-S: upp till 20 m*

RELM20: upp till 1,7 m

RSLM20: upp till 5 m

* (längre på begäran)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: upp till ±1,5 μm (beroende på längden)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: upp till 10 m (längre på begäran)

RCLC: upp till 130 mm

RKLF: upp till 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm till 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm och 40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: upp till 10 m (längre på begäran)

RCLC: upp till 130 mm

RKLF: upp till 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm för FPC-version)


Optiska partiell båge läshuvuden

För mer information, se respektive datablad.

Absolut

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: N/A
Analog: N/A
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm till 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: upp till 21 m

Upp till ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek

(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Upp till 20 m (längre på begäran)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLC20-S/RKLR20-S

Upp till 20 m (längre på begäran)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLC20-S/RKLR20-S

Upp till 20 m (längre på begäran)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLF40

Upp till 20 m (längre på begäran)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm till 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20µm och 40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLF40


Upp till 20 m (längre på begäran)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm för FPC-version)


Optiska roterande läshuvuden

För mer information, se respektive datablad.

Absolut

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)
(Se respektive datablad för mer information om vinkelupplösningar)

Skalalternativ

Ring/skivdiameter

Systemnoggrannhet (beroende på ringdiametern)

Maximal hastighet (beroende på ringens storlek och upplösning)

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

RESOLUTE™


Digital: N/A
Analog: N/A
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bit till 32 bit)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm till 550 mm

REXA30: 52 mm till 417 mm

RESx ringar: ±4,28 till ±0,41 bågsekunder
REXx ringar: ±4,28 till ±0.41 bågsekunder
(normalt installerad noggrannhet med 2 läshuvuden: upp till ±1 bågsekund )

100 m/s
(RESA30: upp till 36 000 varv/min,
RESA30 med RESOLUTE ETR: 18 000 varv/min, REXA30: 8 500 varv/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)
(Se respektive datablad för mer information om vinkelupplösningar)

Skalalternativ

Ring/skivdiameter

Systemnoggrannhet
(beroende på ringens/skivans storlek)

Maximal hastighet
(beroende på ringens/skivans storlek och upplösning)

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RESM40

52 mm till 550 mm

±4,6 till ±0,5 bågsekunder

24 m/s

(upp till 8 800 varv/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 1 nm)
Analog: 1 Vpp (20 µm)
Seriell: Ej tillämpligt

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm till 550 mm
REXM20: 52 mm till 417 mm

RESx ringar: ±4,3 till ±0,5 bågsekunder
REXx ringar: ±4,3 till ±0.5 bågsekunder
(normalt installerad noggrannhet med 2 läshuvuden: upp till ±1 bågsekund )

10 m/s

(upp till 3 673 varv/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm)
Seriell: Ej tillämpligt

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm till 550 mm

REXM20: 52 mm till 417 mm

RESx ringar: ±4,3 till ±0,5 bågsekunder
REXx ringar: ±4,3 till ±0.5 bågsekunder
(normalt installerad noggrannhet med 2 läshuvuden: upp till ±1 bågsekund )

12 m/s

(upp till 4 400 varv/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RCDM

17 mm till 108 mm

40 µm: ±19,7 till ±3,3 bågsekunder
20 µm: ±9,1 till 3,1 bågsekunder

20 m/s

(upp till 29 300 varv/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm till 1 nm)
Analog: 1 Vpp (20 µm och 40 µm)
Seriell: Ej tillämpligt

RCDM

17 mm till 108 mm

40 µm: ±19,7 till ±3,3 bågsekunder

20 µm: ±9,1 till ±3,1 bågsekunder

20 m/s

(upp till 29 300 varv/min)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm för FPC-version)

Optiska Multi-DoF-läshuvuden

För mer information, se respektive datablad.

Absolut

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: N/A
Analog: N/A
Seriell: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm till 100 nm)

RXMA30


X-axeln = 350 mm, Y-axeln = 4 mm

X-axeln = upp till ±3 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

 

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.