Hoppa över navigering

RMP24-micro: världens minsta trådlösa verktygsmaskinprob

Förbättra noggrannheten och effektiviteten på din bearbetningsprocess med världens minsta trådlösa prob för verktygsmaskiner. Utforska vår miniatyr-verktygsmaskinprob för automatisk inställning och inspektion av arbetsstycken på kompakta fleroperationsmaskiner.

RMP24-micro lanseras under 2024

RMP24-micro är världens minsta trådlösa verktygsmaskinprob, med ett mått på bara 24 mm i diameter och 31,4 mm lång.

RMP24-micro som beprövats i mer än fem årtionden, använder vår etablerade kinematiska konstruktion för att leverera snabb, noggrann och tillförlitlig detaljinställning och inspektion.

Den är konstruerad för mikroprecisionstillämpningar som normalt förekommer inom medicin- och tandvårdsteknik, elektronik-, smyckes- och klockindustrin. RMP24-micro är den optimala probningslösningen för maskiner med små arbetsområden som bearbetar värdefulla detaljer med ömtåliga ytor.

Den erbjuder enastående prestanda trots det lilla formatet:

  • Marknadsledande mätprestanda – Erbjuder enastående repeterbarhet på 0,35µm 2σ för en så liten prob.
  • Extremt låg triggningskraft – Med en XY-triggningskraft på endast 0,08N, mäts icke fasta detaljer tillförlitligt medan de skyddas mot skador.
  • QE-seriens överföring - Använder vårt mest avancerade radioöverföringsprotokoll för maximala strömprestanda.
  • Patenterat frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS) - Erbjuder enastående motståndskraft mot störningar.
Kontakta vårt försäljningsteam för att anmäla ditt intresse.

Renishaws RMP24-micro spelar en avgörande roll för funktionen på vår Micro5-maskin och bidrar till framgångarna hos våra kunders bearbetningsprocesser. Dess små batterier och kompakta format gör att den lätt passar i Micro5:s verktygsmagasin, och erbjuder ett enastående alternativ till tidigare metoder med detaljinställning och verifiering.

CHIRON Group SE (Tyskland)

RMP24-micro - Världens minsta verktygsmaskinprob i en handflata

Den ultimata lösningen för kompakta maskiner

RMP24-micro medger effektiv och hållbar tillverkning genom att låta tillverkare förutsäga, identifiera och korrigera processfel innan de inträffar.

Innan de introducerades kunde ultrakompakta verktygsmaskiner eller små fleroperationsmaskiner inte dra nytta av dessa fördelar som redan fanns tillgängliga för större maskiner via vårt utbud av verktygsmaskinprober med hög noggrannhet.

RMP24-micro hjälper användare av dessa maskintyper att eliminera kassationerna, spara pengar och reducera deras miljöpåverkan.

Förbättrat radioöverföringsprotokoll

QE serien är vår nya generation med radioöverföringssystem. Det radioprotokoll som används av våra QE-seriesystem sätter en ny måttstock för framtida Renishaw-teknik.

RMP24-micro är vår senaste QE serie-prob. Den kommunicerar med det ultrakompakta RMI-QE radiogränssnittet som är 60 % mindre än sin föregångare. Både RMP24-micro och RMI-QE använder ett effektivt radioprotokoll som säkerställer en optimal batteritid och minimerar det antal batterier som krävs under produktens livslängd.

  • Robust och tillförlitligt kommunikation med RMI-QE, även i tuffa verkstadsmiljöer.
  • Globalt erkänt frekvensband på 2,4 GHz kompatibelt med radiobestämmelserna på alla större marknader.
  • Undvik störningar och radioskugga med frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS)-teknologi.
RMP24-micro och RMI-QE i verktygsmaskin

De följande stegen

Skicka in ett kontaktformulär för mer information från ditt lokala kontor.

Kontakta oss

Nedladdningar

Behöver du support?

Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för datablad, installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.

Supportbibliotek