Gezinimi atla

Açık optik enkoderler karşılaştırma tablosu

Renishaw geniş bir açık optik lineer, kısmi yay, dairesel (açılı) ve multi-DoF enkoderler serisi sunar. Karşılaştırma tablolarımız, mutlak ve artımsal enkoder sistemlerimizin teknik özelliklerini karşılaştırmanıza yardımcı olur.

Daha detaylı bilgi ve ürün seçenekleri için lütfen enkoder ürün düzenleyicisi sayfasını ziyaret ediniz.

Optik lineer okuma kafaları

Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili teknik açıklama sayfalarına bakın.

Mutlak

Ürün adı

Çıktılar (çözünürlükler)

Cetvel seçenekleri

Cetvel uzunluğu

Cetvel hassasiyeti

Maksimum hız

Okuma kafası boyutu
(B x E x Y)

RESOLUTE™

Dijital: Yok
Analog: Yok
Seri: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm - 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: 21 m'ye kadar

RSLA30: 5 m’ye kadar
RELA30: 1,7 m’ye kadar

RKLA30-S: 21 m'ye kadar

±1 µm/m varan değerler

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Dijital: Yok
Analog: Yok
Seri: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACK10,2 m'ye kadar±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Artımsal

Ürün adı

Çıktılar (çözünürlükler)

Cetvel seçenekleri

Cetvel uzunluğu

Cetvel hassasiyeti

Maksimum hız

Okuma kafası boyutu

(B x E x Y)

QUANTiC™

Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seri: Yok

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: 10 m’ye kadar*

RKLC40-S/RKLC40H-S: 20 m’ye kadar*

* (talep üzerine daha uzun)

RTLC40-S/RTLC40: ±15 µm/m’ye kadar

RTLC40H-S/RTLC40H: ±5 µm/m’ye kadar

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Dijital: RS422 (5 µm - 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm)

Seri: Yok

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: 10 m’ye kadar*

RKLC20-S: 20 m'ye kadar*

RELM20: 1,7 m'ye kadar

RSLM20: 5 m'ye kadar

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: ±1,5 μm'ye kadar (uzunluğa bağlı)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Dijital: RS422 (5 µm - 2,5 nm)

Seri: Yok

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: 10 m’ye kadar*

RKLC20-S: 20 m'ye kadar*

RELM20: 1,7 m'ye kadar

RSLM20: 5 m'ye kadar

* (talep üzerine daha uzun)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: ±1,5 μm'ye kadar (uzunluğa bağlı)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Dijital: RS422 (10 µm - 2,5 nm)

Seri: Yok

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: 10 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun)

RCLC: 130 mm'ye kadar

RKLF: 10 m'ye kadar

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(üstten çıkışlı çeşidi için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm)

ATOM™

Dijital: RS422 (10 µm - 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm ve 40 µm)

Seri: Yok

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: 10 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun)

RCLC: 130 mm'ye kadar

RKLF: 10 m'ye kadar

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(FPC versiyonu için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm)


Optik kısmi yay okuma kafaları

Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili teknik açıklama sayfalarına bakın.

Mutlak

Ürün adı

Çıktılar (çözünürlükler)

Cetvel seçenekleri

Cetvel uzunluğu

Cetvel hassasiyeti

Maksimum hız

Okuma kafası boyutu
(B x E x Y)

RESOLUTE™

Dijital: Yok
Analog: Yok
Seri: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm - 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: 21 m'ye kadar

±1 µm/m varan değerler

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Artımsal

Ürün adı

Çıktılar (çözünürlükler)

Cetvel seçenekleri

Cetvel uzunluğu

Cetvel hassasiyeti

Maksimum hız

Okuma kafası boyutu

(B x E x Y)

QUANTiC™

Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seri: Yok

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Dijital: RS422 (5 µm - 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm)

Seri: Yok

RKLC20-S/RKLR20-S

20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Dijital: RS422 (5 µm - 2,5 nm)

Seri: Yok

RKLC20-S/RKLR20-S

20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Dijital: RS422 (10 µm - 2,5 nm)

Seri: Yok

RKLF40

20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(üstten çıkışlı çeşidi için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm)

ATOM™

Dijital: RS422 (10 µm - 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20µm ve 40 µm)

Seri: Yok

RKLF40


20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(FPC versiyonu için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm)


Optik dairesel okuma kafaları

Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili teknik açıklama sayfalarına bakın.

Mutlak

Ürün adı

Çıktılar (çözünürlükler)
(Açısal çözünürlüklerin detayları için ilgili teknik tanıtım sayfasına bakınız)

Cetvel seçenekleri

Halka/disk dış çapı

Sistem hassasiyeti (halka çapına bağlı olarak)

Maksimum hız (halka boyutuna ve çözünürlüğe bağlı olarak)

Okuma kafası boyutu
(B x E x Y)

RESOLUTE™


Dijital: Yok
Analog: Yok
Seri: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bit - 32 bit)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm - 550 mm

REXA30: 52 mm - 417 mm

RESx halkaları: ±4,28 - ±0,41 ark saniye
REXx halkaları: ±4,28 - ±0,41 ark saniye
(2 okuma kafası ile tipik kurulu hassasiyet: ±1 ark saniyeye kadar)

100 m/s
(RESA: 36,000 devir/dakikaya kadar,
RESOLUTE ETR'li RESA30: 18,000 devir/dakika, REXA30: 8,500 devir/dakika)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Artımsal

Ürün adı

Çıktılar (çözünürlükler)
(Açısal çözünürlüklerin detayları için ilgili teknik tanıtım sayfasına bakınız)

Cetvel seçenekleri

Halka/disk dış çapı

Sistem hassasiyeti
(halka/disk boyutuna bağlı olarak)

Maksimum hız
(halka/disk boyutuna ve çözünürlüğe bağlı olarak)

Okuma kafası boyutu
(B x E x Y)

QUANTiC™

Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seri: Yok

RESM40

52 mm - 550 mm

±4,6 - ±0,5 ark saniye

24 m/s

(8 800 devir/dakikaya varan değerler)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Dijital: RS422 (5 µm - 1 nm)
Analog: 1 Vpp (20 µm)
Seri: Yok

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm - 550 mm
REXM20: 52 mm - 417 mm

RESx halkaları: ±4,3 - ±0,5 ark saniye
REXx halkaları: ±4,3 - ±0,5 ark saniye
(2 okuma kafası ile tipik kurulu hassasiyet: ±1 ark saniyeye kadar)

10 m/s

(3 673 devir/dakikaya varan değerler)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Dijital: RS422 (5 µm - 2.5 nm)
Seri: Yok

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm - 550 mm

REXM20: 52 mm - 417 mm

RESx halkaları: ±4,3 - ±0,5 ark saniye
REXx halkaları: ±4,3 - ±0,5 ark saniye
(2 okuma kafası ile tipik kurulu hassasiyet: ±1 ark saniyeye kadar)

12 m/s

(4 400 devir/dakikaya varan değerler)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Dijital: RS422 (10 µm - 2,5 nm)

Seri: Yok

RCDM

17 mm -108 mm

40 µm: ±19,7 - ±3,3 ark saniye
20 µm: ±9,1 - 3,1 ark saniye

20 m/s

(29 300 devir/dakikaya varan değerler)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(üstten çıkışlı çeşidi için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm)

ATOM™

Dijital: RS422 (10 µm - 1 nm)
Analog: 1 Vpp (20 µm ve 40 µm)
Seri: Yok

RCDM

17 mm -108 mm

40 µm: ±19,7 - ±3,3 ark saniye

20 µm: ±9,1 - ±3,1 ark saniye

20 m/s

(29 300 devir/dakikaya varan değerler)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(FPC versiyonu için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm)

Optik multi-DoF okuma kafaları

Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili teknik açıklama sayfalarına bakın.

Mutlak

Ürün adı

Çıktılar (çözünürlükler)

Cetvel seçenekleri

Cetvel uzunluğu

Cetvel hassasiyeti

Maksimum hız

Okuma kafası boyutu
(B x E x Y)

RESOLUTE™

Dijital: Yok
Analog: Yok
Seri: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm - 100 nm)

RXMA30


X ekseni = 350 mm, Y ekseni = 4 mm

X ekseni = ±3 µm/m'ye varan değerler

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.