Lazer ölçümüne yönelik otomatik çevresel kompanzasyon

Renishaw'un XC100 çevresel kompansatörü sıcaklık, hava basıncı ve nemdeki değişiklikleri izleyerek, lazer sisteminin hassasiyetinin sağlanmasına yardımcı olur

Hava sıcaklığı, hava basıncı ve bağıl nemdeki dalgalanmalar lazer ışınının dalga boyunu etkileyebilir ve dolayısıyla ölçüm değerlerinde hata oluşması riskine yol açabilir. Renishaw'un XC100 kompansatörü, çevresel koşulları otomatik olarak izler ve manüel müdahaleye gerek kalmaksızın ölçüm hassasiyetini etkileyebilecek değişiklikleri kompanse eder. Bu sayede Renishaw'un lineer lazer ölçüm sistemi, çok çeşitli çevresel koşullarda pazar lideri hassasiyet seviyesini korur.

Çevresel kompanzasyon ölçüm hassasiyetini nasıl arttırır?

Çevresel kompansatörler, değişen çevre koşullarının lazer ölçümleri üzerindeki etkilerini hesaba katar.

Çevresel kompansatör, atmosferdeki değişiklikleri ölçerek havanın kırılma indeksini hesaplar ve lazer interferometre okuma değerini buna göre ayarlar. Bu sayede lazerin dalga boyundaki değişiklikler otomatik olarak ayarlanır; ölçüm belirsizliği azalır ve insan hatası riski ortadan kalkar.

Renishaw'un XC100 kompansatörüne özel akıllı sensörler, verileri kaynağında proses ederek çevresel koşulları çok hassas şekilde ölçer. Bu ölçüm değerleri sıklıkla güncellenir ve söz konusu değişimlerden kaynaklanan ölçüm hatalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için sürekli hesaplamalarda kullanılır.

Bir XL-80 interferometre, optikler yerleştirilmiş halde bir tezgah yatağına kurulmuştur. XC100 dağıtım merkezi ve sensörler yerlerine yerleştirilmişti
XC100 sistemi çevresel kompanzasyon gerçekleştirirken, bir tezgah içine kurulmuş XM-60 kalibratörü

Neden XC100 kompansatörü tercih etmelisiniz?

Çevresel kompanzasyon, hassas lineer ölçüm sonuçları elde etmek konusunda büyük önem taşır.

Renishaw'un kendini kanıtlamış çevresel kompanzasyon teknolojisini temel alan XC100 kompansatörü, kalibrasyon ürün serimizdeki en son yeniliktir ve XL-80 lazer interferometre ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca XM-60 ve XM-600 çok eksenli kalibratörler ile de uyumludur. CARTO yazılımıyla uyumlu olup, Renishaw'un kalibrasyon ürün serisi genelinde kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

XC100 kompansatörü; XC100 dağıtım merkezi, hava ve malzeme sensörleri ile kablolu modüllerden oluşur. XC100 dağıtım merkezi, dahili basınç sensöründen ve ayrı konumlandırılmış sensörlerden gelen verileri işleyen merkezi bir ünitedir. Geniş görüş açısına sahip yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran, ayrı konumlandırılmış sensörlerin durumunu gerçek zamanlı olarak izlemek için idealdir; yol gösterici göstergeler ise kullanımı daha da kolaylaştırır.

XC100 kompansatörü aynı zamanda malzeme sıcaklığını da ölçer. Bu özelliği farklı sıcaklıklarda çalışan tezgahlardan elde edilen kalibrasyon sonuçlarının standart bir sıcaklığa göre normalize edilmesini sağlar.

Gelişmiş performans, daha fazla uyarlanabilirlik

Etkin dalga boyu kompanzasyonu, hassasiyetin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. XC100 kompansatörü, çok çeşitli koşullarda bu hassasiyet seviyesinin korunmasında önemli bir rol oynar.

Çevresel kompanzasyonun önemi hakkında daha fazla bilgi almak için İnterferometre açıklaması makalemizi okuyun.

Otomasyonu gösteren ikon. Kesik turuncu bir çemberin merkezinde yer alan kalın turuncu bir dişli çark
Son derece hassas ikonu
Kolay kullanımlı ikonu

Otomatik

Sensör ölçüm değerleri iki saniyede bir yenilenir ve lazer hassasiyetinin tutarlı şekilde korunmasını sağlamak amacıyla otomatik ayarlamaların sürekli biçimde uygulanmasında kullanılır.

Hassasiyet garantili

Lazer ölçümünün lineer hassasiyeti 0,4 ppm'ye çıkarılmıştır; bu da test sonuçlarına ve tezgah performansına duyulan güveni arttırır.

Kolay kurulum

Geçmeli kilit mekanizmasına sahip sensör kabloları, entegre manyetik eklentiler ve diğer fikstürle bağlama seçenekleri, çok çeşitli uygulamalar için esneklik sağlar.

Kolay ayarlama ikonu
Termal optimizasyonu gösteren ikon. Merkezinde üç dalga çizgisi bulunan kalın turuncu bir daire
Geliştirilmiş performans ikonu

Konfigüre edilebilir

Farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere hava ve malzeme sensörleri istenen kombinasyonlarda kullanılabilir. Çift işlevli hava sensörü ayrıca nemi ve ortam sıcaklığını da ölçerek çok yönlülüğü arttırır.

Termal olarak optimize edilmiş

Benzersiz tasarım, sıcaklıktaki değişim ile sensörün buna tepki vermesi arasındaki gecikmeyi azaltır. Ayrıca, elektronik bileşenlerden kaynaklanan öz ısınmanın ve termal ayrışmanın ölçülen sıcaklık değerlerini etkilemesini en aza indirir.

Performans

Yüksek tepki hızına sahip algılama performansı, koşulların hızla değiştiği ortamlarda bile lazer ölçüm değerlerinin yüksek hassasiyetini korur.

Çevresel kompanzasyon, açısal veya doğrusallık ölçümleri için Renishaw lazer sistemi kullanıldığı zamanlarda, gerekli değildir. Bu ölçüm değerleri çevresel faktörlerin kendi kendini iptal ettiği, birbirine yakın iki ışın yolunun arasındaki farktan hesaplanır. Döner eksen, düzlemsellik veya karesellik ölçümleri de bu ölçümlere dayandığı için, bu ölçümler çevresel kompanzasyon gerektirmezler.

XC100 aksesuar seçenekleri

Yedek parçalar ve yenileme parçaları için mağazamıza göz atın.

Çevrim içi satın alın

Hassas hareket sistemlerinin performansını artırmak üzere tasarlanan tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu ürünlerini keşfedin.

İlave kaynaklar

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.