Robot performansı ve kalibrasyonu izleme yazılımı

RCS Software Suite, robot doğrulama ve hassasiyet için RCS ürün serisi ile birlikte sunulmaktadır. İzlenebilir veri desenleri oluşturmak için adım adım görsel kılavuzlar kullanarak robotunuzun durum ve performans verilerini yakalayın, analiz edin ve saklayın.

RCS Software Suite indirin

RCS Software Suite, bir dizi robot ayarlama ve doğrulama rutinlerini adım adım gösteren görsel kılavuzlarla kolaylıkla kullanılabilir.

RCS Software Suite indirin

Robot ayarı ve teşhisine yönelik kılavuzlu prosesler

RCS Software Suite endüstriyel robot kalibrasyon ve bakım çözümleri için geliştirilmiş tamamlayıcı bir yazılım paketidir. RCS L-90 ve RCS T-90 ballbar sistemlerini kullanarak robotun performans ve kalibrasyon verilerini takip edebilirsiniz. Bu sistemler bakım programlarını destekleyen ve toplam robot durma sürelerini azaltan izlenebilir veri geçmişi sağlar.

Çevrim içi veya çevrim dışı olarak çalışabilen bu yazılım paketi, her iki ballbar sistemi ile çeşitli işlemleri gerçekleştirmenize imkan verir. Her oturum, endüstriyel robotunuzu kurmanız ve ardından performansını değerlendirmeniz için adım adım talimatlar sunar. Yazılım, sonuçları gelecekte başvurmak üzere kaydeder ve PDF raporları veya CSV dosyaları oluşturma imkanı sunar.

RCS Software Suite, aralarında ABB, Fanuc, KUKA ve Yaskawa’nın yer aldığı büyük endüstriyel robot markalarını destekler.

RCS Software Suite ile endüstriyel otomasyonu geliştiriyoruz

Çevrim içi ve çevrim dışı becerileri sayesinde, robot takım düzlemi ve parça düzlemi ayarlama ve doğrulama, bağlantı ofsetleri, tekrarlanabilirlik ve boşluk analizi oturumlarını çalıştırabilirsiniz:

Robotunuzu ayarlayın

Üretime başlamadan önce bir dizi ayarlama oturumu ile robotunuzu hazırlayın.

  • Takım düzlemi: Kol ucundaki takımlarınızın takım merkezi noktalarını (TCP) doğru biçimde belirlemek için RCS L-90 ballbar kullanın.
  • Takım düzlemi ve bağlantı ofsetleri: Takım düzlemlerini konumlandıran ve bağlantı ofsetlerini belirleyen robot programları oluşturmak için RCS T-90 ile veri toplayın. Bu durum robotunuzu sahada yeniden mastarlayabileceğiniz anlamına geliyor.
  • Parça düzlemi: RCS L-90 ile parça düzlemlerini kolayca konumlandırmak için RCS parça düzlemi kitindeki referans noktalarını kullanın.
  • ­Prob ile ölçüm hizalaması: Takım ve parça düzlemlerini RCS P-serisi ile ayarlamanıza imkan veren şablon robot programları oluşturun.

Robotunuzun performansını izleyin

Bir dizi teşhis testi ile robot performansındaki sorunları tespit edin.

  • Takım düzlemi doğrulama: Bir nokta etrafında dönerken TCP’nizin kararlılığını belirleyin.
  • Tekil ve global bağlantı tekrarlanabilirliği: Tekil bir bağlantıyı veya aynı anda tüm bağlantıları belirli bir pozdan hareket ettirirken robotunuzun tekrarlanabilirliğini test edin.
  • Hacimsel test: Robotunuzun XY, ZX ve YZ düzlemlerinde bulunan bir dizi dairesel yollardan ne kadar saptığını ölçün.

Robot hücrenizin temel performans göstergelerini izleyin

Bir robot operatörü, RCS L-90 ballbar ile robot testi gerçekleştiriyor. Bir masaüstü ekranında, robotun hacimsel yol performansı grafik verileri göste

Yol performansı

Robot verimliliği için, robotunuzun belirlenmiş bir yolu hassasiyetle takip ettiğine güvenmek büyük önem taşır. 3D yol performansını çizin ve herhangi bir yetersiz performansın temel nedenlerini belirleyin.

Tekrarlanabilirlik

Bakım, bağlantı kararlılığı ve kalibrasyon, bir robotun tekrarlanabilirliğini doğrudan etkileyebilir. Robotunuzun aynı hareketi tekrar tekrar tutarlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi, verimlilik açısından kritik öneme sahiptir.

Boşluk

Aşınma ve yıpranma, ağır yükler ve çarpışmalar, bir robotun bağlantı boşluğunu etkileyebilir. Sonuç olarak bu durum, bağlantı arızalarına yol açarak onarım veya parça değişimi gerektirebilir ve bu da genellikle planlanmamış durma sürelerine neden olur.

RCS Software Suite lisans alma

RCS Software Suite ücretsiz indirilebilir ve kurulabilir. Robotunuzda RCS ballbar sistemleriyle oturumlar gerçekleştirebilmek için, 1, 3 veya 5 kullanıcıya yönelik yazılım lisansları satın almanız gerekmektedir.

Ücretsiz sürüm aşağıdakileri gerçekleştirmenize olanak tanır:

  1. Gerçek hayattaki sınırsız sayıda robot sistemi hakkında takım ve parça düzlemi verileri dahil bilgi ekleyebilirsiniz.
  2. Robot sistemi verilerini dışa/içe aktarabilirsiniz.
  3. Robot ayarı ve doğrulama testi oturumları için parametreler tanımlayabilirsiniz.
  4. Mevcut oturum geçmişini görüntüleyebilir ve sonuçların PDF raporlarını ya da CSV dosyalarını oluşturabilirsiniz.
  5. Endüstriyel robotlara yönelik Renishaw prob ile ölçüm çözümleri (RCS P-serisi) ile kullanmak üzere şablon robot programları oluşturun

RCS Software Suite teknik özellikleri

RCS Software Suite öğretici videolarımız yazılımın indirilmesinden robot sisteminizin ayarlanmasına ve RCS ballbar sisteminize bağlanmasına kadar tüm adımlarda size rehberlik edecektir.

Minimum PC özellikleri

RCS Software Suite yazılımını çalıştırmak için aşağıdaki minimum PC özelliklerine sahip olmanız gerekir:

  • İşlemci: 64-bit için 2 GHz
  • RAM: 4 GB
  • Sabit disk alanı: 2 GB
  • Grafik kartı: WDDM 1.0 sürücüsü ile DirectX 9 veya daha yeni sürüm
  • Ekran: 1024 x 768
  • Bağlanabilirlik: USB2.0

Önerilen PC özellikleri

RCS Software Suite yazılımını en iyi şekilde kullanmak için aşağıdaki PC özelliklerini öneriyoruz:

  • İşlemci: 2,80 GHz
  • RAM: 16 GB
  • Sabit disk alanı: 8 GB
  • Grafik kartı: WDDM 1.0 sürücüsü ile DirectX 9 veya daha yeni sürüm
  • Ekran: 1920 x 1080
  • Bağlanabilirlik: USB2.0, Ethernet portu
 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla görüşmek için aşağıdaki formu doldurun.