跳转浏览

雷尼绍推出增强型非接触式对刀解决方案和全新多测头光学接口系统

2017年8月

全球领先的工程技术公司雷尼绍,将在EMO 2017德国汉诺威欧洲机床展 (9月18–23日,6号馆,B46展台)上,推出适用于加工中心的性能更强、功能更全的NC4非接触式对刀解决方案,和适用于机床测头的OMM-2C多测头光学接口系统。

NC4增强型非接触式对刀解决方案

基于现有NC4系统的高度成功和成熟可靠的设计,NC4增强型解决方案引入了一系列附加功能和选项,以满足快速发展的生产环境的需求。

NC4系统由NC4非接触式对刀仪和NCi-6接口组成,提供了一种高速、高精度解决方案,用于在一系列三轴和五轴加工中心上确定刀具几何尺寸、检查刀具状况以及跟踪刀具热变形。

NC4系统的检测速度比易于出错的手动方法快9倍之多,通过自动监测这些变量,帮助确保工件加工“一次成功”、减少废品和返工,并提高生产盈利和机内生产时间。

全新“双重测量”模式大大减少了循环时间,并确保NC4在潮湿条件下具有更加可靠的性能,而升级后的光学系统提高了刀到刀的测量精度,使NC4非常适合检测小直径刀具。

雷尼绍的紧凑型集成吹气系统现在是NC4系统的标配功能,可确保在测量前快速、有效清除加工碎屑和冷却液。

为了实现安装简化,雷尼绍提供一种新的基于快插接头的安装选项,这种安装方式有助于对NC4硬件快速简单地进行改造、保养和维修。

标定过程通过引入准直光靶实现了操作简化,它可确定标准刀具的正确位置以及光束内的最佳测量位置。

NC4系统还具有明显的编程优势,而且NC4支持功能现已嵌入雷尼绍大量的图形用户界面,以及GoProbe和Set and Inspect(设定与检测)等机内应用程序和移动应用程序中。这些直观的应用程序提供的编程环境可使新用户和没有经验的用户在几分钟内生成测头命令。

为了使这项新技术得到更广泛的应用,并最大限度提高系统灵活性和应用范围,NC4增强型解决方案提供多种不同的尺寸(从115 mm至300 mm)以及两种光束高度选项(31 mm和50 mm)。

NC4系统硬件完全兼容雷尼绍以往的NC4,支持已安装NC4非接触式对刀仪的客户群。

全新多测头光学接口系统

全新OMM-2C的功能在高度成功的OSI/OMM-2光学测头接口的基础上获得进一步扩展。这款主轴安装式接收器提供了一种紧凑、便利的解决方案,可安装多达3个雷尼绍机床用触发式测头,通过单一接口传输光学信号,确保其在任何工作环境下都能可靠运行。OMM-2C接收器采用雷尼绍“调制”光学传输技术,具有无与伦比的抗光干扰能力,而可选的集成吹气系统确保了接收器窗口清洁、无切屑,从而实现不间断的系统通信。

OMM-2C在操作过程中,侧面和正面的LED指示灯提供连续、清晰简明的系统状态指示,用户从机床周围均可观察到。

该系统保留与目前的OMI-2C相同的插头和尺寸大小,为现有用户提供了可利用多测头系统的轻松升级路径。

这一高度灵活的解决方案与在“调制”模式下工作的任何雷尼绍光学工件测头和对刀仪组合兼容。

通过使用另一个OMM-2C或OMM 2,可以进一步增强系统在串联模式下运行的灵活性,从而克服光信号传输被遮挡的问题。

详情请访问www.renishaw.com.cn/mtp

下载

欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频或信息,请访问我们的

媒体中心

 
loading