创新制造 你我同行|雷尼绍将携神秘首展产品亮相CIMT 2023
创新展品,先睹为快
在机器校准与优化展区,您将看到雷尼绍明星产品XK10激光校准仪及XM-60多光束激光干涉仪。
XK10激光校准仪
它适用于测量机床的几何量误差与旋转轴心线误差,能够在机床装配、维护和维修过程中测量几何量误差与旋转轴心线误差,精确地校直和调整机床轴,从而实现机床的最佳性能。
XM-60多光束激光干涉仪
这是一款激光测量系统,只需一次设定便可沿线性轴同时测量六个自由度的误差。它还是一款功能强大的诊断工具,通过一次采集便可测量轴的所有几何量误差。
在机床测头与软件展区,我们将通过现场演示向您呈现雷尼绍创新的高精度机床测头测量系统、对刀仪,相关软件,以及手机端机床应用程序。
雷尼绍新一代无线电测头测量系统
雷尼绍“智慧工厂”制程控制解决方案又添新成员,新一代无线电测头测量系统通过采用新版通信协议的超紧凑型RMI-QE无线电接口与机床CNC通信。雷尼绍对现有的,市场领先的无线电测头系列进行了相应改进,大幅提升了电池使用寿命,简化设置过程,并且实现远程诊断,从而帮助革新诸多行业机加工车间的生产能力。
第二代NC4+ Blue非接触式对刀解决方案
新型NC4+Blue非接触式对刀仪搭载行业首创的蓝色激光技术和改进的光学装置,采用超紧凑设计,刀具测量精度大大提高,有助于提升工件的机加工精度和效率,重复精度也再创新高。
在坐标测量机相关产品展区,我们将使用雷尼绍REVO®五轴测量系统对汽车发动机缸盖、航空叶片进行测量演示。
雷尼绍五轴技术
雷尼绍的五轴测量技术基于先进的测座、测头和控制技术,具有极高的测量速度和灵活性,同时避免了传统技术固有的速度和精度不可兼得的缺点。它不仅能够提高测量效率,缩短生产辅助时间,还可以帮助制造商更全面地了解其所加工产品的质量。
在比对仪展区,将为您展示Equator™ 500及Equator™ 300两款不同工作直径的产品,将现场为您演示其在汽车行业的柔性测量解决方案,以及创新的密封圈产品测量应用。
全新雷尼绍Equator™ 系列比对仪
Equator比对仪通过向车间提供高重复性、对热效应不灵敏、多用途并且可重新编程的比对测量方案,实现制造过程控制。Equator比对仪是一套灵活的比对测量系统,能够为手动或自动测量应用提供高速、可重复和易用的测量解决方案。因此,全球数以百计的制造商正在逐步用Equator比对仪替换其目前的测量方案。
在编码器产品展区,精度更高、安装简便、可靠性强的高品质雷尼绍光栅和磁编码器将映入您的眼帘。
FORTiS™封闭式绝对直线光栅
FORTiS光栅搭载雷尼绍经验证的绝对式光栅技术,采用异常坚固的封闭式设计,可在极其恶劣的环境中实现优异的测量性能,与传统光栅系统相比优势显著。
SpinCo™增量式磁性编码器系统
SpinCo是增量式磁性编码器系统,其设计可作为机床主轴的主要位置以及速度反馈传感器使用。这项产品由两个关键元素组成,分别是读数头和含焊接箔膜的磁性环。
神秘产品,首次亮相
在此次行业盛会中,雷尼绍还将携神秘首展产品精彩亮相,诚挚地邀请您莅临雷尼绍展位一探究竟!现场打卡解密神秘产品,还可以获得我们精心准备的互动礼品一份。
引领全球50年,深耕中国30载
2023年是雷尼绍全球五十周年及中国三十周年!自David McMurtry爵士发明全球首个触发式测头,并于1973年成立雷尼绍公司以来,雷尼绍已经引领全球测量行业的创新50年。1993年,为了更好地支持中国的合作伙伴和客户,雷尼绍在香港成立第一个办事处。至今为止,雷尼绍在中国大陆的14个城市拥有分支机构,,以及中国香港的亚太总部,共同为中国客户提供专业,快速响应的服务。
借此行业盛会期间,我们愿与您一起度过雷尼绍的重要时刻,我们将于每天特定时间举行Happy Hour庆祝活动, 创新制造 你我同行!
(请关注雷尼绍公众号,我们后续将在公众号公布展会现场活动的详细情况)
欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频或信息,请访问我们媒体中心。