全新雷尼绍手动坐标测量机升级选项
2017年1月
雷尼绍公司宣布推出全新MODUS 2手动坐标测量机升级组件,可使手动坐标测量机用户提高工作效率、缩短检测辅助时间并优化操作流程;雷尼绍同时随组件提供改造方案及相关技术支持。
MODUS 2 MMI(手动机器接口)是一款简单易用的工具,可增强设备的测量能力 — 专业人员和普通用户均可轻松使用。MODUS 2软件支持雷尼绍全系坐标测量机触发式测头,可显示完整的测量虚拟环境,包括坐标测量机、测座和零件夹具(如存在)。如果某个零件已有对应的检测程序,软件会提供一系列提示,指导用户完成检测序列。如果程序不存在,MODUS 2会提供多种测量方法供用户选择:可通过CAD模型或Inspection工具箱选择特征,或者只需采集特征上的点并允许软件自动判断特征类型。
为进一步完善MODUS 2软件的功能,雷尼绍同时推出了一系列极具价格竞争力的组件,包括控制器及其软件、三轴光栅组件和脚踏开关等。这一手动坐标测量机升级选项增强了坐标测量机的功能和易用性,允许用户更快速、更轻松地操作机器。MODUS 2支持触摸显示器,该功能可方便地替代鼠标操作,从而优化了人机交互体验。此外,组件中还包含三向踏板脚踏开关,让用户无需动手即可控制许多常用功能。
关于雷尼绍
雷尼绍是世界领先的工程科技公司之一,在精密测量和医疗保健领域拥有专业技术。公司向众多行业和领域提供产品和服务 — 从飞机引擎、风力涡轮发电机制造,到口腔和脑外科医疗设备等。此外,它还在全球增材制造(也称3D打印)领域居领导地位,是英国唯一一家设计和制造工业用增材制造设备(通过金属粉末“打印”零件)的公司。
雷尼绍集团目前在33个国家/地区设有70多个分支机构,员工逾4,000人,其中2,600名员工在英国本土工作。公司的大部分研发和制造均在英国本土进行,在截至2016年6月的2016财年,雷尼绍实现了4.366亿英镑的销售额,其中95%来自出口业务。公司最大的市场为美国、中国、德国和日本。
下载
- 新闻稿: 全新雷尼绍手动坐标测量机升级选项 [96kB]
- UCC MMI(手动机器接口)组件 [4.4MB]
欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频或信息,请访问我们的媒体中心。