跳转浏览

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能

2023年7月

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能 — 荧光寿命显微成像 (FLIM)。雷尼绍联手时间相关单光子计数 (TCSPC) 技术领域的先驱Becker & Hickl公司,将拉曼光谱和FLIM技术集成到同一台仪器中。这种集成可以将FLIM图像和拉曼图像以像元级关联性叠加在一起,从而帮助用户针对各种应用领域深入了解样品。

FLIM成像

在这款新系统中,当脉冲激光器发出的激光与荧光基团相互作用时,通过先进的探测器和高速电子装置测量荧光寿命。荧光寿命是指荧光基团通过发射光子返回到基态之前,保持电子激发状态的对应时间。荧光衰减的寿命对分子环境和由此产生的分子构象变化很敏感。FLIM技术可用于研究从pH值/离子/氧气浓度到分子键合等一系列特性。

FLIM与显微拉曼光谱技术联用

FLIM和显微拉曼光谱技术是对生物细胞和组织切片进行无标记成像的互补性方法。FLIM可揭示分子间相互作用,而且运行速度至少是拉曼成像的10倍。拉曼光谱技术可生成具有高化学特异性和高分辨率的化学图像。这是一种理想的技术组合,首先通过FLIM快速识别目标区域,然后通过拉曼成像进行化学和结构表征。


针对FLIM数据分析,Becker & Hickl的综合性软件中包含多指数、不完全和移位成分分析模型。该软件还包括专有的相量分析方法,以区分荧光寿命种群。由于使用高精度的雷尼绍MS30高速光栅尺反馈平台进行两种方式的成像,因此荧光寿命图像和拉曼图像可以直接叠加。

雷尼绍光谱产品部业务拓展经理David Reece说:“我们很高兴地宣布,雷尼绍屡获嘉奖的inVia显微拉曼光谱仪再添新功能!我们与FLIM技术领域的领导者Becker and Hickl公司联手制成了一款FLIM-拉曼联用显微光谱仪,拓宽了应用领域,这是一个令人振奋的成果。”

如需详细了解FLIM,请访问
荧光寿命显微成像 (FLIM)

如需详细了解雷尼绍拉曼光谱,请访问www.renishaw.com.cn/raman

资料下载

 
loading