雷尼绍发布功能灵活、经济高效的圆弧光栅系列产品
2020年3月
全球测量专家雷尼绍推出全新RKL系列栅尺,为圆弧测量应用提供解决方案。
RKL栅尺是一系列坚固、细窄的薄型超柔性栅尺,可以卷绕在半径低至26 mm的圆柱体、轴或圆弧上,其圆弧测量精度优于其他类型的钢带栅尺。
圆弧光栅应用领域广泛,包括用于半导体后端制造的焊线机和用于X射线束线实验的同步加速器镜式弯曲装置等。圆弧光栅通常指定采用在仅需要小角度运动的情况,而且与常规圆光栅相比,圆弧光栅可以在更大的曲率半径下进行圆弧测量。
RKL栅尺可以方便地按需裁剪并安装在简单的圆柱形基体上,无需借助复杂的安装特征或精确的调整表面。
RKL栅尺的所有型号均具备圆弧测量功能,支持采用ViONiC™、TONiC™、QUANTiC™, ATOM™, ATOM DX™和RESOLUTE™光栅读数头执行增量式和绝对式测量。
雷尼绍光栅产品均已获得CE认证,由雷尼绍严格按照通过了ISO 9001:2015认证的质量控制体系自主制造,并且由一个全球团队支持,提供真正快捷的全球化服务。
如需了解雷尼绍光栅产品的详细信息,请访问www.renishaw.com.cn/opticalencoders
下载
- 新闻稿: 雷尼绍发布功能灵活、经济高效的圆弧光栅系列产品 [883kB]
- RKL partial arc [gen] [149kB]
欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频、公司简介或信息,请访问我们的媒体中心。