跳转浏览

雷尼绍推出inLux™ SEM-拉曼联用接口

2022年9月

雷尼绍是将拉曼光谱与扫描电子显微镜 (SEM) 相结合的先驱者,现推出新型产品 — inLux™ SEM-拉曼联用接口。将inLux接口连接至您的SEM,即可执行原位拉曼光谱分析,获取高度准确的化学和结构表征信息,以补充通过SEM获得的信息。inLux接口兼容各大制造商的SEM机型,可在使用现场轻松集成到新型和现有的SEM上。

inLux接口采用创新型设计,当SEM的电子束扫描样品时,可同时执行拉曼测量。在执行SEM成像的同时,可采集拉曼、光致发光 (PL) 和阴极荧光 (CL) 光谱,使得实验工作流程更容易、更快速。在使用inLux接口时,无需移动样品,即使在执行扫描成像测量时也不例外。因此用户能够轻松、精确地关联拉曼数据和SEM图像。在不使用inLux接口时,可将inLux探头从SEM样品室中缩回,然后即可完全独立地使用SEM。

inLux接口提供各种拉曼分析功能。您可以从单点或多点采集光谱,也可以生成2D和3D共焦拉曼图像。inLux接口的配置齐全,标配支持所有这些操作,用户能够分析样品上尺寸超过0.5 mm x 0.5 mm x 0.5 mm的区域。它完全由光栅进行位置控制,精度达到50 nm,可确保精确地移动样品。
inLux接口可配置多达三个光纤模块,包括两种不同的拉曼分析模块,支持从405 nm至785 nm的激发波长,以及一个可选的CL探头模块。这些模块为处理荧光或复杂的样品提供了灵活性。

inLux接口可与雷尼绍的研究级拉曼光谱仪和软件配合使用。它不仅具有全面的数据处理和分析能力,而且直观易用。从工业污染鉴别到学术研究,inLux接口有助于充分发挥SEM的性能。

雷尼绍拉曼光谱平台产品经理Tim Batten说道:“雷尼绍提供SEM-拉曼联用解决方案已有二十多年。inLux接口是我们积累多年的专业知识和技术的结晶。它蕴含精心设计,是一款易于使用且安装简便的SEM附件,为所有SEM用户打开了拉曼分析的大门。”

如需详细了解inLux SEM-拉曼联用接口,请访问www.renishaw.com.cn/inlux

资料下载

如需获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频、公司简介或信息,请访问我们的媒体中心