跳转浏览

雷尼绍推出QUANTiC™圆光栅系统

2019年1月

世界领先的测量产品制造商雷尼绍继推出QUANTiC™增量式直线光栅之后,近日又推出其圆光栅型号 — QUANTiC圆光栅不仅具有更佳的诊断功能兼容性,而且安装和运行公差也极为宽松。

QUANTiC圆光栅系统采用栅距为40 µm的RESM40圆光栅,并提供多种不同的规格尺寸(Ø52 mm至Ø550 mm)。锥面安装式(截面A)圆光栅适用于高精度应用,薄截面(截面B)圆光栅适用于要求低转动惯量的应用,客户可根据需求自行选择。QUANTiC圆光栅的最高工作速度(回转轴转速)可达8,800 rpm,角度分辨率可达0.04角秒。

这款新型光栅系统非常适合带有大口径通孔的应用。它不仅具备非常宽松的安装公差,而且可以配用ADT(Advanced Diagnostic Tool - 高级诊断工具)进行远程校准和深入诊断,故其安装十分简便。

QUANTiC读数头集成有雷尼绍成熟的光学滤波系统,可对多个栅尺周期的读数进行平均,有效滤除脏污等引起的非周期性特征。借助一系列电子信号处理算法,例如AGC(Auto Gain Control - 自动增益控制)、AOC(Auto Offset Control - 自动偏置控制)和ABC(Auto Balance Control - 自动平衡控制)等,可进一步增强测量信号的精度。QUANTiC光栅还通过新的检测器设计具备了第三层的信号滤波功能,这有助于更好地消除因栅尺污染产生的非谐波信号频率。所有这些信号调节功能组合在一起,确保了QUANTiC能够实现极低的SDE(Sub-Divisional Error - 电子细分误差),并且最大程度减少了因污染导致的信号波动。

QUANTiC光栅有助于提高大规模生产线的生产效率,能够为OEM客户大幅节省时间和成本。QUANTiC光栅系列已获得CE认证,由雷尼绍严格按照通过了ISO 9001:2008认证的质量控制体系制造。与所有雷尼绍光栅产品一样,QUANTiC也由一个全球专业团队支持,提供真正快捷的全球化服务。

欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频、公司简介或信息,请访问我们的媒体中心