Sie befinden sich hier:

SP25M

SP25M Der SP25M ist das weltweit kompakteste und vielseitigste Messtastersystem zum Scannen. Der Messtaster hat einen Durchmesser von nur 25 mm und kann sowohl mit Scanning- als auch TP20-Modulen eingesetzt werden.

Über den SP25M

SP25M + Module Der SP25M vereint zwei Sensoren in nur einem Messtaster. Vier Scanningmodule wurden für bestimmte Längenbereiche entwickelt, um beste Scanningleistung zu erzielen. Diese Module können M3 Tastereinsätze von 20 mm bis zu 400 mm Länge aufnehmen. Alle TP20 Module können mit dem TM25-20 Moduladapter eingesetzt werden. Diese Fähigkeit ermöglicht den applikationsorientierten Einsatz von Scanning-Tastern und schaltenden Messtastern in einem System.

Durch die geringe Baugröße in Verbindung mit der Autoaufnahme ist der SP25M mit PH10M, PH10MQ und PH6M Tastköpfen kompatibel. Der Einsatz einer Verlängerung (PEM) ist ebenfalls möglich. Diese verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten geben somit einen hervorragenden Zugang und beste Reichweite.

Weiterführende technische Informationen finden Sie im Fachbeitrag SP25M.

Besonderheiten und Vorteile

  • Der weltweit kleinste Scanning-Messtaster mit einem Durchmesser von nur 25 mm
  • Getrennte optische Messwerterfassung und Kalibrierung mit nichtlinearer polynomischer Funktion dritter Ordnung
  • Vier Scanmodule sorgen für optimale Messleistung bei unterschiedlichen Tastereinsatzlängen (bis 400 mm)
  • Zwei Sensoren in einem Messtaster – Scannen und schaltendes Messen
  • Kollisionsschutz und einfacher Tastereinsatzwechsel
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Ideal für Profil- und Konturmessungen
  • Geeignet für den Einsatz mit motorischen Dreh/-Schwenkköpfen für mehr Flexibilität und zeitreduzierte Scanzyklen
  • Einfache und robuste Bauweise für höchste Zuverlässigkeit - keine Motoren order Klemmmechanismen

SP25M Spezifikation

Befestigung Renishaw Autoaufnahme: PH10M, PH10MQ oder PH6M
Kann mit Verlängerungen (PEM) mit automatischer Wechselaufnahme verwendet werden
Interface Entweder: UCC2 Steuerung mit integriertem Anschluss für SP25M oder: AC3 PC-Interfacekarte für Maschinen, die nicht mit einer UCC2 Steuerung ausgestattet sind
Merkmale des Messtasters Analoge Messungen in 3 Achsen (X, Y, Z)
Nichtkartesische Tastereinsatzauslenkung in der XYZ-Ebene
Messbereich ±0,5 mm in X, Y und Z
Überlaufweg ±2,0 mm in X und Y
1,7 mm in +Z
1,2 mm in –Z
Kollisionsschutz:
In X, Y und –Z Richtung löst sich das Modul oder der Tastereinsatzhalter
Mechanischer Überlastschutz am Gehäuse schützt in +Z Richtung
Auflösung < 0,1 µm mit einer UCC2 PC-Karte oder AC3 Interfacekarte
Federrate 0,2 N/mm bis 0,6 N/mm abhängig von der Tastereinsatzlänge
Dämpfung Viskosedämpfer
Spannungsversorgung +12 V (±5%), –12 V (+10% / –8%), +5 V (+10% / –13%)
Ausgänge (X,Y,Z) Nichtlineare und nichtorthogonale Analogausgänge - Datenrate, Verstärkung und Auflösung sind nicht voreingestellt.
Der SP25M benötigt eine nichtlineare, polynomische Funktion dritter Ordnung.
Anschlussgewinde für Tastereinsätze

M3

 

SP25M Module und Tastereinsatzhalter

SP25M Baureihe Verschiedene Modul-Kits sind als Ergänzung erhältlich, so dass SP25M-Anwender ihre Ausstattung und somit die Systemmöglichkeiten nach und nach erweitern können.

Jedes SM25-# Scanningmodul wurde in Hinblick auf Verstärkung und Federrate für festgelegte Taststiftlängen optimiert.  Für jedes Modul gibt es einen passenden SH25-# Tastereinsatzhalter.

Die Tastereinsatzhalter SH25-3 und SH25-4 haben einem festen Schaft aus Kohlefaser, an den, je nach benötigter Arbeitslänge, ein entsprechender M3-Tastereinsatz montiert wird.

SM25-1 Scanningmodul SM25-2 SM25-3 SM25-4 TM25-20 TTP Moduladapter
 SM25-1  SM25-2  SM25-3  SM25-4  TM25-20 TTP

Zur Verwendung mit SH25-1

Tastereinsatzlänge: 20 - 50 mm

Zur Verwendung mit SH25-2

Tastereinsatzlänge: 50 - 105 mm

Zur Verwendung mit SH25-3

Tastereinsatzlänge: 120 - 200 mm

Zur Verwendung mit SH25-4

Tastereinsatzlänge: 220 - 400 mm

Zur Verwendung mit TP20 Tastermodulen und Verlängerungen.

 

 Flexible FCR25 Wechselsysteme

MRS mit zwei FCR25 mit je 3 Ablageplätzen [180] Verschiedene FCR25 Modulwechselsysteme, die alle SP25M Systemelemente in allen Ablageplätzen aufnehmen können. 

  • SM25 Scanningmodule und der TM25-20 TTP Moduladapter können direkt in den FCR25 Ablageplätzen abgelegt werden
  • SH25 Tastereinsatzhalter benötigen einen PA25-SH Adapter
  • TP20 Module können unter Verwendung eines PA25-20 Adapters aufgenommen werden

 

FCR25 FCR25-L3 FCR25-L6 FCR25 Ablageplatz - Adaptereinsatz-Kit
 MRS mit zwei FCR25 mit je 3 Ablageplätzen  FCR25-L3  FCR25-L6  FCR25 Ablageplätzen
Wechselsystem mit drei Ablageplätzen zur Installation am modularen Wechselsystem MRS. „Stand Alone“ Wechsler mit 3 Ablageplätzen für kleinere und optische KMGs. „Stand Alone“ Wechsler mit 6 Ablageplätzen für kleinere und optische KMGs. PA25-SH und PA25-20 Adaptereinsätze zur Aufnahme von SH25-# Tastereinsatzhalter bzw. TP20 Tastermodule.

 

AC3 Interfacekarte

Die AC3 Interfacekarte wird verwendet wenn das KMG-System über einen PC bzw. eine OEM-Steuerung (ISA Bus) gesteuert wird. Die Karte führt Messtaster-Managementfunktionen aus.

 

SP25M Messtaster-Kits

Kit Inhalt Tastereinsatzlänge
Einsteiger-Kit
  • 1 × SP25M Tasteraufnahme
  • 1 × SM25-1 Scanningmodul-Kit:
    • 1 × SM25-1 Scanningmodul
    • 2 × SH25-1 Tastereinsatzhalter
20 - 50 mm
SP25M Messtaster-Kit zum Scannen #2
  • 1 × SP25M Tasteraufnahme
  • 1 × SM25-2 Scanningmodul-Kit:
    • 1 × SM25-2 Scanningmodul
    • 2 × SH25-2 Tastereinsatzhalter
50 - 105 mm
SP25M Messtaster-Kit zum Scannen #3
  • 1 × SP25M Tasteraufnahme
  • 1 × SM25-3 Scanningmodul-Kit:
    • 1 × SM25-3 Scanningmodul
    • 2 × SH25-3 Tastereinsatzhalter
120 - 200 mm
SP25M Messtaster-Kit zum Scannen #4
  • 1 × SP25M Tasteraufnahme
  • 1 × SM25-4 Scanningmodul-Kit:
    • 1 × SM25-4 Scanningmodul
    • 1 × SH25-4 Tastereinsatzhalter
    • Tastereinsatz-Kit 'BASIC'
220 - 400 mm

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Information

Renishaw bietet in einem Zeitraum von 3 Monaten nach Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferant oder Ihre Renishaw Niederlassung.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.