Alle Vorteile der intelligenten SiGNUM™ Reihe von Renishaw… nun auch mit serieller Fanuc Kommunikation
Durch die berührungslose Funktionsweise, dem großen Durchlass und geringen Querschnitten der RESM-Ringe und dem Einsatz des robusten, nach IP64 geschützten SR-Abtastkopfes ist das SiGNUM™ Winkelmess-System ideal für Drehachsen in Werkzeugmaschinen.
Das neue Si-FN Interface ermöglicht serielle Kommunikation mit der FANUC Steuerung.
Auflösungen
Si-FN Interfaces sind mit drei verschiedenen Auflösungsoptionen erhältlich: ‘Normal’ bietet 20-Bit Auflösung (0,003°) und bis zu 4.500 min-1, ‘High Type A’ bietet 23-Bit (0,00043°) und ‚High Type B’ 26-Bit (0,0000054°) Auflösung für höchste Präzision bei bis zu 600 min-1.
Wie auch die anderen Systeme der SiGNUM™-Reihe zeichnet sich das intelligente Interface Si-FN durch seine fortschrittliche Signalregelung mittels Automatic Gain Control, Balance Control und Offset Control aus, wodurch zuverlässige, hochgenaue Signale erhalten werden. Das Ergebnis ist der beste zyklische Fehler (Sub-Divisional Error - SDE) in seiner Klasse; der Fehler des Si-FN Systemes mit Ø209 mm beträgt beispielsweise nur ±0,06 Winkelsekunden. Das ist fünfmal besser als jedes vergleichbare optische Mess-System und mehr als zehnmal besser im Vergleich zu magnetischen und induktiven Systemen.
Zusätzlich zu den feineren Auflösungen bieten „High Type A“ und „High Type B“ Si-FN Versionen gefilterte Signale für höhere Positionsstabilität und um den Faktor 2 bessere Gleichförmigkeit.
Kompatibel mit Leseköpfen und Ringen
Si-FN Interfaces mit FANUC serieller Kommunikation sind mit Standard SiGNUM™ SR Abtastköpfen und Standard RESM Ringen mit 52 mm, 104 mm, 209 mm und 417 mm Durchmesser kompatibel. Dadurch können Maschinen- oder Drehtischkonstrukteure das Si-FN leicht als kurzfristige Nachrüstoption wählen.
Die gesamte Positionsverarbeitung erfolgt im Si-FN-Interface, sodass Kombinationen mit hoher Auflösung und hoher Geschwindigkeit möglich sind, die bei Verwendung mit herkömmlichen digitalen Rechtecksignalen Signale mit unmöglich hoher Frequenz erfordern würden. Die serielle Kommunikation bietet außerdem eine hervorragende Zuverlässigkeit in gestörten Umgebungen, insbesondere in Verbindung mit dem doppelt geschirmten, UL-geprüften Kabel von SiGNUM™.
Alle SiGNUM™ Mess-Systeme von Renishaw können über den USB-Port mit einem PC verbunden werden. Durch die umfangreiche SiGNUM™ Software kann eine optimale Justage sowie eine Echtzeitdiganose auch im Regelbetrieb durchgeführt werden. Das Si-FN ermöglicht zudem eine digitale Ausgabe für weitergehende Diagnose.
Gesamter Artikel
-
Presseinformation: SiGNUM™ für FANUC
Alle Vorteile der intelligenten SiGNUM™ Reihe von Renishaw… nun auch mit serieller Fanuc Kommunikation
[111kB]
Downloads für Redakteure
- SiGNUM™ FANUC - all files [en] [2.9MB]
-
Presseinformation: SiGNUM™ für FANUC - textdateien
Alle Vorteile der intelligenten SiGNUM™ Reihe von Renishaw… jetzt auch mit serieller Fanuc Kommunikation
[28kB]
Bilder
-
SiGNUM™ mit seriellem FANUC Interface Si-FN
[3kB]
-
Si-FN Interface
Das Si-FN Interface bietet FANUC serielle Kommunikation, direkt vom Winkelmess-System; für höhere Leistung und vereinfachter Installation.
[4kB] -
SiGNUM software DRO screenshot [gen]
SiGNUM software DRO screenshot for use with FANUC serial interface
[8kB] -
SiGNUM with FANUC serial interface and background [gen]
SiGNUM with FANUC serial interface, SR, RESM and background
[146kB]