CNC 機械用工具計測アーム

レニショーの CNC 機械用工具計測アーム。工具計測のレベルを上げる、効率と精度の基準となる画期的製品です。

高精度工具計測アーム

レニショーでは、旋削や研削プロセスに最適な工具計測アームを幅広くラインナップしています。工具計測、工具折損検出、パーツ寸法計測を高精度に行うための堅牢なプラットフォームです。

製造プロセスで見られる課題別に、使い勝手のいい手動アーム、量産に最適な自動アーム、カスタムアームなど各種タイプを用意しています。

旋盤や研削盤での高精度かつ安定した工具計測が実現します。レニショーの工具計測アームラインナップをご覧ください。

レニショーの工具計測アームラインナップ

HPRA

HPPA

HPMA

HPMA-X

HPGA

動作

手動
(着脱式)

手動
(可倒式)

電動

電動

電動

工具計測

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

自動

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

工具折損検出

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

パーツの寸法計測

⚪

⚪

⚪

⚪

⚫

対応プローブ

RP3

RP3

RP3

RP3

RP3, LP2, MP250

システムの繰り返し精度

5µm 2σ*
8µm 2σ**

5µm 2σ*
8µm 2σ**

5µm 2σ*
8µm 2σ**

8µm 2σ

3µm 2σ***

IP 保護等級

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

特徴

複数機械での共用

素早く高精度な工具計測

量産に最適な自動工具計測/工具折損検出

大型機向け、複数工具の計測/折損検出用に複数プローブを搭載可能

過酷な環境でも高い繰り返し精度を確保、パーツ寸法計測も可能

* 6in~15in チャック用アーム
** 18in~24in チャック用アーム
*** LP2 でのテスト時。MP250 を使用すると、繰り返し精度が向上する可能性があります。

手動工具計測アーム

プロセスコントロール向上に貢献する HPRA と HPPA

HPRA 工具計測アームと手

HPRA

HPRA は着脱式のアームで、複数の機械で共用することができます。旋盤での工具計測用に設計されています。

HPPA アームと手

HPPA

HPPA は可倒式アームです。旋盤での手動工具計測用に設計されています。

自動工具計測アーム

生産性を最大まで引き上げる HPMA と HPMA-X

高精度電動式アーム (HPMA)

HPMA

HPMA は高精度な電動アームです。安定かつ効率的な無人加工の確立に役に立ち、自動工具計測によって機械の生産性の拡大に貢献します。

高精度電動式アーム (HPMA-X)

HPMA-X

HPMA-X は大型機での自動化を実現するための高精度電動アームです。プローブ 1 個だけでなく 2 個搭載させることも可能です。また、ニーズに合わせたカスタマイズも承ります。

特殊工具計測アーム

高精度汎用工具計測アーム (HPGA)

HPGA

HPGA は、高い 3 軸精度を誇る高精度汎用アームです。研削盤や旋盤でのワーク計測と工具計測に使用できます。要件に合わせてカスタマイズ可能で、各種レニショープローブに対応しています。

工具計測アームパッケージの構成品:

HPPA

高精度アーム

加工領域にプローブを送り込むためのアームです。

  • 摩耗に強い機構。
  • 堅牢かつ高寿命なキネマティックロック機構。
  • 高い耐環境性能。
TSi 3

インターフェース

アームと機械コントローラ間で信号と電源を仲介するインターフェースです。

  • 非電動アームには TSI 2 (および派生型) を使用。
  • 電動アームには TSI 3 (および派生型) を使用。
  • TSI ユニットに HSI/MP250 を追加して使用可能。
工具計測アーム用プローブ

プローブ

過酷な環境に対応した、高精度計測用のレニショープローブです。

  • RP3 プローブ - HP アーム専用設計。
  • より高いレベルでプロセスコントロールを実現する LP2 プローブ (HPGA のみ対応)。
  • MP250 - 研削など過酷な環境用の設計 (HPGA のみ対応)。

ニーズに合わせたカスタマイズ

カスタム工具計測アームの図面

各作業には最適なツールが不可欠です。標準製品ではニーズに合わない場合、カスタマイズをご相談ください。レニショーの熟練エンジニアが、ベストなソリューションを提案いたします。CNC 工作機械向けのカスタムソリューションについてご覧ください。

単なる製品だけでなく、工具計測製品で培った経験と知識も提供いたします。

HP arms アプリのダウンロード

スマートフォン上の HP arms アプリ

高精度工具計測アームには専用アプリを用意しています。分かりやすいアニメーションや順を追った指示で、システム構成やメンテナンス、トラブルシューティングを簡単に行えます。

特徴とメリット:

  • HPMA-X、HPMA、HPPA および HPRA 高精度工具計測アームに対応
  • わかりやすいアニメーションや段階的な手順説明
  • アームと RP3 の設定、メンテナンス、トラブルシューティングに対応

App store アイコン Google play アイコン


中国では、Huawei と Xiaomi からダウンロードできます。

Next step

フォームから最寄りのレニショーオフィス宛にお問い合わせください。

始めてみる

よくある質問 (FAQ)

Q: 工具計測アームとは何ですか。また、どのように動作しますか。

工具計測アームは、旋盤や研削盤で使用する高精度機器です。レニショープローブの頑丈かつ繰り返し精度の高いプラットフォームとして機能します。プローブが工具の寸法を高精度に計測し、計測結果を CNC 機械コントローラに送信します。工具オフセットの適用、加工プロセスの効率と高精度の最適化を自動で行うことができ、ヒューマンエラーの抑制につながります。

Q: 現在使っている機械に、工具計測アームが装着できるかわかりません。

チェックサイズ 6in (150mm)~24in (610mm) の幅広い立形旋盤、横形旋盤、ターニングセンターに使用できるよう豊富なラインナップの標準品を用意しています。また、対応工具寸法は 16mm~50mm です。標準品適用外の機械には、カスタム設計を承ります。

Q: 量産にはどの工具計測アームが最適でしょうか。

どの高精度アームも工具計測の効率化と高精度化に効果的です。量産には、HPMA、HPMA-X または HPGA を推奨します。工具計測と工具折損検出を自動化できるためです。

ダウンロード

カタログ

データシート

サポートをお求めですか?

お問い合わせいただくか、テクニカルサポートライブラリから各種資料をダウンロードしてご覧ください。

サポートライブラリ