Omiń nawigację

Stykowe sondy obrabiarkowe o standardowej dokładności

Przejście od ręcznego do zautomatyzowanego ustawiania i kontroli przedmiotu obrabianego. Zapoznaj się z naszą ofertą dotykowych sond obrabiarkowych o standardowej dokładności, zapewniających precyzyjne i powtarzalne pomiary.

Maksymalizacja czasu obróbki

Czas poświęcany na ręczne ustawianie i kontrolę przedmiotów obrabianych to zmarnowany cenny czas na obróbkę. Stosując automatyczne systemy pomiarowe, można przyspieszyć czas ustawiania przedmiotu obrabianego i uprościć kontrolę w trakcie procesu na obrabiarkach.

Nasze sondy dotykowe o standardowej dokładności wykorzystują sprawdzoną od pięciu dekad konstrukcję kinematyczną. Mechanizm zapewnia powtarzalność pomiaru na poziomie 1,00 µm 2σ, umożliwiając dokładne i niezawodne ustawianie i kontrolę przedmiotów. Pozostałe zalety:

  • Redukcja czasu przestojów obrabiarki.
  • Automatyczne zamocowanie, zestrojenie zadania obróbkowego i ustawienie osi obrotu.
  • Eliminacja błędów ręcznego ustawiania.
  • Ograniczenie braków.
  • Pomiary części obrabianych podczas cyklu obróbki wraz z automatyczną korekcją offsetów.

Poprzednio przygotowanie procesu obróbki maszynowej trwającej 4 godziny, zajmowało 90 minut. Było to nie do przyjęcia. Teraz przygotowanie takiej obróbki trwa 10 minut, dzięki czemu od razu zyskujemy 80 minut na skrawanie metalu, a to znacząca oszczędność.

Sewtec Automation (Wielka Brytania)

Zapoznaj się z naszą ofertą i znajdź odpowiednią sondę dotykową o standardowej dokładności do danego zastosowania

Zalecany typ obrabiarki

Powtarzalność jednokierunkowa

Typ transmisji

Zgodne interfejsy*

Zalecana długość trzpienia pomiarowego

OMP40-2

Małe i średnie centra obróbkowe oraz małe obrabiarki wielozadaniowe

1,00 µm 2σ

Optyczna

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI z OMM-2

Maks. do 150 mm

OMP60

Wszystkie centra obróbkowe oraz małe i średnie obrabiarki wielozadaniowe

1,00 µm 2σ

Optyczna

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI z OMM-2

Maks. do 150 mm

RMP40, RMP60

Wszystkie obrabiarki wielozadaniowe, centra obróbkowe i obrabiarki bramowe

1,00 µm 2σ

Radiowa

RMI-Q lub RMI-QE**

Maks. do 150 mm

OLP40

Centrum tokarskie

1,00 µm 2σ

Optyczna

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI z OMM-2

Maks. do 150 mm

RLP40

Centrum tokarskie

1,00 µm 2σ

Radiowa

RMI-Q lub RMI-QE**

Maks. do 150 mm

LP2

Centrum tokarskie / szlifierka

1,00 µm 2σ

Przewodowa

HSI lub HSI-C

Maks. do 100 mm

LP2H

Centrum tokarskie / szlifierka

2,00 µm 2σ

Przewodowa

HSI lub HSI-C

Maks. do 150 mm

*Wszystkie obrabiarkowe sondy firmy Renishaw wymagają do działania zgodnego interfejsu.

** Interfejs RMI-QE jest zgodny tylko z sondami serii QE.

Sondy z transmisją optyczną

OMP40-2 i podwójny zestaw OTS

OMP40-2

OMP60 do obrabiarek CNC Mazak

OMP60

Miniaturowe sondy dotykowe OMP40-2 (średnica 40 mm) i OMP60 (średnica 63 mm) z transmisją optyczną są elastycznym rozwiązaniem pomiarowym. Model OMP40 nadaje się do stosowania w małych i średnich centrach obróbkowych, podczas gdy większy model OMP60 można używać we wszystkich centrach obróbkowych oraz małych i średnich obrabiarkach wielozadaniowych. Obie sondy są idealnym rozwiązaniem do ustawiania i kontroli przedmiotu obrabianego.

  • Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
  • Wyjątkowa odporność na zakłócenia świetlne dzięki transmisji modulowanej.
  • Przestrzeń robocza transmisji 360°.
  • Różne opcje aktywacji i nastawna siła wyzwalania (OMP60).
  • Powtarzalność 1,00 μm 2σ.

Sondy z transmisją radiową

Sonda Renishaw RMP40 z transmisją radiową zamontowana na robocie, lokalizuje przedmiot obrabiany w gnieździe produkcyjnym

RMP40

SAI – sonda RMP60 w pomiarze podczas produkcji obręczy kół.

RMP60

Miniaturowe sondy RMP40 (średnica 40 mm) i RMP60 (średnica 63 mm) są przystosowane do pracy na wszystkich obrabiarkach. Charakteryzują się doskonałymi możliwościami komunikacyjnymi. Zastosowany w nich tradycyjny mechanizm kinematyczny i unikatowy protokół transmisji radiowej sprawiają, że te sondy są idealnym rozwiązaniem w środowiskach roboczych nowoczesnych obrabiarek, gdzie nie zawsze można zapewnić tor optyczny między sondą a interfejsem.

  • Sprawdzona konstrukcja kinematyczna z bezpieczną transmisją radiową z techniką sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS).
  • Powszechnie uznawane pasmo 2,4 GHz — odpowiadające wymaganiom przepisów dotyczących transmisji radiowych na wszystkich głównych rynkach.
  • Różne opcje aktywacji.
  • Nastawna siła wyzwalania (tylko RMP60).
  • Powtarzalność 1,00 μm 2σ.

Sondy tokarkowe

OLP40 na tokarce

OLP40

RLP40 na tokarce

RLP40

Nasze wytrzymałe sondy tokarkowe są przeznaczone do ustawienia i kontroli przedmiotu obrabianego na tokarkach i szlifierkach. Charakteryzują się wyjątkowymi parametrami metrologicznymi. Obie sondy mają bardzo zwartą konstrukcję – średnica wynosi 40 mm.

  • Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
  • Wyjątkowa odporność na zakłócenia świetlne (sonda OLP40 z transmisją optyczną).
  • Bezpieczna transmisja radiowa z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS) (sonda RLP40 z transmisją radiową).
  • Ulepszenia konstrukcyjne do pracy w najtrudniejszych warunkach obróbki.
  • Powtarzalność 1,00 μm 2σ.

Sondy modułowe

OMP40M na tokarce










LP2 i LP2H

Do ustawiania i kontroli przedmiotu obrabianego na wszystkich tokarkach, centrach obróbkowych i szlifierkach CNC. LP2 umożliwia regulację siły sprężyny trzpienia pomiarowego do różnych zastosowań. Sonda LP2H charakteryzuje się większą siłą, co pozwala stosować dłuższe trzpienie pomiarowe, zapewniając większą odporność na drgania obrabiarki. Warianty z podwójną membraną uszczelniającą DD do obu sond zapewniają podwyższoną szczelność. Można je stosować w środowiskach, w których w chłodziwie występują drobiny wtrąceń.

  • Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
  • Komunikacja przewodowa odporna na zakłócenia.
  • Miniaturowa konstrukcja (średnica 25 mm)
  • Konstrukcja sondy umożliwia pracę w najtrudniejszych warunkach obróbki.
  • Powtarzalność 1,00 µm 2σ (LP2) / powtarzalność 2,00 2σ (LP2H).

Wszystkich wariantów sondy można używać z modułowymi systemami OMP40M i OMP60M z transmisją optyczną oraz systemami RMP40M i RMP60M z transmisją radiową. Można je także mocować bezpośrednio na obrabiarce i podłączać przewodowo w szlifierkach w zastosowaniach kontrolni podzespołów.

OMP40M na tokarce

OMP40M i OMP60M

RMP60M na obrabiarce

RMP40M i RMP60M

Systemy modułowe (OMP40M / OMP60M i RMP40M / RMP60M) zapewniają dostęp do takich elementów w celu kontroli lub ustawiania przedmiotu obrabianego, które normalnie byłyby niedostępne dla sondy standardowej. Oferujemy klientom obszerny asortyment przystawek, łączników przedłużających oraz trzpieni pomiarowych, które pozwalają na dostosowanie się do najbardziej wymagających zastosowań pomiarowych.

Eliminacja ręcznych czynności przy kalibracji sondy obrabiarkowej

Dokładna kalibracja sond montowanych na wrzecionie obrabiarki CNC zapewnia wysoki poziom powtarzalności produkcji. Ręczna kalibracja może wprowadzać jakąś zmienność, która wpłynie na dokładność kolejnych pomiarów.

Zespół ACS-1 (zaawansowanej kuli wzorcowej) eliminuje etapy ręcznej kalibracji, pomagając w osiągnięciu maksymalnej dokładności pomiarów na obrabiarkach.

Następne kroki

Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Pliki do pobrania

Broszury

Arkusze danych technicznych

Oprogramowanie, które upraszcza pomiary

Zapoznaj się z oprogramowaniem pomiarowym i aplikacjami obrabiarkowymi, które umożliwiają szybkie oraz intuicyjne programowanie cykli pomiarowych.

Oprogramowanie sondy inspekcyjnej

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.

Biblioteka pomocy technicznej