Omiń nawigację

Sondy stykowe o wysokiej dokładności do obrabiarek CNC

Dzięki możliwości pomiaru trójwymiarowego (3D) rodzina dotykowych sond obrabiarkowych o wysokiej dokładności oferuje wyjątkowe parametry metrologiczne. Sondy o wysokiej dokładności mają bardzo niską siłę wyzwalania i wysoką powtarzalność, dlatego też są idealnym rozwiązaniem do ustawiania i kontroli przedmiotów obrabianych o złożonym kształcie.

Niezrównany pomiar narzędzi w 5-osiowej obrabiarce

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu sond. Sondy dotykowe o wysokiej dokładności charakteryzują się niezrównanymi parametrami i możliwościami. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych przetworników tensometrycznych sondy z technologią RENGAGE™ zapewniają przewagę konkurencyjną.

Nadają się one do szerokiego zakresu zastosowań, eliminując ograniczenia związane z pomiarami trójwymiarowymi (3D) wynikające z konstrukcji innych sond. Używa się ich do ustawiania przedmiotów obrabianych, kontrolowania procesów obróbki lub sprawdzania przedmiotu obrabianego po jej zakończeniu.

  • Najwyższa dokładność trójwymiarowa (3D) — charakteryzuje się niezrównanymi parametrami pomiarowymi i submikronową dokładnością przy pomiarach złożonych kształtów i konturów trójwymiarowych.
  • Bardzo mała siła wyzwolenia — pomaga to wyeliminować uszkodzenia powierzchni i kształtu podczas kontroli delikatnych przedmiotów.
  • Wytrzymała konstrukcja — wiarygodne wyniki pomiarów narzędzi i długi okres użytkowania, nawet w najsurowszych warunkach środowiska.
  • Wysoka dokładność pomiaru — kontrola przedmiotów o złożonym kształcie i trudno dostępnych elementów, nawet przy użyciu bardzo małych, długich lub niestandardowych trzpieni pomiarowych.

Zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie produktywności i zysków

Sondy o wysokiej dokładności z technologią RENGAGE, w których zastosowano przetwornik tensometryczny z miniaturowym układem elektronicznym, można używać z wszystkimi obrabiarkami i zadaniami obróbkowymi.

Ponieważ przetwornik tensometryczny działa niezależne od mechanizmu kinematycznego, pozwala to na uzyskanie bardzo małej siły wyzwolenia. Uzyskuje się w ten sposób wyjątkową dokładność pomiaru i eliminuje możliwość uszkodzenia powierzchni i kształtu kontrolowanych przedmiotów.

Sondy obrabiarkowe Renishaw o wysokiej dokładności, które wykonano z wysokiej jakości materiałów, są odporne i niezawodne. Wytrzymują nawet najsurowsze warunki, w tym wstrząsy, drgania, skrajne temperatury, a nawet ciągłe zanurzenie w cieczy.

Tensometryczna sonda elektrostykowa OMP600 — dane porównawcze, biały

Jesteśmy zadowoleni z dokładności sondy RMP600 oraz ze zmniejszenia ilości braków na naszej linii produkcyjnej. Są to duże i kosztowne podzespoły, zaś sonda pozwala na identyfikację błędów oraz ich unikanie.

Flann Microwave (Wielka Brytania)

Znajdź idealną sondę dotykową o wysokiej dokładności do własnych zastosowań

*Wszystkie obrabiarkowe sondy firmy Renishaw wymagają zakupienia zgodnego interfejsu.

** Interfejs RMI-QE jest zgodny tylko z sondami serii QE.

Sondy z transmisją radiową

Zalecany typ obrabiarkiPowtarzalność jednokierunkowaTyp transmisjiZgodne interfejsy*Zalecana długość trzpienia pomiarowego
OMP400Małe i średnie centra obróbkowe oraz małe obrabiarki wielozadaniowe0,25 µm 2σOptycznaOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C lub OSI z OMM-2Maks. do 200 mm
OMP600Wszystkie centra obróbkowe oraz małe i średnie obrabiarki wielozadaniowe0,25 µm 2σOptycznaOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C lub OSI z OMM-2Maks. do 200 mm
RMP400/RMP600Wszystkie obrabiarki wielozadaniowe, centra obróbkowe i obrabiarki bramowe0,25 µm 2σRadiowaRMI-Q lub RMI-QE**Maks. do 200 mm
MP250Szlifierki CNC0,25 µm 2σPrzewodowaHSI lub HSI-CMaks. do 100 mm
Sonda RMP400, pomiar otworu

RMP400

Sonda RMP600 i pomiar otworu

RMP600

Miniaturowa sonda RMP400 ma średnicę 40 mm, a sonda RMP600 — 63 mm. Obie sondy są wyjątkowym i niezawodnym rozwiązaniem pomiarowym. Są przeznaczone do większych obrabiarek lub instalacji, w których wrzeciono nie znajduje się w zasięgu toru optycznego odbiornika.
  • Technologia RENGAGE™ w połączeniu z transmisją radiową zapewnia bezproblemowe pomiary.
  • Eliminuje zakłócenia i martwe punkty dzięki technice sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS).
  • Zasięg roboczy do 15 m.
  • Sprawdzony wybór wielu klientów.
  • Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.

Sondy z transmisją optyczną

OMP400 i NC4, przedmiot o kształcie pryzmatycznym

OMP400

Głowica kątowa OMP600

OMP600

Miniaturowa sonda OMP400 o średnicy zaledwie 40 mm średnicy jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników małych i średnich centrów obróbkowych. Nieco większy model OMP600 o średnicy 63 mm nadaje się do wszystkich centrów obróbkowych. Te sondy sprawdzają się, gdy występuje tor optyczny między sondą a odbiornikiem lub interfejsem.
  • Sprawdzona i opatentowana technologia RENGAGE.
  • Bezpieczna i odporna na zakłócenia transmisja w podczerwieni z zasięgiem roboczym do 5 m (OMP400) i 6 m (OMP600).
  • Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.

Sonda przewodowa

Następne kroki

Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.

Skontaktuj się z nami
Sonda MP250 o wysokiej dokładności kontroluje narzędzie rowkowe

MP250

Miniaturowa sonda MP250 zajmuje bardzo mało miejsca – ma średnicę 25 mm i długość 36 mm. Umożliwia kontrolę procesu nawet w najtrudniejszych warunkach obróbki i tam, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca.
  • Technologia RENGAGE zapewnia niezawodne pomiary przez długi okres użytkowania.
  • Zasilanie z baterii i wolne od zakłóceń połączenie przewodowe jako standard.
  • Zwiększona ochrona przed środowiskiem o dużej ilości cząstek ściernych dzięki układowi z podwójną membraną uszczelniającą i konfiguracjom odpornym na drgania, jak np. w zastosowaniach szlifierskich.
  • Niestandardowe trzpienie umożliwiają pomiary różnych powierzchni i elementów przy zachowaniu wyjątkowej dokładności.
  • Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.

Zwiększ elastyczność pomiarów, łącząc sondę MP250 z ramieniem do ustawiania narzędzi HPGA — zautomatyzowaną platformą obrotową o wysokiej powtarzalności, która umożliwia przemieszczanie sondy w środowisku roboczym między cyklami pomiarowymi.

Pliki do pobrania

Osiągnięcie maksymalnej dokładności sondy obrabiarkowej

Dokładne pomiary mają kluczowe znaczenie w wypadku produkcji części o wysokiej jakości. Zastosowanie sond może usprawnić procesy obróbki, ale wszelkie błędy wynikające z jej ręcznej konfiguracji sondy montowanej na wrzecionie będzie mieć wpływ na obrabianą część.

Zespół zaawansowanej kuli wzorcowej ACS-1 eliminuje konieczność ręcznego stosowania precyzyjnych narzędzi wzorcowych lub płytek, zapewniając spójność i niezawodność procesu kalibracji.

Broszury

Arkusze danych technicznych

Oprogramowanie, które upraszcza pomiary

Zapoznaj się z oprogramowaniem pomiarowym i aplikacjami obrabiarkowymi, które umożliwiają szybkie oraz intuicyjne programowanie cykli pomiarowych.

Oprogramowanie sondy inspekcyjnej

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.

Biblioteka pomocy technicznej