Saltar navegação

Apalpador por contato de elevada exatidão para máquinas CNC

Com capacidade de medição 3D imbatível, nossa família de apalpadores de elevada exatidão para máquinas CNC oferece um desempenho excepcional. Com forças de ativação ultrabaixas e alta repetibilidade, os apalpadores de elevada exatidão são ideais para preparar e inspecionar peças complexas.

Medição definitiva de máquinas-ferramenta de 5 eixos

Projetados há mais de uma década, nossos apalpadores por contato de elevada exatidão oferecem desempenho e recursos incomparáveis. Graças aos inovadores sensores tipo strain gauge, os apalpadores com tecnologia patenteada RENGAGE™ oferecem grande vantagem competitiva.

Adequados para uma grande variedade de aplicações, eles superam as limitações de desempenho 3D de muitos projetos alternativos de apalpadores. Use para preparar peças, controlar um processo de usinagem ou inspecionar uma peça após a conclusão da usinagem.

  • Exatidão 3D superior - Desempenho submicrométrico inigualável na medição de formas e contornos 3D complexos.
  • Força de ativação ultrabaixa - Ajuda a eliminar danos na superfície e na forma ao inspecionar peças delicadas.
  • Projetados de forma robusta - Fornecem medição confiável e longa vida útil, mesmo nos ambientes mais agressivos.
  • Medição com elevada exatidão - Inspecione peças complexas e características de difícil acesso, mesmo com pontas muito pequenas, longas ou especiais.

Reduza o refugo, aumente a produtividade e os lucros

Projetados para atender diferentes tamanhos de máquinas-ferramenta e aplicações de usinagem, nossos apalpadores de elevada exatidão possuem tecnologia RENGAGE, combinando sensores tipo strain gauge com componentes eletrônicos ultracompactos.

Como os extensômetros (strain gauges) são independentes do mecanismo cinemático, isso permite uma força de ativação ultrabaixa.. Isso proporciona exatidão de medição excepcional e elimina a possibilidade de danos à superfície e à forma das peças inspecionadas.

Construídos com materiais de alta qualidade, os apalpadores para máquinas-ferramenta de elevada exatidão Renishaw são robustos e confiáveis. Capaz de resistir até mesmo aos ambientes mais agressivos, incluindo choques, vibrações, temperaturas extremas e até mesmo imersão contínua em líquidos.

Apalpador por contato tipo strain gauge OMP600 - Benchmarking branco

Estamos satisfeitos com a exatidão do RMP600 e a resultante redução de peças refugadas mais adiante na linha de produção. Trata-se de peças grandes e caras e podemos utilizar o apalpador para identificar e evitar erros.

Flann Microwave (Reino Unido)

Encontre o apalpador por contato de elevada exatidão perfeito para suas operações de fabricação

* Todos os apalpadores para máquinas-ferramenta Renishaw exigem a aquisição de uma interface compatível.

** A interface RMI-QE é compatível apenas com apalpadores da série QE.

Apalpadores com transmissão por rádio

Tipo de máquina recomendadoRepetibilidade unidirecionalTipo de transmissãoInterfaces compatíveis*Comprimento da ponta recomendado
OMP400Centros de usinagem de pequeno a médio porte e pequenas máquinas multitarefas0,25 µm 2σÓpticoOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OSI com OMM-2Até 200 mm
OMP600Todos os tamanhos de centros de usinagem e máquinas multitarefas de pequeno e médio porte0,25 µm 2σÓpticoOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OSI com OMM-2Até 200 mm
RMP400/RMP600Todos os tamanhos de máquinas multitarefas, centros de usinagem e máquinas de pórtico0,25 µm 2σRádioRMI-Q ou RMI-QE**Até 200 mm
MP250Retíficas CNC0,25 µm 2σCaboHSI ou HSI-CAté 100 mm
RMP400 medindo um furo

RMP400

Medição de furo com RMP600

RMP600

O ultracompacto RMP400 mede apenas 40 mm de diâmetro, enquanto o compacto RMP600 mede 63 mm. Ambos os apalpadores oferecem uma solução de medição excepcionalmente confiável – projetados para máquinas maiores ou instalações onde o fuso não está na linha de visão do receptor.
  • Tecnologia RENGAGE™ combinada com transmissão por rádio para uma medição sem complicações.
  • Evita interferências e pontos mortos com a tecnologia de espectro disperso por saltos de frequência (FHSS).
  • Alcance operacional até 15 m.
  • Escolha confiável para muitos clientes.
  • Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.

Apalpadores de transmissão óptica

OMP400 e peça prismática NC4

OMP400

Cabeçote angular OMP600

OMP600

Medindo apenas 40 mm de diâmetro, o apalpador ultracompacto OMP400 é ideal para usuários de centros de usinagem pequenos e médios. Já o compacto OMP600, com 63 mm de diâmetro, é adequado para todos os tamanhos de centros de usinagem. Esses apalpadores são uma solução eficaz quando há linha de visão entre o apalpador e o receptor ou interface.
  • Comprovados e patenteados com tecnologia RENGAGE.
  • Transmissão infravermelha segura e robusta com alcance operacional de até 5 m (OMP400) e 6 m (OMP600).
  • Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.

Apalpador com cabo

Próximos passos

Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.

Fale conosco
MP250 de elevada exatidão inspecionando ferramenta ranhurada

MP250

Projetado para ocupar um espaço mínimo e causar impacto máximo, o MP250 miniatura e versátil tem apenas 25 mm de diâmetro e 36 mm de comprimento – proporcionando controle de processo mesmo nos ambientes de usinagem menores e mais agressivos.
  • Tecnologia RENGAGE para medição excepcionalmente confiável durante uma longa vida útil.
  • Bateria e livre de interferências com conexão com cabo como padrão.
  • Proteção aprimorada contra ambientes carregados de partículas abrasivas com vedação de diafragma duplo e configurações resistentes à vibração, como em aplicações de retificação.
  • Pontas especiais capazes de medir diferentes superfícies e características, mantendo elevada exatidão.
  • Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.

Aumente a flexibilidade de medição pareando o MP250 com o braço de preset de ferramentas HPGA - uma plataforma rotativa automatizada e altamente repetível, configurada para mover o apalpador para dentro e para fora do ambiente de trabalho entre os ciclos.

Downloads

Alcançando a máxima exatidão do seu apalpador de máquina-ferramenta

A metrologia exata é fundamental para fabricar peças de alta qualidade. O uso de apalpador pode melhorar seus processos de peças, mas quaisquer erros na preparação manual de um apalpador de fuso podem afetar a peça usinada.

O ACS-1 (Esfera de Calibração Avançada) elimina a necessidade de uso manual de blocos padrão ou cunhas de precisão, garantindo calibração consistente e confiável do apalpador.

Catálogos

Dados técnicos

O software que torna a medição simples

Explore uma nossa série abrangente de ciclos macro e aplicativos para máquinas-ferramenta que permite programar ciclos de medição de forma rápida e intuitiva.

Software para apalpador de inspeção

Procurando suporte?

Entre em contato ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, manuais do usuário e informações de conformidade.

Biblioteca de suporte