跳转浏览

使用QC20球杆仪执行ISO 10791-6标准测试

根据ISO 10791-6标准,使用QC20球杆仪验证和调整四轴轴和五轴机床的运动精度。

什么是ISO 10791-6标准?

ISO 10791-6标准旨在验证四轴和五轴机床的运动精度,特别是具有三个线性轴和一个或两个回转轴的机床。

该标准通过同时协调三个传统笛卡尔轴和一个或两个回转轴的运动,对直线和圆形轨迹的轮廓精度进行精确评估。

ISO 10791-6标准主要用于评估机床性能,而不是提供用于校正机床的补偿数据。

详情请参阅ISO 10791-6标准和下方的应用说明。

我需要使用哪些工具执行此测试?

QC20球杆仪

QC20球杆仪和ISO10791图标

ISO 10791-6标准中定义的大部分测试均可使用QC20球杆仪(用于机床验证)完成。在多轴移动期间,机床将尝试使刀尖和工件保持固定距离。QC20球杆仪可沿着多轴刀具路径测量刀尖与工件之间的任何偏差,据此测量轮廓加工性能。

Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件

Ballbar trace和ISO10791图标

ISO 10791-6标准要求报告最大值与最小值之间的偏差,利用Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件采集数据可以轻松实现这一点。

随后可使用XCal-View数据分析软件(第2.3版及更高版本)对使用Ballbar Trace软件采集的数据进行分析,并按照ISO 10791-6标准生成报告。

球杆仪主轴定心装置

QC20球杆仪主轴中心和ISO10791图标

按照ISO 10791-6标准执行测试时,必须在测试前将球杆仪刀具球碗对齐到主轴的中心位置。虽然ISO 10791-6标准没有规定中心度值,但刀具球碗必须与主轴中心线对齐,以消除测试设定误差。

球杆仪主轴定心装置可将刀具球碗顶端对齐到主轴中心线。

刀柄和转接头

OMP4060刀柄图标

与雷尼绍OMP40测头兼容的锥柄或直柄。OMP60锥柄还可与OMP40刀柄转接头结合使用,用于将刀具球碗顶端定位在主轴中心线上。

下方规格手册中包含有关刀柄和转接头的更多信息。


XCal-View数据分析软件

XCalView和ISO10791图标

使用XCal-View数据分析软件(第2.3版及更高版本)可快速分析使用Ballbar Trace软件采集的数据。

使用XCal-View数据分析软件可立即生成报告,且符合各种国际机器性能检测标准,包括ISO 10791-6。

零件程序

零件程序和ISO10791图标

按照ISO 10791-6标准执行测试时,需要使用特定的零件程序。Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件目前无法生成零件程序。

请参阅下面的其他资料,下载基于宏的零件程序,并根据您的待测机器进行编辑。

Ballbar Trace软件如何帮助机床验证?


Ballbar Trace是一款灵活的基于时间的QC20球杆仪数据采集软件,能够扩展用于五轴机器验证。

这款实时数据采集软件符合ISO 10791-6标准,有助于对振动和机床漂移进行静态监测。

增强数据分析功能

使用XCal-View数据分析软件(第2.3版及更高版本)可快速分析使用Ballbar Trace软件采集的数据。

根据ISO 10791-6和多种国际机器性能标准即时生成报告。

下载Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件

免费的QC20球杆仪数据采集软件,用于五轴机床验证。

Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件

更多资料

 

立即联系我们的销售团队

欢迎联系当地的雷尼绍分支机构获取更多信息,或者咨询我们的技术专家。