Software pro sledování stavu a kalibrace robotu
RCS Software Suite ke stažení
RCS Software Suite se snadno ovládá díky vizuálním průvodcům, které vás podrobně vedou rutinami pro nastavení a kontrolu robotu.
Řízené procesy pro nastavení a diagnostiku robotu
RCS Software Suite je doprovodný softwarový balíček pro řešení kalibrace a údržby průmyslových robotů. Pomocí systémů ballbar RCS L-90 a RCS T-90 můžete sledovat důležitá data o stavu a kalibraci robotu. To poskytuje sledovatelné historie dat pro podporu plánů údržby a snížení prostojů robotů.
Softwarový balíček, spuštěný online nebo offline, umožňuje provádět řadu rutin s použitím obou systémů ballbar. Každá relace poskytuje podrobné pokyny napomáhající nastavení průmyslového robotu a následně přístup k jeho výkonu. Software ukládá výsledky pro budoucí odkazy se schopností generovat PDF reporty nebo CSV soubory.
RCS Software Suite podporuje hlavní značky průmyslových robotů včetně ABB, Fanuc, KUKA, a Yaskawa.
Pokročilá průmyslová automatizace se softwarem RCS Software Suite
Díky možnostem online i offline můžete spouštět relace pro nastavení a kontrolu rámce nástroje a dílce robotu, offsety kloubů, opakovatelnost a vůli.Nastavte váš robot
Připravte váš robot k zahájení provozu řadou relací pro nastavení.
- Rámec nástroje: Použijte ballbar RCS L-90 pro přesnou lokaci středových bodů nástroje (TCP) na konci ramena.
- Rámec nástroje a offsety kloubů: Snímejte data ballbarem RCS T-90 pro vytvoření robotických programů, které lokalizují rámce nástroje a identifikují offsety kloubů. To znamená, že lze robot remasterovat na místě.
- Rámec dílce: Použijte referenční body ze soupravy RCS rámec dílce pro snadnou lokaci rámců dílce pomocí RCS L-90.
- Vyrovnání sondy: Vytvořte šablonu robotických programů, které umožní nastavit rámce nástroje a dílce pomocí řady RCS P
Sledujte výkon vašeho robotu
Identifikujte problémy ve výkonu robotu pomocí řady diagnostických testů.
- Kontrola rámce nástroje: Určete stabilitu TCP při rotaci kolem bodu.
- Jednoduchá i globální opakovatelnost kloubu: Otestujte opakovatelnost robotu kontrolou jednoho kloubu nebo všech kloubů najednou ze specifické pozice.
- Volumetrický test: Změřte jak mnoho se robot odchyluje od řady kruhových drah v rovinách XY, XZ a YZ.
Monitorování klíčových metrik robotické buňky

Výkon polohování
Spolehnutí na to, že robot přesně sleduje předem definovanou dráhu je rozhodující pro jeho efektivitu. Vykreslete 3D graf výkonu polohování a identifikujte hlavní příčiny špatného výkonu.
Opakovatelnost
Údržba, stabilita kloubů a kalibrace mohou ovlivnit opakovatelnost robotu. Shoda výkonu robotu při opakovaném provádění stejné akce je rozhodující pro jeho produktivitu.
Vůle
Opotřebení, veliké zatížení a kolize mohou ovlivnit vůle kloubů robotu. To vede v konečném důsledku k poruchám kloubů vyžadujících opravu nebo výměnu, což často vede k neplánovaným prostojům.
Licence RCS Software Suite
RCS Software Suite lze bezplatně stáhnout a instalovat. K provádění relací se systémy ballbar RCS na vašem robotu budete muset zakoupit softwarové licence pro 1, 3 nebo 5 uživatelů.
Bezplatná verze umožňuje:
- Doplňovat informace o neomezeném počtu živých robotických systémů, včetně dat rámců nástroje i dílce.
- Exportovat/importovat systémová data robotu.
- Definovat parametry pro relace nastavení a kontroly robotu.
- Zobrazovat historii existujících relací a generovat PDF reporty nebo CSV soubory výsledků.
- Vytvářet šablony robotických programů pro použití se sondami Renishaw pro průmyslové roboty (řada RCS P).
Specifikace RCS Software Suite
Naše výuková videa RCS Software Suite vás povedou postupy jako je stažení softwaru, nastavení robotického systému a připojení systému RCS ballbar.
Minimální specifikace počítače
- Spuštění RCS Software Suite vyžaduje následující minimální specifikaci počítače:
- Procesor 2 GHz pro 64 bitů
- RAM: 4 GB
- Prostor na disku: 2 GB
- Grafická karta: DirectX 9 nebo novější s ovladačem WDDM 1.0
- Displej: 1024 x 768
- Konektivita: USB2.0
Doporučená specifikace počítače
- Pro nejlepší využití RCS Software Suite doporučujeme následující specifikaci počítače:
- Procesor 2,80 GHz
- RAM: 16 GB
- Prostor na disku: 8 GB
- Grafická karta: DirectX 9 nebo novější s ovladačem WDDM 1.0
- Displej: 1920 x 1080
- Konektivita: USB2.0, Ethernetový port
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Vyplněním níže uvedeného formuláře získejte více informací a promluvte si s odborníkem.