Hochmoderne Lasersysteme für die Werkzeugmessung auf CNC-Maschinen

Unsere Reihe der hochmodernen Laser-Werkzeugkontrollsysteme für CNC-Maschinen ermöglicht eine hochpräzise, schnelle Werkzeugmessung und Werkzeugbrucherkennung. Verbessern Sie Ihre Prozessregelung mit NC4 Werkzeugmesssystemen, die für Werkzeugmaschinen aller Größen und Typen erhältlich sind.

Marktführende Laser-Werkzeugkontroll-Technologie

Werkzeugverschleiß, Rundlaufabweichungen und Werkzeugbruch können die Maßhaltigkeit und Werkstückqualität während der Bearbeitung beeinträchtigen. Mit den NC4 Systemen von Renishaw bekommen Sie diese Probleme in den Griff.

Ein NC4 System ermöglicht die Messung verschiedenster Werkzeuge in produktionsgerechten Vorschüben und Geschwindigkeiten. Dadurch minimiert sich das Risiko, wegen übermäßigen Werkzeugverschleißes oder Werkzeugbruchs Werkstücke von schlechter Qualität zu fertigen.

NC4 Systeme sind erstklassige Lasersysteme für die Werkzeugmessung auf CNC-Maschinen und eine nützliches Element der In-Prozessregelungsverfahren eines jedes Werkzeugmaschinenherstellers.

Warum ein Laser-Werkzeugkontrollsystem verwenden?

Die Werkzeugmessung ist ein entscheidender Faktor, um die Präzision und Genauigkeit von Werkstücken zu gewährleisten. Durch die Einführung einer automatisierten Werkzeugkontrolle während des Bearbeitungsprozesses lassen sich problemlos enge Toleranzen und eine höhere Oberflächengüte erzielen.

Laser-Werkzeugkontrollsysteme ermöglichen zuverlässige, berührungslose Hochgeschwindigkeitsmessungen mit einer Genauigkeit im Submikrometerbereich, selbst in widrigsten Umgebungen. Sie reduzieren den Nacharbeitsbedarf, steigern die Gesamtproduktivität und erzielen erhebliche Kosteneinsparungen in der Fertigung.

Vorteile von Laser-Werkzeugkontrollsystemen

Symbol einer Zielscheibe mit 3 Punkten in der Mitte zur Veranschaulichung der Wiederholpräzision

Herausragende Wiederholgenauigkeit

Wiederholgenauigkeit bei der Werkzeugmessung bis ±0,1 µm (2σ).

Symbol mit einem Werkzeug und Pfeilen, die die Geometrie des Werkzeugs zeigen und damit eine umfassende Messung veranschaulichen

Umfassende Messungen

Genaue Messung einer Vielzahl von Werkzeuggeometrien

Symbol für IPX Schutzarten

Hergestellt für den Einsatz in Werkzeugmaschinen

Schutz der Präzisionsoptik durch MicroHole™- und PassiveSeal™-Technologie nach den Schutzarten IPX6 und IPX8.

Symbol einer NC Einheit mit Pfeil in der Mitte zur Darstellung der großen Auswahl an NC-Systemen

In zahlreichen Varianten erhältlich

In unterschiedlichsten Größen, Höhen und Sonderanfertigungen passend für die jeweilige Anwendung erhältlich

Das NC4 ermöglicht es uns, kleine Werkzeuge, die wir zur Herstellung von Nuten und anderen Referenzpunkten an der Nocke verwenden und die für die Motorenfunktion unerlässlich sind, auf Bruch zu überprüfen. Ohne das Laser-Werkzeugkontrollsystem von Renishaw könnte die Maschine mit einer beschädigten Schneide arbeiten, was katastrophale Folgen hätte.

Ducati (Italien)

Makro-Software zur Werkzeugmessung

Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Laser-Werkzeugkontrollsystems mit unserer Makro-Software für die intuitive Werkzeugmessung.

Mehr erfahren

Welches Laser-Werkzeugmesssystem ist das richtige für meine Anwendung?

Unsere hochmodernen Laser-Werkzeugkontrollsysteme können zur Optimierung einer Vielzahl von Bearbeitungsanwendungen beitragen. Sie bieten Präzision und eine automatisierte, schnelle Werkzeugeinrichtung im Bearbeitungsprozess. Sie sind konzipiert, um unsere anderen Geräte zur Steuerung von Bearbeitungsvorgängen, wie beispielsweise unsere hochgenauen Messtaster, zu ergänzen.

Gemeinsam ermöglichen sie die umfassendste Prozessregelung für Bearbeitungszentren in einer Vielzahl von Konfigurationen. Wenn Sie Unterstützung bei der Suche nach dem besten In-Prozessregelungssystem wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihre Renishaw-Niederlassung.

NC4+ Blue Trägersystem

Die NC4+ Blue Produktreihe stellt Renishaws modernstes System zur berührungslose Werkzeugmessung und -brucherkennung dar. Unter Verwendung der patentierten blauen Laserlicht-Technologie ermöglichen diese kompakten, wartungsarmen Systeme schnelle, wiederholbare und hochgenaue Messungen. Die Vermessung von Schneidwerkzeugen, einschließlich Mikrowerkzeugen, ist nun einfacher und effizienter als je zuvor.

NC4+ Blue berührungsloses Werkzeugkontrollsystem

Neu im Sortiment ist das NC4+ Blue F100 System. Die F100-Modelle erreichen eine Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,1 µm (2σ) und können Ausbrüche mit einer Größe von 5 Mikrometern erkennen, was sie zu unseren leistungsfähigsten Geräten macht.

Durch die Optimierung des Luftstroms, der den Sperrluftverbrauch um mehr als 50 % verringert, besitzt das F100 Modell außerdem eine verbesserte Effizienz. Diese Verbesserung trägt zu einem reduzierten Energieverbrauch und somit sinkenden Betriebskosten bei, während gleichzeitig eine hervorragende Messleistung gewährleistet ist.

NC4+ Blue F100 bei der Werkzeugmessung mit Laserlicht
NC4 Trägersystem auf Maschine

NC4-Systeme

Aufbauend auf jahrzehntelanger Kundenerfahrung bietet das ursprüngliche bewährte NC4-System mit rotem Laserlicht konstante Messergebnisse mit einer Wiederholgenauigkeit von 1,0 µm (2σ).

Mit der integrierten Blasuluft des NC4 lassen sich Bearbeitungsrückstände und Kühlmittel vor der Messung vom Werkzeug entfernen, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten.

NC4 separate Systeme

NC4 separate Systeme bieten eine flexible Lösung für komplexe Installationen. Die Systeme lassen sich in verschiedenen Ausrichtungen mit Abständen von 0,3 m bis 5 m aufbauen und können mit den für die jeweilige Maschineninstallation passenden Halterungen und Befestigungszubehör geliefert werden. Sie nutzen unsere zuverlässige rote Lasertechnologie und Systeme zum Schutz der Optik, sodass eine genaue, stabile Messleistung für jede Anwendung sichergestellt ist.

NC4 separates System auf Maschine

Maßgeschneiderte NC4 Systeme

Für kundenspezifische Lösungen zur Messung und Bruchkontrolle von Werkzeugen bietet unsere spezielle Abteilung für Sonderprodukte fachkundige Beratung und einen Konstruktionsservice.

Mehr erfahren

Werkzeugeinrichtung im Handumdrehen mit unserer intuitiven Software

Unsere Makro-Software für die berührungslose Werkzeugmessung ermöglicht die Längen- und Durchmessermessung, Radiusmessung und schnelle Werkzeugbrucherkennung und bietet erweiterte Funktionen.

Erfahrene Anwender können die herkömmlichen Makrocode-Verfahren verwenden, während unsere anwenderfreundlichen grafischen Benutzeroberflächen und die GoProbe App weniger erfahrenen Anwendern Unterstützung bieten.

Symbol NC4+ Blue mit blauem Laserstrahl
Symbol NC4+ Blue beim Messen von Werkzeuglänge und -durchmesserMessung von Werkzeuglänge und -durchmesser
Symbol Werkzeug mit Kugelfräser oder Eckenradius und NC4 Laserstrahl Messnung des Kugelfräser- oder Eckenradius eines Werkzeugs
Symbol NC4+ Blue bei Messung der Rundlaufabweichung eines Werkzeugs

Messung der Rundlaufabweichung eines Werkzeugs*

Symbol NC4+ Blue-Einheit bei Werkzeugbruchkontrolle

Erkennen Sie gebrochene Werkzeuge

Symbol eines Werkzeugs, das eine beschädigte Werkzeugkante hat, mit Laserstrahl

Erkennen Sie beschädigte Werkzeugkanten

Symbol eines Werkzeugs mit Laserstrahl aus NC4+ Blue-Einheit, die Grate kontrolliert

Erkennen Sie Grate oder anhaftende Späne

Symbol NC4+ Blue beim Messen des Hoch- und Tiefpunkts eines Werkzeugs Messung des Hoch- und Tiefpunkts eines Werkzeugs
Symbol NC4+ Blue bei Erkennung thermischer Werkzeugausdehnung Thermische Ausdehnung in der Spindelachse erkennen
*Voraussetzung ist das „NCTS Advanced Cycles“ Paket.
Anwender, der Optionen aus Renishaws mobiler App für Werkzeugmaschinen auswählt

Benötigen Sie Unterstützung für das NC4?

Als anerkanntes internationales Unternehmen ist Renishaw bestrebt, seinen Kunden einen hervorragenden Kundendienst zu bieten.

Betrachten Sie unsere große Auswahl an direkt verfügbaren Informationen zu NC-Systemen, unter anderem zum NC4, NCi-6, und die Smartphone-Apps von Renishaw.

NC-Support

Mehr erfahren

Nächste Schritte

Wenn Sie mehr erfahren oder ein Produkt kaufen möchten, senden Sie uns bitte ein Kontaktformular, um ein Gespräch mit Ihrer Renishaw-Niederlassung zu vereinbaren.

Kontaktieren Sie uns