Skip navigation

Messsoftware Downloads

CARTO ist eine Softwarelösung für Renishaws XL-80, XM-60, XM-600 und XR20 Kalibrierprodukte. Sie bietet Anwendungen für die Datenerfassung, Analyse und Kompensation und vereinfacht den Prozess der Überwachung und Verbesserung der Positioniergenauigkeit.

Während ein Teil der Funktionalität noch in der Entwicklung steht, kann eine andere Messsoftware notwendig sein.

Erfahren Sie mehr über CARTO

CARTO Bild für Auswahlfeld

Software-Downloads

SoftwareDownload-InhalteDownload-Link
CARTO
Erfahren Sie mehr über CARTO
CARTO 4,13Jetzt herunterladen
Ballbar 20
Erfahren Sie mehr über Ballbar 20
Ballbar 20 v20.0 SP3Jetzt herunterladen
Ballbar Trace
Erfahren Sie mehr über Ballbar Trace
Ballbar Trace v1.2 SP2Jetzt herunterladen
QuickViewXL
Erfahren Sie mehr über QuickViewXL
QuickViewXL v1.0.4 (30 Tage Testversion)Jetzt herunterladen
Software für XK10 Anzeigeeinheit
Erfahren Sie mehr über das XK10 Lasersystem zur Geometriemessung
XK10 Anzeigeeinheit v12.23Jetzt herunterladen
LaserXL

LaserXL v20.3

DyconXL (dynamische Daten in eine CSV-Datei konvertieren)

Jetzt herunterladen
RotaryXLRotaryXL v1.10Jetzt herunterladen
XCal-View Analyse

XCal-View Analyse v2.4 (30 Tage Testversion)

Renishaw Analyse v20.03.02.04

Jetzt herunterladen
Laser 10

Laser 10 v10.06

DX10 Gerätetreiber 32-Bit und 64-Bit

DX10 'Freezing' Patch'

Jetzt herunterladen

Zusätzliche Informationen

LaserXL Software

LaserXL ist die originale Software zur Datenerfassung und -analyse zur Verwendung mit dem XL-80 Lasersystem. Renishaw empfiehlt den Einsatz der CARTO Software für XL-80 wo immer möglich, da LaserXL nicht mehr unterstützt wird.

Hinweis: für den Ebenheitsmodus und bestimmte Messanwendungen ist ggf. LaserXL erforderlich.

Jetzt herunterladen

RotaryXL Software

RotaryXL ist die Original-Software für den Einsatz mit dem XR20 Drehwinkelmessgerät in Kombination mit XL-80 oder ML10 Lasersystemen.

Renishaw empfiehlt den Einsatz der CARTO Software für universelle Drehwinkelanwendungen unter Verwendung des XL-80 sowie für den Einsatz mit dem XR20 Drehwinkelmessgerät.

Jetzt herunterladen

XCal-View Analysesoftware

XCal-View Analyse und Renishaw Analysesoftware ermöglichen beide die Analyse von Laser10, LaserXL und RotaryXL Daten nach international anerkannten Standards. Die CARTO Software hat beide Analysepakete abgelöst.

Hinweis: XCal-View ist erforderlich für die:

  • Analyse von Raum- und Flächendiagonalen nach ISO 230-6 Standard.
  • Analyse von Ballbar Trace Daten nach ISO 10791-6 Standard für die 5-Achsen-Auswertung.

Jetzt herunterladen

Kontaktieren Sie uns, um XCal-View zu erwerben

Laser 10 Software

Laser 10 Software ermöglicht die Erfassung und Auswertung der Daten für das ML10 Lasersystem, welches durch das XL-80 Laserinterferometer-System ersetzt wurde.

Renishaw bietet bestehenden Anwendern verschiedene Möglichkeiten zur Aufrüstung auf das neueste System.

Jetzt herunterladen

Aufrüstung auf das neueste System

Service und Support

Renishaw hat sich einen beneidenswerten Ruf in Bezug auf Kundenservice und Support erarbeitet. Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, können Sie einfach in unserer Bibliothek zur technischen Unterstützung auf Leitfäden und Downloads zugreifen oder sich an unseren weltweiten Kundendienst wenden.

 

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.

loading