NCPCB Berührungsloses Werkzeugkontrollsystem

Für die hochpräzise Werkzeugmessung und -bruchkontrolle auf Maschinen zur Leiterplattenfertigung.

Flexible Werkzeugmesslösung.

Wiederholgenauigkeit.

Herausragende Messleistung für weniger Ausschuss und mehr Gewinn.

Einfaches, kompaktes Gerät

Berührungsloses Werkzeugkontrollsystem für Leiterplattenbohrmaschinen: Rundlaufkontrolle, Werkzeugmessung und Werkzeugbruchkontrolle in einem kompakten Gerät.

Vorteile und Merkmale

  • Abmessungen von nur 80 mm (L) × 25 mm (B) × 27 mm (H).
  • Eingebaute Blasluft-Funktion zur Reinigung von Optiken/Werkzeug.
  • Messungen bei Werkzeugen ab 0,1 mm Durchmesser.
  • Einsetzbar auf Maschinen mit mehreren Spindeln bis zu einer Drehzahl von 250.000 min-1.
  • Wiederholgenauigkeit von 0,50 µm (2s).

Mehr erfahren

NCPCB Bilder