Skip navigation

PHS-2 Servo-Dreh-/Schwenkkopf

Der PHS-2 wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen für die Messung von Karosserien in der Automobilindustrie gerecht zu werden, wo feine Winkelpositionierung und eine große Reichweite, kombiniert mit dem Einsatz von scannenden Messtastern, benötigt werden.

PHS-2 R

Der PHS-2 ist ein zweiachsiger, motorischer Kopf mit stufenlos verstellbarem Antrieb, der es ermöglicht, Tasterkonfigurationen in fast allen Winkelstellungen zu positionieren.

Der Messtaster wird annähernd an die zu messende Stelle gebracht. Wenn ein Tastpunkt erzeugt wird, werden gleichzeitig die Achsen des PHS-2 und die des Koordinatenmessgerätes ausgelesen und gespeichert. Der genaue Messpunkt wird mit den 5 Achspositionen berechnet.

Eine Palette unterschiedlicher Messtaster kann verwendet und automatisch gewechselt werden. Wie beispielsweise taktil schaltende Messtaster und Laser/berührungslose Messsensoren anderer Hersteller.

Extra lange Verlängerungen ermöglichen es, an schwer zugänglichen Stellen zu messen.

Der PHS-2 ist mit einem eingebauten elektronischen Schutz ausgestattet, der bei überhöhtem Drehmoment den Kopf auskoppelt und im Falle einer Kollision ein Signal zum Stoppen der Maschine erzeugt.

Betriebstemperatur

15 ℃ bis 40 °C

Masse*

3 kg

Tragfähigkeit des Armes

Messtaster mit Arm ca. 1 kg

Maximales Drehmoment

2 Nm

Max. Drehmoment der Kupplung

3 Nm ±0,5 Nm

Verfahrgeschwindigkeit

150 °/s max., 70 °/s typisch

Verstellbereich

D-Achse: ±184°

E-Achse: ±184°

Winkelauflösung

0,2 Winkelsekunden (0,1 µm bei 100 mm Radius)

Kollisionsschutz

Schutz gegen überhöhtes Drehmoment

Messkopf-Interface

PHS-2 Interfacekarte / OEM Steuerung

Wechselmagazin-System

ACR2

* inklusive Verlängerung und kinematischer Aufnahme

PHS-2 Arm

Zubehör

PHS-2 Interfacekarte

Der PHS-2 wird direkt von der Kopf-Interfacekarte in der KMG-Steuerung gesteuert. Die Interfacekarte steuert die Kommunikation und bereitet die Signale zwischen dem Kopf und der KMG-Steuerung auf. Die PHS-2 Interfacekarte steuert nicht die Messtastersignale.

Kinematische Aufnahme

Eine kinematische Aufnahme (KM1 oder KM2) ermöglicht das schnelle Anbringen des PHS1 am Koordinatenmessgerät.

KM1 ermöglicht eine Verkabelung über die Pinole.

KM2 erlaubt eine Verkabelung außerhalb der KMG-Pinole.

ACR2 Automatisches Tasterwechselsystem

PHS-2 ACR2 Installation

Das ACR2 System ist ein automatischer Wechsler für das Servo Dreh-/Schwenkkopfsystem PHS-2. Es ermöglicht den Wechsel von Messtasterverlängerungs- oder -adapterarmen für die anstehende Messaufgabe.

Die Arme werden durch eine Bewegung der Maschine arretiert oder vom Kopf gelöst. Der Kopf koppelt eine Modulaufnahme an und die Maschine fährt die Aufnahme zum Lösen eines Armes nach oben oder zum Arretieren in seiner Position nach unten.

Es werden keine Strom- oder Signalanschlüsse zum Magazin benötigt, wodurch eine sehr einfache Installation gewährleistet ist.

Das ACR2 wird als Modulaufnahmepaare geliefert, die auf einer geeigneten, vom Maschinenhersteller bereitgestellten Vorrichtung montiert werden. Das System ist modular und eine beliebige Anzahl von Modulaufnahmepaaren kann in beliebiger Position auf dem KMG verwendet werden.

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

PHS-2 Kits für motorischen Servo Dreh-/Schwenkkopf

PHS-2 Messkopf-Kit 1 (einschließlich PHS-2 Dreh-/Schwenkkopf, 6 ACR2 Speichermodule, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0817

PHS-2 Messkopf-Kit 2 (einschließlich PHS-2 Dreh-/Schwenkkopf, 2 ACR2 Speichermodule, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0819

PHS-2 nur Kopf

A-5795-0001

PHS-2 Arm-Kits und Zubehör

PHS-2 Arm-Kit 1 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

PHS-2 Arm-Kit 2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

HE750 Tasterverlängerung PHS1 oder PHS-2

A-5795-1060

HE500 Tasterverlängerung PHS1 oder PHS-2A-5795-1050
HE330 Tasterverlängerung PHS1 oder PHS-2A-5795-1040
HAM PHS Mehrkanalaufnahme für PHS1 oder PHS-2A-5795-1010
HA8 PHS M8 Adapter PHS1 oder PHS-2A-5795-1030
Box für PHS VerlängerungA-2150-0191

ACR2 Wechselsystem-Kits (zur Verwendung mit PHS1 oder PHS-2)

ACR2 Speichermodulpaar zur Verwendung mit PHS1 oder PHS-2

A-1383-0003

PHS-2 Interfacekarte

PHS1 oder PHS-2 Interfacekarte

A-2150-0824

PHS-2 Zubehör

PHA3 – PH10MQ PLUS zu KM1 Schnellwechseladapter

A-2238-0751

KM1 – kinematisch (Verkabelung über die Pinole) zur Verwendung mit PHS1 / PHS2

A-2150-0831

KM2 – kinematisch (Verkabelung außerhalb der Pinole) zur Verwendung mit PHS1 / PHS2

A-2150-0832

PL104 – 30 m NetzkabelA-2150-0481
PL105 – 30 m KommunikationskabelA-2150-0482
PL106 – 30 m MesstasterkabelA-2150-0483
PL107 – 30 m ÜberlaufkabelA-2150-0484
 
loading