Vergleichstabelle für optische Messsysteme in offener Ausführung

Renishaw bietet ein breites Angebot an berührungslosen Weg-, Teilkreis- und Winkelmesssystemen sowie Messsysteme für mehrere Freiheitsgrade in offener Ausführung. Mithilfe unserer Vergleichstabellen können Sie die technischen Spezifikationen unserer Absolut- und Inkrementalmesssysteme vergleichen.

Für weitere Informationen und Produktoptionen besuchen Sie bitte den Produktkonfigurator für Messsysteme.

Optische Abtastköpfe für Wegmessungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern.

Absolut

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm bis 100 nm)

Varianten: Erweiterter Temperaturbereich (ETR), funktionale Sicherheit (FS), Ultrahochvakuum (UHV)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: bis 21 m

RSLA30: bis 5 m
RELA30: bis 1,7 m

RKLA30-S: bis 21 m

Bis ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa

(50 nm bis 500 nm)

RTLA50/FASTRACKBis 10,2 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße

(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: N. z.

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: bis 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: bis 20 m*

*(größere Längen auf Anfrage)

RTLC40-S/RTLC40: bis ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: bis ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 1 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm)

Seriell: N. z.

Varianten: Funktionale Sicherheit

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: bis 10 m*

RKLC20-S: bis 20 m*

RELM20: bis 1,7 m

RSLM20: bis 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: bis ±1,5 μm (längenabhängig)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 2,5 nm)

Seriell: N. z.

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: bis 10 m*

RKLC20-S: bis 20 m*

RELM20: bis 1,7 m

RSLM20: bis 5 m

*(größere Längen auf Anfrage)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: bis ±1,5 μm (längenabhängig)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm bis 2,5 nm)

Seriell: N. z.

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: bis zu 10 m (auf Anfrage länger)

RCLC: bis 130 mm

RKLF: bis 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm bei Top Exit-Variante)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm bis 1 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm und 40 µm)

Seriell: N. z.

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: bis zu 10 m (auf Anfrage länger)

RCLC: bis 130 mm

RKLF: bis 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm bei FPC-Version)


Optische Abtastköpfe für Teilkreismessungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern.

Absolut

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm bis 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: bis 21 m

Bis ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße

(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: N. z.

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 1 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm)

Seriell: N. z.

RKLC20-S/RKLR20-S

Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 2,5 nm)

Seriell: N. z.

RKLC20-S/RKLR20-S

Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm bis 2,5 nm)

Seriell: N. z.

RKLF40

Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm bei Top Exit-Variante)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm bis 1 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm und 40 µm)

Seriell: N. z.

RKLF40


Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm bei FPC-Version)


Optische Abtastköpfe für Winkelmessungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt.

Absolut

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)
(Für Angaben zu den Winkelauflösungen siehe entsprechendes Datenblatt)

Maßbandoptionen

Ring-/Scheibendurchmesser

Systemgenauigkeit (je nach Ringdurchmesser)

Höchstgeschwindigkeit (je nach Ringgröße und Auflösung)

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

RESOLUTE™


Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 Bit bis 32 Bit)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm bis 550 mm

REXA30: 52 mm bis 417 mm

RESx-Ringe: ±4,28 bis ±0,41 Winkelsekunden
REXx Ringe: ±4,28 bis ±0,41 Winkelsekunden
(typische installierte Genauigkeit bei 2 Abtastköpfen: bis zu ±1 Winkelsekunde)

100 m/s
(RESA30: bis 36.000 min-1,
RESA30 mit RESOLUTE ETR: 18.000 min-1, REXA30: 8.500 min-1)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)
(Für Angaben zu den Winkelauflösungen siehe entsprechendes Datenblatt)

Maßbandoptionen

Ring-/Scheibendurchmesser

Systemgenauigkeit
(je nach Ring-/Scheibengröße)

Höchstgeschwindigkeit
(je nach Ring-/Scheibengröße und Auflösung)

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: N. z.

RESM40

52 mm bis 550 mm

±4,6 bis ±0,5 Winkelsekunden

24 m/s

(bis 8.800 min-1)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 1 nm)
Analog: 1 Vss (20 µm)
Seriell: N. z.

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm bis 550 mm
REXM20: 52 mm bis 417 mm

RESx-Ringe: ±4,3 bis ±0,5 Winkelsekunden
REXx Ringe: ±4,3 bis ±0,5 Winkelsekunden
(typische installierte Genauigkeit bei 2 Abtastköpfen: bis zu ±1 Winkelsekunde)

10 m/s

(bis 3.673 min-1)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 2,5 nm)
Seriell: N. z.

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm bis 550 mm

REXM20: 52 mm bis 417 mm

RESx-Ringe: ±4,3 bis ±0,5 Winkelsekunden
REXx Ringe: ±4,3 bis ±0,5 Winkelsekunden
(typische installierte Genauigkeit bei 2 Abtastköpfen: bis zu ±1 Winkelsekunde)

12 m/s

(bis 4.400 min-1)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm bis 2,5 nm)

Seriell: N. z.

RCDM

17 mm bis 108 mm

40 µm: ±19,7 bis ±3,3 Winkelsekunden
20 µm: ±9,1 bis 3,1 Winkelsekunden

20 m/s

(bis zu 29 300 min-1)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm bei Top Exit-Variante)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm bis 1 nm)
Analog: 1 Vss (20 µm und 40 µm)
Seriell: N. z.

RCDM

17 mm bis 108 mm

40 µm: ±19,7 bis ±3,3 Winkelsekunden

20 µm: ±9,1 bis ±3,1 Winkelsekunden

20 m/s

(bis zu 29 300 min-1)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm bei FPC-Version)

Abtastköpfe für optische Multi DoF Messsysteme

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern.

Absolut

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm bis 100 nm)

RXMA30


X-Achse = 350 mm, Y-Achse = 4 mm

X-Achse = bis zu ±3 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

 

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.