Was gibt‘s Neues bei CARTO?

Welche neuen Funktionen bietet Version 4.14?

Datenaufnahme

Dynamische Verbesserungen

  • Speichern einer Zusammenfassung der Umgebungsbedingungen zusammen mit dynamischen Testdaten für präzise und zuverlässige Ergebnisse
  • Anzeige und Protokollierung von Umweltkompensationsfaktoren aus der XC-80 Kompensationseinheit direkt in der CARTO Software
  • Dynamische Testergebnisse können jetzt als CSV-Dateien exportiert werden, sodass die Testdaten problemlos in anderen Softwaretools geöffnet werden können.

Explore

  • CARTO Explore unterstützt nun die Analyse von Testdaten mit dem XK20. Import von .JSON-Dateien zur Analyse von Geradheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitsmessungen.
  • Der Startbildschirm wurde neu gestaltet, indem verwandte Funktionen für eine bessere Übersichtlichkeit und Bedienerfreundlichkeit zusammengefasst wurden.

CARTO herunterladen

Die CARTO Software wird regelmäßig von uns aktualisiert und um neue Funktionen und Verbesserungen erweitert. Bitte beachten Sie die Versionshinweise von älteren CARTO-Versionen

Vorteile von Capture

Universeller Drehwinkelmessmodus

Der universelle Drehwinkelmessmodus der Capture-Anwendung ist eine Lizenzoption, die es dem XR20 Drehwinkelmessgerät ermöglicht, gemeinsam mit dem XL-80 Lasersystem oder dem XM-60 Multiachsen-Lasersystem Drehwinkelmessungen in einem Arbeitsgang zu erfassen.

Verbesserte Geradheitsmessung und Messung langer Messbereiche

Die Auswirkungen von Luftturbulenzen und Vibrationen, die oft bei Geradheitsmessungen mit einem XM-60 bzw. XM-600 Multiachsen-Lasersystem beobachtet werden, minimieren. Der dynamische Datenanpassungs-Modus erfasst in einem kontinuierlichen Achsen-Sweep eine höhere Dichte an Geradheitsdaten. Diese Methode bietet einen repräsentativeren Fehler für die zu messende Anwendung.

CARTO Capture Drehwinkelmessung
XM-60 Geradheit dynamische Datenanpassung

Vorteile von Explore

POI messen

Eine Messung am Messpunkt ist oft nicht möglich. Die Position kann die Montage der Hardware beeinträchtigen bzw. den Laserstrahl behindern. Die Offset-Messfunktion in Explore ermöglicht die Eingabe der X, Y, Z Abweichungen vom Empfänger zum Messpunkt in die Software. Die erfassten Daten werden dann neu berechnet, um die genauen Fehler an der Quelle zu bestimmen.

Fehlervisualisierung

Fehler verstehen und die Beziehung zwischen den sechs Freiheitsgraden ist nicht immer einfach zu interpretieren. Die 3D-Fehlervisualisierung in Explore zeigt eine skalierbare Animation der gemessenen Achse mit grafischen Darstellungen. So kann der Anwender seine Maschine besser verstehen und die Wirkung einer jeden Positionsabweichung im Fehlervisualisierungsmodus einfach erkennen.

Offset-Messung - Messpunkt am Werkstück
Explore - Fehlervisualisierung

Daten-Stitching für die Vermessung langer Achsen

Die Daten-Stitching-Funktion in CARTO Explore kann (unter Verwendung des Messpunkt-basierten Messmodus) mit dem XM-60 System und den XK10 oder XK20 Lasersystem zur Geometriemessung sowie dem XL-80 Lasersystem verwendet werden, um Messungen an langen Achsen in kleinere Abschnitte zu unterteilen und wieder aneinanderzufügen.

Durch Unterteilung der Messungen in kleinere Abschnitte und anschließendes Aneinanderfügen können Umgebungseinflüsse wie Luftturbulenzen und Rauschen auf die einzelnen Abschnitte reduziert werden. Dieses Messverfahren wird nach internationale Normen durchgeführt und verbessert die Genauigkeit der Gesamtmessung.

CARTO Daten-Stitching-Funkton für das XK10 Lasersystem zur Geometriemessung









XK10 System mit Vorführung der Daten-Stitching-Funktion

CARTO Daten-StitchXM-60 System mit Vorführung der Daten-Stitching-Funktion

Möchten Sie mehr erfahren?

Erfahren Sie mehr über unsere intuitive CARTO Software und CARTO Erweiterungen. Einfach auf Videos, Bedienungsanleitungen und Downloads zugreifen, um weitere nützliche Informationen zu erhalten.

CARTO Software

Fotomontage aller Kalibrierprodukte auf blauem Hintergrund

Neue Funktionen in Version 4.13

Explore: Unsicherheitsanalyse für Daten-Stitch-Tests

Die neue Unsicherheitsanalyse zum Testen aneinandergefügter Daten ermöglicht die grafische Darstellung von Unsicherheitswerten. Dadurch erhalten Anwender tiefere Einblicke in die getesteten aneinandergefügten Daten, die mit ihren XM-60 Multiachsen-, XL-80 oder XK10 Lasersysteme erfasst wurden.

Explore: Unsicherheitsanalyse für dynamische Datenanpassungs-Tests

Indem Anwender dynamische Datenanpassungs-Tests durch eine Unsicherheitsanalyse ergänzen, können sie die Unsicherheit über den gesamten Zeitraum ihres Tests grafisch darstellen. Auf diese Weise gewinnen sie tieferen Einblick in die Daten, die mit dem XM-60 Multiachsen Lasermesssystem erfasst wurden.


Neue Funktionen in Version 4.12

Explore

  • XK10 Daten-Stitch
  • Sperrbare Datenbearbeitung
  • Fehlervisualisierung – Bewegung der Strahleinheit
  • Ändern der Spracheinstellung über die Anwendungseinstellungen in Explore
  • Aufnahme einer neuen Auswertenorm für Ballbar GB/T 17421.4 2003

Datenaufnahme

  • Exportieren, Importieren, Löschen einer Messvorlage
  • Manuelle Vorzeichenfestlegung für die Geradheitsmessung
  • Erweiterung des dualen Messmodus um die Pilger- und Pendelschritt-Datenaufnahme


 

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.