Cabezal de servoposición PHS-2

El PHS-2 ha sido diseñado para satisfacer los estrictos requisitos de medición 'body-in-white', que exigen una posición angular precisa y largo alcance.

PHS-2 R

El cabezal de servoposición PHS-2 dispone de servodirección en dos ejes, lo que permite colocar la configuración de sondas prácticamente en cualquier ángulo.

El PHS-2 se dirige a la posición necesaria aproximada y, después de obtener el punto de inspección, los ejes del cabezal El control de cabezales PH10-3 simultáneamente con los ejes de la CMM para obtener unas mediciones precisas.

Es posible ajustar y cambiar automáticamente una gama de sondas distintas, Incluye como sondas de disparo por contacto y sensores de exploración por contacto y sondas de medición óptica.

Las extensiones extralargas permiten a las sondas de disparo de Renishaw llegar a superficies a las que no se puede acceder normalmente.

El cabezal está protegido por una unidad de protección de sobrerrecorrido interna que detiene la máquina en caso de colisión.

Temperatura de funcionamiento

15 °C to 40 °C (50 °F a 104 °F)

Peso *

3 kg

Posibilidad de transporte

Sonda y masa de extensión combinadas 1 kg (2,2 libras)

Torsión máxima

2 Nm

Desviación de embrague mecánico

3 Nm ±0,5 Nm

Velocidad de movimiento

150 °/s máximo, 70 °/s normal

Ángulo de rotación del brazo

Eje D: ±184°

Eje E: ±184°

Resolución angular

0,2 arcosegundos (equivalente a 0,1 µm a 100 mm de radio)

Protección contra colisiones

Protección de sobrerrecorrido electrónica

Interfaz de cabezal adecuada

Tarjeta de interfaz de PHS-2 / control OEM

Sistema de cambiador

ACR2

* incluida la extensión de sonda y la junta cinemática

Brazo PHS-2

Accesorios

Tarjeta de interfaz PHS-2

El cabezal PHS-2 se controla desde la tarjeta de interfaz del cabezal y el control de la CMM. La tarjeta gestiona las señales de comunicaciones y de estado entre el cabezal y el control de la CMM. La tarjeta de interfaz del PHS-2 no controla las señales del sistema de inspección.


Soporte de montaje cinemático

Un montaje cinemático (KM1 o KM2) facilita el montaje rápido del cabezal en la máquina.

KM1 se conecta en la propia columna.

KM2 permite pasar los cables fuera de la columna de la CMM.

Cambiador automático ACR2

Instalación del ACR2 PHS-2

El autocambiador ACR2 es un sistema de cambio de brazos para el sistema de cabezal de servoposición PHS-2. Se utiliza cambiar las extensiones o los brazos adaptadores de sonda para adaptarlos a la tarea de copiado necesaria sin intervención manual.

Los brazos de bloquean y desbloquean del cabezal con el propio movimiento de la máquina. El cabezal engrana un puerto de cambiador y la máquina lo dirige hacia: arriba para desbloquear el brazo o hacia abajo para bloquearlo en su posición.

El cambiador no necesita conexión a la alimentación eléctrica ni señales, por lo que la instalación es muy sencilla.

El ACR2 se entrega en parejas de puertos de cambiador, que se montan en un utillaje adecuado suministrado por el fabricante. El sistema es modular y los pares de puertos pueden utilizarse en cualquier parte de la CMM.

Garantía ampliada

Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.

Kits de cabezal de sonda servomotorizado PHS-2


1 kit de cabezal PHS-2 (incluye cabezal PHS-2, 6 puertos ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500 y HE750)

A-5795-0817

2 kits de cabezal PHS-2 (incluye cabezal PHS-2, 2 puertos ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330 y HE500)

A-5795-0819

Solo cabezal PHS-2

A-5795-0001

Kits de brazos PHS-2 y accesorios


1 kit de brazo PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, y HE750)

A-5795-0816

Kit 2 de brazo PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

Brazo ampliado HE750 PHS1 o PHS-2

A-5795-1060

Brazo ampliado HE500 PHS1 o PHS-2A-5795-1050
Brazo ampliado HE330 PHS1 o PHS-2A-5795-1040
Adaptador multifilar HAM PHS para PHS1 o PHS-2A-5795-1010
Adaptador M8 PHS HA8 para PHS1 o PHS-2A-5795-1030
Caja para barra de extensión PHSA-2150-0191

Kits de autocambiador ACR2 (para PHS1 o PHS-2)


Par de puertos para ACR2 con PHS1 o PHS-2

A-1383-0003

Tarjeta de interfaz PHS-2


Tarjeta de interfaz PHS1 o PHS-2

A-2150-0824

Accesorios PHS-2


PHA3: adaptador de cambio rápido para PH10MQ PLUS a KM1

A-2238-0751

KM1: cinemático (cables de conexión a través de la columna) para PHS1 / PHS2

A-2150-0831

KM2: cinemático (cables de conexión alrededor de la columna) para PHS1 / PHS2

A-2150-0832

PL104: cable de alimentación de 30 mA-2150-0481
PL105: cable de comunicaciones de 30 mA-2150-0482
PL106: cable sonda de 30 mA-2150-0483
PL107: cable sobrerrecorrido de 30 mA-2150-0484