Omitir navegación

Tabla comparativa de encóderes ópticos abiertos

Renishaw dispone de una extensa gama de encóderes lineales ópticos, de arco parcial y rotativos (angulares). En la tabla comparativa puede consultar las distintas especificaciones técnicas de nuestros sistemas de encóder absoluto e incremental.

Para obtener más información y ver las opciones del producto, visite el configurador de tipos de encóderes.

Cabezas lectoras lineales ópticas

Para más información, consulte las fichas técnicas correspondientes.

Absoluto

Nombre del producto

Salidas (resoluciones)

Opciones de regla

Longitud de la regla

Exactitud de la regla

Velocidad máxima

Tamaño de cabeza lectora
(L x F x A)

RESOLUTE™

Digital: N/A
Analógico: N/A
Serie: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(de 1 nm a 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: hasta 21 m

RSLA30: hasta 5 m
RELA30: hasta 1.5 m

RKLA30-S: hasta 21 m

Hasta ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digital: N/A
Analógico: N/A
Serie: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACKHasta 10,02 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incremental

Nombre del producto

Salidas (resoluciones)

Opciones de regla

Longitud de la regla

Exactitud de la regla

Velocidad máxima

Tamaño de cabeza lectora

(L x F x A)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm a 50 nm)

Analógica: 1 Vpp (40 µm)

Serie: N/P

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: hasta 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: hasta 20 m*

* (longitudes mayores bajo pedido)

RTLC40-S/RTLC40: hasta ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: hasta ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 1 nm)

Analógica: 1 Vpp (20 µm)

Serie: N/P

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: hasta 10 m*

RTLC20-S: hasta 20 m*

RELM20: hasta 1,5 m

RSLM20: hasta 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: hasta ±1,5 μm (dependiendo de la longitud)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm)

Serie: N/P

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: hasta 10 m*

RTLC20-S: hasta 20 m*

RELM20: hasta 1,5 m

RSLM20: hasta 5 m

* (longitudes mayores bajo pedido)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: hasta ±1,5 μm (dependiendo de la longitud)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm)

Serie: N/P

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: hasta 10 m (otras longitudes bajo pedido)

RCLC: hasta 130 mm

RKLF: hasta 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión de salida superior)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm a 1 nm)

Analógica: 1 Vpp (20 µm y 40 µm)

Serie: N/P

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: hasta 10 m (otras longitudes bajo pedido)

RCLC: hasta 130 mm

RKLF: hasta 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 x 12,7 x 7,3 mm para la versión FPC)


Cabezas lectoras ópticas de arco parcial

Para más información, consulte las fichas técnicas correspondientes.

Absoluto

Nombre del producto

Salidas (resoluciones)

Opciones de regla

Longitud de la regla

Exactitud de la regla

Velocidad máxima

Tamaño de cabeza lectora
(L x F x A)

RESOLUTE™

Digital: N/A
Analógico: N/A
Serie: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(de 1 nm a 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: hasta 21 m

Hasta ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incremental

Nombre del producto

Salidas (resoluciones)

Opciones de regla

Longitud de la regla

Exactitud de la regla

Velocidad máxima

Tamaño de cabeza lectora

(L x F x A)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm a 50 nm)

Analógica: 1 Vpp (40 µm)

Serie: N/P

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 1 nm)

Analógica: 1 Vpp (20 µm)

Serie: N/P

RKLC20-S/RKLR20-S

Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm)

Serie: N/P

RKLC20-S/RKLR20-S

Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm)

Serie: N/P

RKLF40

Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión de salida superior)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm a 1 nm)

Analógica: 1 Vpp (20µm y 40 µm)

Serie: N/P

RKLF40


Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 x 12,7 x 7,3 mm para la versión FPC)


Cabezas lectoras angulares ópticas

Para más información, consulte las fichas técnicas siguientes.

Absoluto

Nombre del producto

Salidas (resoluciones)
(Para más información sobre resoluciones angulares, consulte la ficha técnica correspondiente)

Opciones de regla

Diámetro del anillo/disco

Precisión del sistema (dependiendo del diámetro del anillo)

Velocidad máxima (dependiendo del tamaño y la resolución del anillo)

Tamaño de cabeza lectora
(L x F x A)

RESOLUTE™


Digital: N/A
Analógico: N/A
Serie: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(de 18 nm a 32 nm)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm a 550 mm

REXA30: 52 mm a 417 mm

Anillos RESx: ±4,28 a ±0,41 arcosegundos
Anillos REXx: ±4,28 a ±0,41 arcosegundos
(precisión típica instalada con 2 cabezas lectoras: hasta ±1 arcosegundo)

100 m/s
(RESA30: hasta 36.000 rpm,
RESA30 con RESOLUTE ETR: 18.000 rpm, REXA30: 8.500 rpm)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incremental

Nombre del producto

Salidas (resoluciones)
(Para más información sobre resoluciones angulares, consulte la ficha técnica correspondiente)

Opciones de regla

Diámetro del anillo/disco

Precisión del sistema
(dependiendo del tamaño del disco o el anillo)

Velocidad máxima
(dependiendo del tamaño y la resolución del disco o el anillo)

Tamaño de cabeza lectora
(L x F x A)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm a 50 nm)

Analógica: 1 Vpp (40 µm)

Serie: N/P

RESM40

52 mm a 550 mm

±4,60 a ±0.5 arcosegundos

24 m/s

(hasta 8.800 rpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 1 nm)
Analógico: 1 Vpp (20 µm)
Serie: N/P

RESM20, REXM20

RESM20: De 52 a 550 mm
REXM20: 52 mm a 417 mm

Anillos RESx: ±4,3 a ±0,5 arcosegundos
Anillos REXx: ±4,3 a ±0,5 arcosegundos
(precisión típica instalada con 2 cabezas lectoras: hasta ±1 arcosegundo)

10 m/s

(hasta 3.673 rpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm)
Serie: N/P

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm a 550 mm

REXM20: 52 mm a 417 mm

Anillos RESx: ±4,3 a ±0,5 arcosegundos
Anillos REXx: ±4,3 a ±0,5 arcosegundos
(precisión típica instalada con 2 cabezas lectoras: hasta ±1 arcosegundo)

12 m/s

(hasta 4.400 rpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm)

Serie: N/P

RCDM

17 mm a 108 mm

40 µm: ±19,7 a ±3,3 arcosegundos
20 µm: ±9,1 a 3,1 arcosegundos

20 m/s

(hasta 29 300 rpm)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión de salida superior)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm a 1 nm)
Analógico: 1 Vpp (20 µm y 40 µm)
Serie: N/P

RCDM

17 mm a 108 mm

40 µm: De ±19,7 a ±3,3 arcosegundos

20 µm: De ±9,1 a ± 3,1 arcosegundos

20 m/s

(hasta 29 300 rpm)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm para la versión FPC)

 

Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo

Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.