Láseres de alineación para construcción de maquinaria

Los sistemas láser de alineación de Renishaw son una solución digital autónoma para la medición y ajuste de errores geométricos y rotativos durante la construcción de máquina. De este modo, se acortan los procesos de montaje y se optimiza el rendimiento total de la máquina.

¿Qué es un láser de alineación?

Un láser de alineación es una herramienta de precisión que utiliza el láser para alinear componentes con precisión durante el montaje y mantenimiento de máquinas industriales, como Máquina-Herramienta, plataformas de precisión y máquinas de fabricación de semiconductores. Diseñados para optimizar el rendimiento, los láseres de alineación facilitan la medición de alta precisión, los informes digitales y el ajuste de ejes en tiempo real.

La creciente demanda de herramientas intuitivas para agilizar los procesos de alineación de máquinas ha superado la eficacia de muchos métodos tradicionales.

El sistema láser de alineación XK10 proporciona precisión digital para la alineación de ejes lineales y rotatorios: una actualización moderna de los métodos manuales tradicionales. Esto supone una reducción significativa durante la construcción, mantenimiento y servicio de la máquina.

El sistema láser de alineación XK20 es nuestro sistema de alineación láser de segunda generación diseñado expresamente para facilitar y agilizar la construcción de máquinas conforme a las últimas normas ISO. Asegura una alta precisión y duración, y reduce el error humano.

¿Por qué le puede interesar utilizar un láser de alineación?

Es crucial para garantizar la precisión, la fiabilidad y la eficiencia durante la construcción de una Máquina-Herramienta. La comprobación de la alineación durante el proceso de construcción evita que los errores se descubran después de fabricar la máquina, en cuyo caso sería más difícil la reparación. Las verificaciones de alineación periódicas son también muy importantes en las visitas para revisión, mantenimiento o tras una colisión.

Nuestros sistemas láser de alineación son una alternativa rápida, fácil y versátil a los métodos tradicionales, como galgas comparadoras, autocolimadores y dispositivos metrológicos. Esto elimina los lentos procedimientos manuales. Los láseres de alineación aseguran que los raíles lineales están rectos, perpendiculares, planos, paralelos y nivelados. También comprueban la dirección y coaxialidad del husillo en máquinas rotatorias.

Las unidades de pantalla registran digitalmente las mediciones y genera exhaustivos informes que reducen el error humano generado en la documentación manual.

Principales ventajas

Icono fácil de utilizar

Fácil de utilizar

Las mediciones guiadas paso a paso reducen la intervención de operarios altamente cualificados.

Icono multi-faceta

Multi-faceta

Mide ejes rotatorios y husillos, y facilita la precisión durante la instalación y automatización.

Icono de lecturas en directo

Lecturas en directo

Visualización instantánea de resultados de lectura en vivo y gráficos dinámicos para una alineación y medición eficientes.

Icono de resultados detallados

Resultados detallados

El análisis de rectitud y paralelismo en la aplicación Explore del software CARTO proporciona resultados en información accesible.

Sistema láser de alineación XK20

Presentamos el sistema láser de alineación XK20

Fabricación conforme a normas internacionales

En Renishaw somos conscientes de la creciente necesidad de nuestros clientes de simplificar y facilitar las mediciones necesarias durante el ensamblaje de la máquina. Con más de 50 años de experiencia en el sector de Máquina-Herramienta, la avanzada tecnología de nuestro sistema láser de alineación XK20 satisface los retos que afrontan los fabricantes de máquinas modernas.

El sistema XK20 es nuestro láser de alineación de segunda generación. Ofrece precisión, rendimiento y trazabilidad inigualables al tiempo que cumple con los estándares de precisión e informes ISO 230-11. La innovadora aplicación CARTO XK20 de Renishaw incluye tolerancias de medición conforme a las normas ISO 10791 y 3070.

Solicite una demostración

El operario maneja el sistema láser de alineación XK20 en el carro

Unidad emisora

La unidad emisora es la referencia láser del sistema XK20. Incluye un pentaprisma calibrado integrado, cabezal giratorio de precisión y niveles digitales. Esto proporciona una referencia estable para mediciones de rectitud, paralelismo, cuadratura y planitud. También se puede utilizar para nivelar máquinas y piezas de fundición.

Principales características:

  • Niveles de precisión digital
  • Rotación suave del cabezal a 360
  • Más de 12 horas de funcionamiento continuo
  • Batería recargable

Unidad móvil (unidad M)

La unidad M es el sensor principal de la mayoría de mediciones del sistema XK20. De manera similar al montaje de relojes comparadores tradicionales en los ejes o carros que se están midiendo, la unidad M detecta desviaciones de la referencia láser y envía un registro digital a la aplicación CARTO XK20 para su análisis.

Principales características:

  • Sensor PSD de 2 ejes
  • Conectividad inalámbrica a la aplicación CARTO XK20
  • Más de 12 horas de funcionamiento continuo
  • Batería recargable
Unidad angular emisora XK20
Unidad M láser de alineación XK20

Aplicación CARTO XK20

La aplicación CARTO XK20 aprovecha las prestaciones del software de calibración CARTO de Renishaw y ofrece una experiencia de usuario secuencial e intuitiva que ayuda tanto a los fabricantes de máquinas herramienta como a los operadores de ensamblaje, con o sin experiencia.

La aplicación CARTO XK20 y el sistema láser de alineación XK20 simplifican el proceso de medición, lo que permite ensamblar y alinear estructuras de máquinas grandes y complejas más rápidamente. Consolida el número de pasos necesarios para realizar mediciones, simplifica la interacción del usuario y aumenta el rendimiento, garantizando el máximo nivel de precisión y trazabilidad.

Puede descargar la aplicación gratuita para móviles y tabletas en Google Play Store.

Logotipo de la aplicación CARTO XK20Icono de Google play

Aplicación móvil

El dispositivo móvil muestra la ventana de la aplicación CARTO XK20

Desarrollada expresamente para fabricantes de máquinas, la aplicación CARTO XK20 es perfecta para entornos de fábrica. En la aplicación, los usuarios de dispositivos Android™ pueden optimizar fácilmente los procesos de medición y ensamblaje.

Guía de usuario integrada

La unidad XK20 muestra la pantalla de configuración

El láser de alineación XK20 y la aplicación CARTO XK20 requieren el mínimo aprendizaje. La guía integrada de la aplicación está diseñada para usuarios con y sin experiencia, con instrucciones paso a paso que incluyen imágenes e ilustraciones.

Fácil de configurar

El operario maneja el sistema láser de alineación XK20 en la aplicación CARTO XK20

Alinear el láser con la pieza de trabajo o la máquina es crucial antes de tomar mediciones y puede llevar mucho tiempo, especialmente en largas distancias. La aplicación CARTO XK20 facilita y agiliza esta tarea.

Análisis de datos

La pantalla de XK20 muestra el gráfico de resultados

Los análisis de datos pueden adaptarse a las necesidades del usuario, por ejemplo:

  • mostrar gráficos de errores rápidamente con las tolerancias del cliente
  • descargar datos en bruto para análisis de investigación y desarrollo
  • generar informes personalizados en distintos formatos ISO.

Mediciones principales

El láser de alineación XK20 se centra en las principales mediciones necesarias para construir máquinas medianas a grandes, garantizando precisión geométrica durante el ensamblaje y alta precisión. Perfecciona los procesos de rectitud, paralelismo y cuadratura, esenciales para la base de cada máquina. Los usuarios pueden obtener resultados de rectitud de los ensayos de paralelismo y cuadratura, obteniendo efectivamente dos mediciones en una.

Aunque las herramientas tradicionales como las reglas de granito, como escuadras y aristas rectas y paralelas, siguen siendo necesarias, el sistema XK20 y la aplicación CARTO XK20 hacen estas mediciones fáciles y sin errores, tanto para los fabricantes de Máquinas-Herramienta como para los operarios de ensamblaje con o sin experiencia.

Paralelismo

Configuración de paralelismo horizontal del láser de alineación XK20

El paralelismo es imprescindible para máquinas pequeñas o grandes, ya que garantiza que los rieles y carros lineales funcionen en paralelo para evitar un rendimiento deficiente. Nuestras herramientas de paralelismo detectan errores anticipadamente durante el montaje. El sistema XK20 combina mediciones de rectitud y paralelismo, por lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de error humano.

Principales mediciones de paralelismo:

  • Paralelismo horizontal
  • Paralelismo vertical
  • Paralelismo combinado

Rectitud

Sistema láser de alineación XK20 montado sobre la sección de hierro fundido de la máquina

El láser de alineación XK20 requiere una formación mínima para operar, ya que su software intuitivo guía al usuario a través del proceso de configuración y medición. La nueva función de rectitud de largo alcance (patente pendiente) permite mediciones de alta precisión y repetibilidad para máquinas grandes en cualquier entorno.

Principales mediciones de rectitud:

  • Rectitud de la base y el bastidor de la máquina
  • Rectitud de los carros sobre los raíles

Cuadratura

Láser de alineación para construcción de maquinaria - XK20

Para medir la cuadratura de la máquina se utilizan generalmente bloques de granito. Sin embargo, el cuadrado puede ser demasiado pequeño para medir todo el eje de la máquina o tan grande que resulta difícil moverlo por el taller. El sistema XK20, con óptica de pentaprisma calibrada, ofrece versatilidad y facilidad de uso para medir Máquinas-Herramienta grandes y pequeñas.

Modo de cuadratura:

  • Cuadratura horizontal
  • Cuadratura vertical

Planitud

Configuración de medición de planitud del sistema XK20

Nivel

Medición de nivel con el láser de alineación XK20
La planitud de las superficies funcionales es imprescindible para construir una Máquina-Herramienta precisa y fiable. Al identificar cualquier variación de altura en el plano de referencia, el usuario puede evaluar la planitud de una superficie y su estado general.
La nivelación de una pieza fundida con respecto a la gravedad es imprescindible para la precisión y el rendimiento de la máquina. El modo de valores de la aplicación CARTO XK20 se utiliza para realizar una medición de nivel en una Máquina-Herramienta de fundición.
Láseres de alineación para construcción de maquinaria: configuración de una medición de paralelismo con el láser de alineación XK10

Descripción general del sistema XK10

La unidad emisora XK10 es la principal fuente láser para la mayoría de tipos de medición. Se utiliza con la unidad M para mediciones geométricas de hasta 30 m. Las unidades S y M contienen transmisores y receptores, que pueden configurarse de distinto modo en función del tipo de medición.

El kit de sujeción a la Máquina-Herramienta de XK10 se ha diseñado expresamente para mejorar la repetibilidad y la precisión en las mediciones. Las mediciones se obtienen y graban en la unidad de pantalla de XK10. Proporciona hasta 30 horas de funcionamiento portátil con la batería recargable.

La función de análisis de rectitud y paralelismo de CARTO Explore crea informes a medida. Esto proporciona resultados fiables para analizar y corregir la alineación de la máquina.

Los ingenieros expertos de Renishaw proporcionan formación sobre calibración para asegurar el rendimiento óptimo del producto.

Láser de alineación XK10 montado sobre la sección de hierro fundido de la máquina
Unidad de pantalla del sistema láser de alineación XK10

Principales características

Flexibilidad: varias mediciones para distintas configuraciones de máquina en un solo kit.

Análisis automático: resultados de medición inmediatos, con presentación en directo para ajustar y exportar fácilmente los datos a un archivo .xml o a CARTO.

Software intuitivo: muestra paso a paso el proceso de configuración y medición, de forma rápida y sencilla. Para obtener la última versión, visite Descargas de software de calibración.

Conectividad inalámbrica: garantiza la flexibilidad durante la configuración y medición.

Sujeción fácil: diseñado para obtener unos resultados repetibles y precisos, y reducir el tiempo de preparación.

Cabezal giratorio: facilita el enfoque del láser desde la unidad emisora, con capacidad para medir la planitud mediante una serie de puntos de cuadrícula.

Accesorios láser de alineación XK10

Consulte nuestra gama de accesorios y piezas de repuesto de montaje.

Comprar en Internet

Kit de paralelismo XK

El kit de paralelismo XK es un accesorio adicional necesario para realizar mediciones de paralelismo. Permite realizar dos mediciones de rectitud nominalmente paralelas sin mover la unidad emisora.

Precisión: 90° de desviación del rayo láser. Ajuste versátil para facilitar la alineación.

Dispone de un kit de montaje en trípode opcional para aplicaciones donde no hay espacio para montar la unidad emisora directamente.

Medición de rectitud

Medición de rectitud vertical y horizontal sobre un eje con el sistema láser de alineación XK10.

Se utiliza durante el proceso de fabricación de la máquina para garantizar la precisión en las fases de montaje y alineación en las guías.

Medición de dirección de husillo

XK10 mide el ángulo al que apunta un husillo o un plato.

Se utiliza para la alineación de un husillo o un plato para verificar que apunta en la misma dirección en los 360° de rotación.

El sistema láser de alineación XK10 de Renishaw ha demostrado ser una herramienta inestimable para la investigación y montaje en nuestro proceso de fabricación. El diseño compacto y el kit de fijación flexible permiten utilizar el sistema en toda la gama de Máquinas-Herramienta Mazak, lo que también reduce considerablemente los cambios de fijaciones durante la medición.

Pero, lo más importante, es que el montaje de referencia de XK10 nos ha permitido capturar y grabar perfiles de máquina precisos, sin necesidad de usar un raíl guía lineal. No solo hemos reducido el tiempo de evaluación, sino que obtenemos una valiosa información sobre diversos datos muy importantes, por consiguiente, hemos mejorado la repetibilidad y precisión de las mediciones.

Mazak Europa, Reino Unido

Más información sobre nuestros estudios sobre el sector

Los ingenieros expertos de Renishaw proporcionan formación sobre calibración para asegurar el rendimiento óptimo del producto. Descubra nuestros productos de calibración y optimización de máquinas diseñados para aumentar el rendimiento de los sistemas de movimiento de precisión.

Preguntas frecuentes

¿Qué alcance de medición tiene el rayo de los sistemas XK10 y XK10?

La unidad emisora XK20 puede medir a una distancia de hasta 40 metros si se utiliza con la unidad M. Si las unidades M y S se utilizan para configuraciones distintas, pueden medir hasta 20 metros.

La unidad emisora XK10 puede medir a una distancia de hasta 30 metros si se utiliza con la unidad M. Si las unidades M y S se utilizan para configuraciones distintas, pueden medir hasta 20 metros.

¿Cuál es el plazo de recalibración recomendado para el sistema láser de alineación?

En un entorno normal, el período de recalibración recomendado para los láseres de alineación XK10 y XK10 es de dos años. Para obtener más información, visite nuestra página web sobre servicio de calibración, reparación y recalibración.

Recursos adicionales