Tabla comparativa de encóderes ópticos abiertos
Renishaw dispone de una extensa gama de encóderes lineales ópticos, de arco parcial y rotativos (angulares). En la tabla comparativa puede consultar las distintas especificaciones técnicas de nuestros sistemas de encóder absoluto e incremental.
Para obtener más información y ver las opciones del producto, visite el configurador de tipos de encóderes.
Cabezas lectoras lineales ópticas
Para más información, consulte las fichas técnicas correspondientes.
Absoluto
Nombre del producto | Salidas (resoluciones) | Opciones de regla | Longitud de la regla | Exactitud de la regla | Velocidad máxima | Tamaño de cabeza lectora |
Digital: N/A | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: hasta 21 m RSLA30: hasta 5 m RKLA30-S: hasta 21 m | Hasta ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
| EVOLUTE™ | Digital: N/A | RTLA50/FASTRACK | Hasta 10,02 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incremental
Nombre del producto | Salidas (resoluciones) | Opciones de regla | Longitud de la regla | Exactitud de la regla | Velocidad máxima | Tamaño de cabeza lectora (L x F x A) |
| QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm a 50 nm) Analógica: 1 Vpp (40 µm) Serie: N/P | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: hasta 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S: hasta 20 m* * (longitudes mayores bajo pedido) | RTLC40-S/RTLC40: hasta ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H: hasta ±5 µm/m RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm a 1 nm) Analógica: 1 Vpp (20 µm) Serie: N/P | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: hasta 10 m* RTLC20-S: hasta 20 m* RELM20: hasta 1,5 m RSLM20: hasta 5 m | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: hasta ±1,5 μm (dependiendo de la longitud) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm) Serie: N/P | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: hasta 10 m* RTLC20-S: hasta 20 m* RELM20: hasta 1,5 m RSLM20: hasta 5 m * (longitudes mayores bajo pedido) | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: hasta ±1,5 μm (dependiendo de la longitud) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm) Serie: N/P | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: hasta 10 m (otras longitudes bajo pedido) RCLC: hasta 130 mm RKLF: hasta 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m RTLF40: ±15 μm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión de salida superior) | |
Digital: RS422 (10 µm a 1 nm) Analógica: 1 Vpp (20 µm y 40 µm) Serie: N/P | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: hasta 10 m (otras longitudes bajo pedido) RCLC: hasta 130 mm RKLF: hasta 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm para la versión FPC) |
Cabezas lectoras ópticas de arco parcial
Para más información, consulte las fichas técnicas correspondientes.
Absoluto
Nombre del producto | Salidas (resoluciones) | Opciones de regla | Longitud de la regla | Exactitud de la regla | Velocidad máxima | Tamaño de cabeza lectora |
Digital: N/A | RKLA30-S | RKLA30-S: hasta 21 m | Hasta ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incremental
Nombre del producto | Salidas (resoluciones) | Opciones de regla | Longitud de la regla | Exactitud de la regla | Velocidad máxima | Tamaño de cabeza lectora (L x F x A) |
| QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm a 50 nm) Analógica: 1 Vpp (40 µm) Serie: N/P | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido) | RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m RKLR40-S: ±15 µm/m RKLR40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm a 1 nm) Analógica: 1 Vpp (20 µm) Serie: N/P | RKLC20-S/RKLR20-S | Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm) Serie: N/P | RKLC20-S/RKLR20-S | Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm) Serie: N/P | RKLF40 | Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión de salida superior) | |
Digital: RS422 (10 µm a 1 nm) Analógica: 1 Vpp (20µm y 40 µm) Serie: N/P | RKLF40 | Hasta 20 m (otras longitudes bajo pedido) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm para la versión FPC) |
Cabezas lectoras angulares ópticas
Para más información, consulte las fichas técnicas siguientes.
Absoluto
Nombre del producto | Salidas (resoluciones) | Opciones de regla | Diámetro del anillo/disco | Precisión del sistema (dependiendo del diámetro del anillo) | Velocidad máxima (dependiendo del tamaño y la resolución del anillo) | Tamaño de cabeza lectora |
Digital: N/A | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm a 550 mm REXA30: 52 mm a 417 mm | Anillos RESx: ±4,28 a ±0,41 arcosegundos | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incremental
Nombre del producto | Salidas (resoluciones) | Opciones de regla | Diámetro del anillo/disco | Precisión del sistema | Velocidad máxima | Tamaño de cabeza lectora |
| QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm a 50 nm) Analógica: 1 Vpp (40 µm) Serie: N/P | RESM40 | 52 mm a 550 mm | ±4,60 a ±0.5 arcosegundos | 24 m/s (hasta 8.800 rpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm a 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: De 52 a 550 mm | Anillos RESx: ±4,3 a ±0,5 arcosegundos | 10 m/s (hasta 3.673 rpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm a 550 mm REXM20: 52 mm a 417 mm | Anillos RESx: ±4,3 a ±0,5 arcosegundos | 12 m/s (hasta 4.400 rpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
| ATOM DX™ | Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm) Serie: N/P | RCDM | 17 mm a 108 mm | 40 µm: ±19,7 a ±3,3 arcosegundos | 20 m/s (hasta 29 300 rpm) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión de salida superior) |
Digital: RS422 (10 µm a 1 nm) | RCDM | 17 mm a 108 mm | 40 µm: De ±19,7 a ±3,3 arcosegundos 20 µm: De ±9,1 a ± 3,1 arcosegundos | 20 m/s (hasta 29 300 rpm) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm |
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.