Systèmes de réglage d’outils avec contact pour machines à CN
Amélioration de la précision d’usinage
La longueur et le diamètre des outils de coupe utilisés sur les machines à CN sont des paramètres cruciaux qui doivent être réglés avec précision. En cas d’imprécision, même avec une faible marge, des erreurs pourraient apparaître dans le produit final et engendrer une augmentation des rebuts ou des reprises.
Nous offrons une gamme complète de systèmes de réglage d’outils avec contact, conçus pour les centres d’usinage et les centres de tournage à CN. Ils permettent un fonctionnement automatisé avec les avantages suivants :
- Réduction des temps morts machine : améliorez le rendement opérationnel.
- Répétabilité des mesures : obtenez un réglage précis de l’outil avec une répétabilité supérieure à 1,00 µm 2σ.
- Fiabilité des résultats : minimisez les imprécisions des réglages manuels et réduisez les rebuts.
- Détection des bris d’outils : identifiez les outils brisés grâce à des alertes opportunes en cours de cycle.
- Augmentation de la productivité : automatisez le réglage des outils sans aucune compétence spéciale et redéployez ainsi le personnel vers des rôles techniques proactifs.
Technologie cinématique de réglage d’outils

Les produits de réglage d’outils et de détection de bris d’outils de Renishaw peuvent contribuer à améliorer le rendement de vos procédés de fabrication.
Qu’il s’agisse d’un simple contrôle de longueur et de rayon ou d’une détection de bris d’outils, nos systèmes de réglage d’outils avec contact utilisent la même technologie cinématique que nos palpeurs de contrôle de pièces*.
Lorsqu’un outil dévie le stylet, une augmentation de la résistance est enregistrée entre les billes et les roulements de l’ensemble cinématique.
Le système de réglage d’outils « se déclenche » dès que la résistance électrique dépasse un seuil et un signal est envoyé à l’automate de la machine-outil. Les corrections d’outils peuvent alors être automatiquement mises à jour ou une alarme peut être déclenchée si l’outil est brisé.
Le fait que le mécanisme du système de réglage d’outils puisse revenir au repos, après s’être déclenché, à une spécification inférieure à 1 µm 2σ est fondamental pour la répétabilité et une bonne métrologie.
Éprouvée depuis plus de cinq décennies, la technologie cinématique est le choix préféré de nombreux constructeurs de machines-outils et utilisateurs en raison de sa précision et de sa fiabilité.
* À l’exception de notre système de réglage d’outils en longueur (LTS).
Avec les palpeurs Renishaw, nous sommes sûrs d’avoir des données correctes et cohérentes et nous économisons environ 85 minutes par réglage, rien que pour le réglage de l’outil.
Quality Engineered Products (Royaume-Uni)
Trouvez le système de réglage d’outils sans contact Renishaw qui convient parfaitement à votre application
| Type de machine recommandé | Plage d’exploitation | Répétabilité unidirectionnelle | Type de transmission | Interfaces compatibles* | |
| OTS | Pour centres d’usinage petits à moyens | Jusqu’à 5 m | 1,00 µm à 2 σ | Transmission optique infrarouge (modulée) | OMM-2 ou OMM-2C avec OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H ou OMI-2C |
| RTS | Pour centres d’usinage de toutes tailles | Jusqu’à 15 m | 1,00 µm à 2 σ | Radio - Spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
| TS27R | Pour centres d’usinage de toutes tailles | S/O | 1,00 µm à 2 σ | Raccordement fixe | MI 8-4, HSI ou HSI-C |
| TS34 | Pour centres d’usinage de toutes tailles | S/O | 1,00 µm à 2 σ | Raccordement fixe | MI8-4, HSI ou HSI-C |
| LTS | Pour centres d’usinage de toutes tailles | S/O | 0,75 μm 2σ | Raccordement fixe | S/O |
| APC | Tours et applications d’usinage multi-tâches | S/O | 1,50 μm 2σ | Raccordement fixe | HSI ou HSI-C |
Longueur et diamètre des systèmes de réglage d’outils


OTS
Le système OTS de réglage d’outils à déclenchement par contact 3D avec transmission optique des signaux peut être utilisé sur une large gamme d’outils sur les centres d’usinage petits à moyens. Il est compatible avec les récepteurs à modulation optique Renishaw et peut être utilisé dans le cadre d’un système à deux palpeurs. Sa conception robuste et sans fil donne une grande liberté de mouvements de table, ce qui est parfait pour les machines à deux palettes ou à table rotative.
- Conception cinématique éprouvée.
- Résistance exceptionnelle aux interférences lumineuses grâce à une transmission modulée.
- Module optique infrarouge à direction réglable.
- L’absence de câble élimine les restrictions de mouvements machine et facilite l’installation.
- Répétabilité 1,00 μm à 2 σ.
RTS
Le système RTS de réglage d’outils 3D à déclenchement par contact avec transmission radio convient aux centres d’usinage de toutes tailles et aux applications où une ligne de mire risque d’être difficile à obtenir entre le système de réglage d’outils et le récepteur. La conception sans fil du RTS le rend utilisable de manière autonome ou dans le cadre d’un système multipalpeur. Il peut donc intervenir dans un grand nombre d’applications.
- Conception cinématique éprouvée.
- Technologie brevetée de transmission radio par spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS) pour une résistance optimale aux interférences.
- Gamme d’ondes 2,4 GHz mondialement reconnue, conforme à la réglementation des principaux marchés.
- L’absence de câble élimine les restrictions de mouvements machine et facilite l’installation.
- Répétabilité 1,00 μm à 2 σ.


TS27R
Le TS27R est un système polyvalent de réglage d’outils 3D à déclenchement par contact avec transmission câblée du signal qui convient aux centres d’usinage verticaux et horizontaux de toutes tailles et à tous les centres d’usinage à portique.
- Conception cinématique éprouvée.
- Communication câblée à l’épreuve des interférences.
- Réglage d’outil rentable pour tous types de centres d’usinage.
- Répétabilité 1,00 μm à 2 σ.
TS34
Le système compact TS34 de réglage d’outils 3D à déclenchement par contact avec transmission câblée du signal permet un réglage rapide des outils et une surveillance de l’usure des outils pour les centres d’usinage à CN. Disponible en version sortie arrière ou latérale et avec un encombrement plus faible que le TS27R, il peut être utilisé sur une large gamme d’outils.
- Conception cinématique éprouvée.
- Communication câblée à l’épreuve des interférences.
- Encombrement minimum occupant un minimum d’espace sur la table.
- Conception robuste : le palpeur est protégé par un déflecteur de copeaux, qui empêche l’introduction d’impuretés et de copeaux dans le système.
- Répétabilité 1,00 μm à 2 σ.
Système de réglage d’outils en longueur

LTS
Le LTS est un système de réglage d’outils en longueur sur un seul axe qui convient aux montages verticaux et horizontaux dans de nombreux types d’applications. Étant conçu pour fonctionner dans l’environnement d’usinage, il est résistant aux infiltrations de liquide de coupe et empêche les faux déclenchements dus aux chocs ou vibrations.
- Conception à paliers lisses pour une longévité maximale.
- Conception câblée avec interface intégrée pour une connexion directe à l’automate de la machine-outil.
- Alimentation en air comprimé intégrée, permettant l’élimination efficace de copeaux si nécessaire.
- Conception robuste pour un fonctionnement dans les environnements d’usinage les plus difficiles.
- Répétabilité 0,75 μm à 2 σ.
Système de réglage d’outils pour tour

APC
Le système compact APCA-45 de réglage d’outils est spécialement conçu pour les environnements les plus difficiles des tours et des machines multitâches. Un corps en acier inoxydable robuste et compact qui offre une souplesse d’installation et permettant l’ajustement dans des zones de la machine précédemment inadaptées aux systèmes de réglage d’outils.
- Mesure rapide d’outils de tournage, de séparation, de rainurage, de filetage et d’alésage.
- Communication câblée à l’épreuve des interférences.
- Couvercle pneumatique qui assure que le stylet est entièrement protégé lorsqu’il ne sert pas.
- Prise d’air intégrée qui aide le stylet à rester exempt de débris (jet d’air compris pour les clients qui demandent un nettoyage de l’outil).
- Répétabilité 1,50 μm à 2 σ.
Étapes suivantes
Pour plus d’informations ou pour passer une commande, envoyez un formulaire pour entrer en contact avec votre bureau local.
Contactez-nousTéléchargements
Brochures
-
Brochure : Palpeur de réglage d’outil sans câbles OTS
-
Brochure : Palpeur de réglage d’outil sans câble RTS
-
Brochure : PRIMO™ LTS (système de réglage de longueur d'outils)
-
Flyer: APCA-45/ APCS-45 tool setting probes with automatic protection cover [en]
-
Brochure: Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
Fiches techniques
-
Fiche technique : OTS
-
Fiche technique : RTS (QE) Système de réglage d'outils radio
-
Fiche technique : RTS – Système de réglage d’outils à transmission radio
-
Data sheet: TS27R tool setting probe [en]
-
Data sheet: TS34 tool setting probe [en]
-
Fiche technique : LTS (système de réglage de longueur d’outils)
-
Fiche technique : APCA-45 APCS-45
-
Fiche technique : OMI-2 Interface machine optique
-
Fiche technique : OMI-2T Interface optique machine
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Fiche technique : OSI avec système d’interface OMM-2 pour plusieurs palpeurs optiques
-
Fiche technique : RMI-Q – Interface à transmission radio
-
Fiche technique : RMI-QE - Interface Machine à transmission radio
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Fiche technique : HSI-C
-
Data sheet: MI 8-4 interface unit [en]
Logiciel qui facilite le réglage d’outils
Explorez notre gamme de logiciels de réglage d’outils et d’applications pour machines-outils pour programmer rapidement et intuitivement vos cycles de mesure.
Vous avez besoin d’assistance ?
Contactez-nous ou consultez nos manuels d’utilisation, guides de l’utilisateur et informations de conformité disponibles dans notre bibliothèque d’assistance technique.