M8-as hosszabbítók
A mindkét végükön M8-as menettel (egy külső és egy belső) ellátott hosszabbító rudak segítségével mélyen be lehet nyúlni a munkadarabba az M8-as rögzítésű mérőfejekkel.
PEL hosszabbító rudak
M8-M8 menetes alumínium hosszabbító rudak termékcsaládja 2 huzalos kapcsoló típusú tapintó mérőfejekhez (pl. TP20), a koordináta-mérőgép kinyúlásának meghosszabbításához.
PEL1
50 mm
![PEL1](/media/img/gen/a5cb1f1936d24b1e96525a45712557fb.jpg)
PEL2
100 mm
![PEL2](/media/img/gen/38e71c982f3b4beda8c9c203621ea190.jpg)
PEL3
200 mm
![PEL3](/media/img/gen/2b6190107b3841429ec543d12f2eaacd.jpg)
PEL4
300 mm
![PEL4](/media/img/gen/017fb152c3264c0da9390653fe851a45.jpg)
PEL készlet
Alumínium hosszabbító rudak széles választéka, amely bármely koordináta-mérőgépen használható egy 2 huzalos mérőfejekhez való, M8-as menetes csatlakozóval.
Három hosszabbító rúd (PEL1, PEL2 és PEL3) mahagóni dobozban: költséghatékony úton juthat egy többféle hosszúságú elemekből álló csomaghoz.