Szerszámbemérési technológia

Ismerje meg a forgácsolószerszám geometriai jellemzőit és aktuális állapotát.

Szerszámbemérési technológia

A szerszámbemérés geometriai információk – például egy forgácsolószerszám hosszának, sugarának és/vagy átmérőjének – meghatározásának folyamata szerszámbemérő eszköz és erre szolgáló speciális szoftver segítségével. Egyes szerszámbemérő technológiák olyan információkat is képesek megállapítani, mint a radiális/lineáris profil vagy a forgácsolóél állapota. A szerszámtörés-érzékelés szerszámbemérő rendszerekkel és kifejezetten erre a célra készült szerszámtörés-érzékelő eszközökkel is végezhető. A szerszámbemérés és a szerszámtörés-érzékelés közös jellemzője, hogy lehetővé teszi a szerszámgépek emberi beavatkozás nélküli működtetését.

A szerszámbemérő termékek az általuk alkalmazott technológiától függően érintéses vagy érintésmentes rendszerűek lehetnek.

Érintéses szerszámbemérők

Az érintéses szerszámbemérő rendszerek esetében az eszköznek fizikailag a gépben lévő szerszámhoz kell érnie. A rendszerek tovább csoportosíthatók aszerint, hogy „dugattyús” rendszerű, „mérőfejes” rendszerű vagy szerszámbemérő karos (esztergaközpontokhoz) rendszerről van-e szó.

Előnyök

  • Ismétlőképes mérés és szerszámtól függetlenül állandó szintű pontosság
  • Robusztus kialakítás gépek munkaterét jellemző mostoha környezethez
  • Költséghatékony
  • A főorsó különböző helyzeteiben tud mérni
  • Optikai jelátvitellel is kapható
  • Forgó szerszámok átmérőjét és hosszát is tudja mérni

Mérlegelendő

  • Elhajlíthatja a nagyon kicsi szerszámokat
  • Nem képes az élek komplex ellenőrzésére
  • Általában az asztalra van rögzítve

Érintésmentes szerszámbemérők

Az érintésmentes szerszámbemérő rendszerek optikai (lézer)sugárral érzékelik a szerszám jelenlétét. A rendszerek lehetnek rögzített rendszerek (jeladó- és vevőegység egyetlen házban) vagy különálló rendszerek, szétválasztott jeladó- és vevőegységgel.

Az érintésmentes rendszerek képesek a szerszám forgácsolóélén lévő törések és/vagy csorbák ellenőrzésére is.

Előnyök

  • Nem hajlítja el a nagyon kicsi szerszámokat
  • Magas orsófordulatszámon is mér
  • Állandóan védett optikával rendelkezik
  • Élellenőrző funkciójuk érzékeli a forgácshorony és lapka kicsorbulását
  • Több mérési pont is lehetséges

Mérlegelendő

  • Általában drágább az érintéses rendszereknél
  • A telepítése összetettebb: tisztalevegő-ellátás szükséges
  • A mostoha környezet és a kosz minden optikai érzékelőnél alkalmazási problémákat és mérési hibákat okozhat
  • Fix szerszámozáshoz nem alkalmas


  • NC4

ToolWise™ szerszámfelismerő rendszer (szerszámtörés-érzékelés)

A szerszámtörés-érzékelés a szerszám állapotának – úgymint a radiális és lineáris profil, valamint a forgácsolóél állapotával kapcsolatos információk – meghatározására használt folyamat. A legtöbb szerszámbemérő eszköz egyik funkciójaként éppúgy elérhető, mint speciálisan erre a célra készült szerszámérzékelő rendszereken keresztül.

Vizsgálati lehetőségek

  • Rendkívül gyors érzékelés az egyedülálló ToolWise™ elektronika mintázat-felismerő képességeinek segítségével
  • Rugalmas, széles szerszámfordulatszám-tartományban (200–5000 ford./perc) használható rendszer
  • Egyszerű üzembe helyezés, a gép munkaterén kívül rögzíthető kivitel

A szerszámbemérési technológiával kapcsolatos bővebb információkért lásd a További anyagok című részt.

Tanulmányok