ACS-1 - sfera di calibrazione avanzata per sonde per macchine utensili
Incrementa l'accuratezza, la ripetibilità e affidabilità delle macchine utensili, eliminando tutti i processi di calibrazione manuali. La sfera di calibrazione avanzata ACS-1 per sonde per macchine CNC ottimizza i processi di calibrazione.
Calibrazione di una sonda per macchine utensili con ACS-1
I tastatori pezzo per macchine CNC possono avere una ripetibilità elevata, ma le loro prestazioni dipendono molto dall'accuratezza della calibrazione.
I metodi di calibrazione manuali richiedono tempo e sono soggetti a errori e imprecisioni che incidono sulla qualità delle misure successive. ACS-1 elimina tutti i passaggi manuali e accresce l'accuratezza delle misure svolte sulle macchine utensili.
Il meccanismo di serraggio di ACS-1 elimina la necessità di ricorrere a blocchetti calibrati e di riscontro e garantisce la massima ripetibilità e affidabilità.
- Ripetibilità straordinaria: calibrazioni estremamente ripetibili, senza bisogno di blocchetti di riscontro.
- Calibrazioni rapide: la lunghezza della sonda e il diametro della sfera possono essere calibrate in pochi minuti.
- Maggiore produttività: la rimozione degli errori umani dal processo di calibrazione si traduce in un importante risparmio di tempo e denaro.
![ACS-1 su una VMC](/media/img/gen/38a2c7abacff490d9612ef8d8abbf335.jpg)
Calibrazioni semplici e accurate
Per realizzare pezzi di alta qualità, è indispensabile disporre di sistemi di metrologia accurati. ACS-1 permette di definire l'offset e le dimensioni dello stilo e la lunghezza della sonda e rappresenta una soluzione efficace e conveniente per calibrare in modo accurato le sonde per macchine utensili.
Grazie alla base magnetica che consente di montare la sonda in posizione orizzontale o verticale, ACS-1 è il dispositivo ideale per calibrare sonde nelle CNC di qualsiasi configurazione. Questo include centri di lavoro verticali e orizzontali, macchine per fresatura/tornitura e macchine a 5 assi.
ACS-1 può essere utilizzato per:
- eliminare gli errori umani causati dall'utilizzo di blocchetti di riscontro.
- disporre di una soluzione conveniente per migliorare una procedura operativa manuale.
- Svolgere impostazioni rapide ed essere immediatamente pronti a lavorare.
Funzionamento di ACS-1
ACS-1 viene montato sulla tavola della macchina utensile o sul mandrino, utilizzando una base magnetica. Per definire in modo accurato una superficie di riferimento, si utilizza una barra calibrata (o un utensile di lunghezza nota) che spinge o il pistone verso il basso, fino alla posizione desiderata e lo blocca.
La lunghezza complessiva della sonda viene calibrata accuratamente con l'apposito disco (la superficie superiore del pistone bloccabile). La calibrazione del diametro della sfera dello stilo della sonda viene eseguita sulla sfera di riferimento, che può essere montata in due posizioni diverse, in base alla configurazione della CNC.
Per maggiori dettagli sulla calibrazione della macchina utensile con ACS-1, visitare la nostra libreria di articoli tecnici.
Passi successivi
Per richiedere altre informazioni o effettuare acquisti, invia il modulo per contattare l'ufficio Renishaw di zona.
ContattiDownload
Cerchi assistenza?
Contattaci o visita la nostra libreria contenente una vasta scelta di schede tecniche, manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.