CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect è la prima app per smartphone di Renishaw per il ballbar QC20, progettata per l'esecuzione di test rapidi e intuitivi. 3D Check, una sequenza di test primaria, consente all'app di eseguire una valutazione rapida statica delle prestazioni delle macchine utensili.

Un'istantanea sullo stato di salute di una macchina utensile

CARTO Ballbar Connect è un'esclusiva app per smartphone che consente agli utenti meno esperti di eseguire test ballbar in modo rapido, semplice e sicuro. Fornisce un'istantanea delle prestazioni della macchina utensile grazie a una semplice sequenza di test 3D Check per poi presentare singolarmente i risultati, sia quantitativamente che visivamente.

L'app CARTO Ballbar Connect utilizza macro integrate nella macchina, ovvero una serie di istruzioni scritte per automatizzare operazioni complesse e ripetitive. La necessità di una conoscenza approfondita del codice G viene così eliminata, consentendo agli utenti di personalizzare un'istruzione macchina a riga singola per configurare ed eseguire un test ballbar QC20.

Vantaggi principali

Piena connessione: CARTO Ballbar Connect si connette in modalità wireless al ballbar QC20 per un flusso di informazioni ottimizzato, massimizzando l'efficienza.

Comprensione approfondita: i dati raccolti dall'app CARTO Ballbar Connect consentono di comprendere approfonditamente lo stato di salute della macchina.

Facilità d'uso: Suggerimenti e animazioni utili sono disponibili in qualsiasi momento, facilitando l'accesso agli utenti, qualunque sia il loro livello esperienza.

Test semplice: 3D Check esegue una singola sequenza di test volumetrici.

Risultati intuitivi: la deviazione dalla forma sferica fornisce una misura comparabile delle prestazioni della macchina.

Semplice processo di test

La sequenza di test 3D Check muove il ballbar su ventinove punti target attorno a un volume sferico, misurando il raggio in ciascun punto. L'utilizzo di una singola sequenza di test per acquisire dati statici per l'intera sfera riduce significativamente sia il tempo di misura che la necessità di 'interazione dell'utente con il ballbar QC20. I comandi semplificati a riga singola eliminano la necessità di una conoscenza approfondita del codice G.

Impostazione del test

CARTO Ballbar Connect semplifica l'inserimento dei parametri di misura e perfeziona il processo di test. Ciò semplifica le configurazioni dei test e rende i test ballbar accessibili a tutti gli utenti.

Guida nell'app

CARTO Ballbar Connect è stata sviluppata pensando agli utenti. L'intuitiva interfaccia utente e le animazioni integrate nell'app guidano gli utenti, aiutandoli ad acquisire familiarità con l'uso del ballbar QC20 come strumento per il monitoraggio dello stato di salute della macchina.

Mano che tiene un dispositivo mobile che visualizza una configurazione di test nell'app CARTO Ballbar Connect
Mano che tiene un dispositivo mobile che visualizza un'animazione per l’app CARTO Ballbar Connect

Risultati intuitivi

Una volta completata la sequenza di test 3D Check, i risultati di tutti i ventinove punti della sfera vengono presentati in un'unica illustrazione, fornendo una chiara istantanea delle prestazioni di posizionamento volumetrico della macchina e dello stato generale di salute della stessa.

La deviazione dalla forma sferica viene calcolata come differenza tra i valori radiali massimi e minimi dei ventinove punti, fornendo un risultato chiaro e semplice che consente a 3D Check di operare come “calibro Sì/no” per confermare lo stato di salute della macchina.

Il monitoraggio di queste istantanee consente agli utenti di identificare con facilità eventuali cambiamenti o derive nel tempo non ignorabili, per pianificare gli interventi di manutenzione preventiva.

Mano che tiene un dispositivo mobile che visualizza una schermata nell'app CARTO Ballbar Connect
Mano che tiene un dispositivo mobile che visualizza una deviazione dalla forma sferica nell'app CARTO Ballbar Connect
Dispositivo Mano che tiene un dispositivo mobile che visualizza i punti di un test ballbar QC20 nell'app CARTO Ballbar Connect
Mano che tiene un dispositivo mobile che visualizza i risultati di 3D Check con l’app CARTO Ballbar Connect

Download

App CARTO Ballbar Connect

Scarica gratuitamente l'app e approfitta dei seguenti vantaggi:

  • animazioni su come configurare un ballbar ed eseguire un test
  • un processo di test raffinato, suddiviso in semplici passaggi
  • un approccio semplificato al lavoro con l'hardware QC20 ballbar

Adatto per dispositivi mobili e tablet e disponibile nell'App Store e in Google Play Store.

Logo CARTO Ballbar ConnectIcona App store Icona Google play

Macro in macchina

Scarica le macro richieste sulla macchina per eseguire correttamente il test 3D Check con il ballbar QC20, nonché:

  • eliminare la necessità di modificare e trasferire i programmi pezzo della macchina
  • garantire la massima semplicità ed efficienza

Al momento, sono disponibili macro per i controlli delle macchine utensili Fanuc, Haas, Heidenhain, Mazak, Okuma e Siemens.

Scarica le macro

Impostazione del ballbar QC20 per l’esecuzione del test sulla macchina

Cos'è il ballbar QC20?

Il ballbar QC20 di Renishaw fornisce i controlli di integrità più rapidi ed efficienti per le prestazioni delle macchine utensili. Si tratta di uno strumento di rilevamento lineare telescopico molto accurato che consente di identificare e diagnosticare le fonti di errore, minimizzare la manutenzione reattiva per focalizzarsi invece su preziose azioni preventive.

Come funziona il ballbar QC20 con CARTO Ballbar Connect?

La combinazione del ballbar QC20 di Renishaw con l'app CARTO Ballbar Connect semplifica il processo di test. CARTO Ballbar Connect si avvale della sequenza di test 3D Check per produrre un unico risultato quantitativo e un grafico, che consente all'utente di valutare facilmente le prestazioni di posizionamento geometrico della macchina. Grazie alla guida integrata nell'app, gli utenti ricevono aiuto per ogni fase del processo.

Scopri di più sulla nostra estesa gamma di soluzioni per la calibrazione e l'ottimizzazione delle macchine e su come possono migliorare le prestazioni dei sistemi di movimento di precisione.

Domande frequenti

Quali sono i dispositivi compatibili con CARTO Ballbar Connect?

L'app CARTO Ballbar Connect può essere scaricata gratuitamente su telefoni e tablet Android e iOS.

Per garantire uno streaming di dati adeguato, il dispositivo deve soddisfare le specifiche minime riportate di seguito:

  • iOS: iOS 16 o successivo
  • Android: Android 12 o successivo e almeno 4 GB RAM. I dispositivi Android con meno di 4 GB RAM potrebbero non garantire connessioni Bluetooth stabili durante i test.

L'app CARTO Ballbar Connect è disponibile a pagamento?

No, l'app è disponibile per il download gratuito dall'App Store.

Si tratta di un sostituto del software Ballbar 20?

No, questa app intende integrare l'uso del ballbar QC20. Ballbar 20 esegue test ballbar più completi, mentre CARTO Ballbar Connect è progettata per controlli rapidi sullo stato di salute.

Quali tipi di macchine sono compatibili con 3D Check?

Le macro di 3D Check sono supportate solo da centri di lavoro verticali e orizzontali. Non sono compatibili con torni e macchine multitasking

Risorse aggiuntive

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.
 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.