Stili ad alta precisione, compatibili con sonde Renishaw e di altre marche

Parti in vantaggio con Renishaw

Trova lo stilo più indicato per la tua applicazione e porta le prestazioni di misura a un livello superiore.

Acquista ora

Renishaw è l'azienda leader nel campo della tecnologia per misure di precisione

Siamo rinomati per i nostri prodotti di alta precisione. Realizziamo stili do grande qualità che assicurano prestazioni eccellenti con i nostri sistemi di ispezione proprietari. Gli stili offrono risultati eccellenti anche quando vengono integrati in sistemi di ispezione di molti altri produttori.

I nostri stili sono progettati per soddisfare le esigenze sempre più complesse delle applicazioni di misura moderne. Assicurano compatibilità eccellente, accuratezza, affidabilità, lunga durata e adattabilità a una vasta gamma di applicazioni.

Molti utenti di CMM incontrano problemi quando devono integrare nuovi stili in piattaforme che utilizzano più sonde. Questo è spesso causa di perdite di tempo e risultati di misura incoerenti. Renishaw risolve questo problema con una linea di stili compatibili che possono essere integrati facilmente in qualsiasi installazione.

Chi si avvale di stili di bassa qualità riscontra frequentemente imprecisioni che portano a inaccuratezze o a errori durante le scansioni dinamiche o quando si lavora con velocità elevate. Per risolvere questi inconvenienti, tutti gli stili Renishaw sono costruiti in modo da ridurre al minimo gli errori di misura ed entrare in contatto con il pezzo in modo coerente, prevedibile e affidabile.

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma completa di stili, visita la pagina dedicata agli stili di precisione per applicazioni metrologiche.

Realizziamo sfere per stili in rubino, diamante (OPTiMUM™), nitruro di silicio e ossido di zirconio che offrono una resistenza eccezionale all'usura e un valore che dura nel tempo. Tutti i materiali delle sfere garantiscono una lunga durata, per ridurre il numero di sostituzioni e costose interruzioni delle attività produttive.

Siamo a disposizione, per aiutarti a trovare lo stilo più adatto al tuo problema specifico. I nostri sitili di alta qualità sono compatibili con tutte le sonde Renishaw e di molte altre marche, come ad esempio: ZEISS, BLUM o FARO®. Gli stili assicurano una perfetta integrazione anche nelle piattaforme miste.

Scansione di un blisk per il settore aerospaziale con lo stilo diamantato OPTiMUM

Perché disporre di stili adeguati è tanto importante quando si usano sistemi per ispezioni di precisione?

Gli stili sono gli unici componenti del sistema a entrare fisicamente in contatto con il pezzo. Il loro design influisce direttamente sull'accuratezza, la ripetibilità e le prestazioni complessive dei sistemi di misura, quali CMM, macchine utensili e sonde di scansione.

Come integrare gli stili con i sistemi di ispezione

È importante che gli stili si possano integrare alla perfezione con i sistemi di ispezione, inclusi i sensori di scansione e le teste dinamiche. In genere, si utilizzano adattatori, prolunghe e snodi per fare in modo che lo stilo sia in grado di raggiungere e misurare gli elementi in modo accurato, senza comprometterne la rigidità. Per garantire prestazioni ottimali, realizziamo stili studiati appositamente per sonde specifiche.

Quali stili conviene utilizzare con i sistemi di scansione multisensore REVO® a 5 assi di Renishaw?

Questi stili sono stati sviluppati come perfetto complemento alle capacità dinamiche di REVO, per sfruttarne al massimo il potenziale anche negli ambienti più impegnativi. Il sistema REVO e in particolare i moduli RSP2 e RSP3, richiede l'utilizzo di stili testati e certificati in modo specifico per garantire l'accuratezza durante le scansioni ad alta velocità.

RSP2 (scansione 2D)

  • Utilizza solo stili M2 approvati.
  • La compatibilità è garantita solo con gli stili inclusi nel controllo UCC.
  • Progettato per il rilevamento della punta e le scansioni ad alta velocità con un controllo accurato della massa e della rigidità.

RSP3 (scansione 3D)

  • Ha una filettatura M3, ma spesso incorpora stili M2 per mezzo di adattatori.
  • Risulta più flessibile del modello RSP2, ma anche in questo caso utilizza stili ottimizzati per garantire prestazioni di scansione elevatissime.
Scansione di un blocco motore con RSP2 e stilo semisferico
Scansione di un pezzo con REVO installato su una CMM AGILITY
Scansione di un blocco motore con RSP2 e stilo in rubino

Stili per la sonda di scansione OPS60

Gli stili per sonde OSP60 sono disponibili nella versione standard, adatta alla maggior parte delle applicazioni, e nella versione calibrata (con certificazione UKAS), studiata appositamente per le applicazioni più impegnative.

Acquista stili per OSP60

Scansione di un blocco motore con OSP60 e stilo in rubino
Scansione di un blisk con OSP60 e stilo in rubino

Che supporto fornisce Renishaw alle sonde ZEISS?

Renishaw commercializza una gamma completa di stili di precisione, adattatori e accessori specifici per le sonde ZEISS per fornire agli utenti di CMM tutta l'accuratezza e l'affidabilità che rendono le sue soluzioni di misura rinomate nel mondo.

I prodotti sono compatibili con le sonde analogiche ZEISS e soddisfano tutti i requisiti di ispezione in termini di flessibilità e accuratezza. La nostra ampia selezione di stili è accompagnata da un ecosistema completo di accessori: supporti, prolunghe, snodi, cubi, adattatori e strumenti specialistici, per aiutare gli utenti a ottimizzare le proprie configurazioni di misura.

La gamma comprende inoltre stili e piastre adattatrici per il sensore di scansione Vast XXT di ZEISS. Sono disponibili anche piastre adattatrici per TL1, TL2 e TL3 insieme a stili M3 dedicati, sviluppati appositamente per queste configurazioni.

Entrambe le linee includono una serie di elementi di progettazione che offrono eccellenti prestazioni metrologiche in applicazioni di scansione su macchine utensili.

Scopri tutti i prodotti disponibili nel nostro negozio online.

Acquista stili compatibili con ZEISS

Sostituzione di uno stilo ZEISS in un rack a sensore
Piastra adattatore MTVAST per sonde ZEISS
Calibrazione di un gruppo di stili ZEISS

Stili Renishaw per bracci di misura FARO®

Renishaw commercializza una serie di stili di precisione dedicati in modo specifico alle sonde per bracci FARO che offrono a chi utilizza sistemi di misura portatili tutta la robustezza e l'accuratezza necessarie per svolgere ispezioni complesse.

Gli stili sono disponibili con diversi diametri. Sono realizzati con sfere in ossido di zirconio di grado 5, una ceramica molto resistente, con proprietà di durezza e resistenza vicine a quelle del rubino. La loro resistenza all'usura li rende particolarmente adatti per scansioni aggressive, soprattutto nel caso di componenti in ghisa.

Ogni sfera è fissata a un resistentissimo stelo in carburo di tungsteno tramite un adesivo resistente agli impatti. Le nostre tecniche specialistiche di costruzione ci permettono di realizzare giunti straordinariamente rigidi e affidabili.

La serie include opzioni con filettature da 1¼ 20 UN e M6. Inoltre, è disponibile una selezione di accessori che includono prolunghe, viti e adattatori. Possiamo fornire anche componenti per fissaggi di metrologia e tavole di fissaggio per applicazioni metrologiche, utilissime per ottimizzare le applicazioni di misura mediante dispositivi FARO.

I componenti possono essere acquistati nel nostro negozio online

Acquista stili per bracci FARO

Kit di stili FARO di Renishaw
Stili FARO
Tre stili FARO a dimostrazione della gamma offerta da Renishaw

In che modo gli stili Renishaw supportano le sonde a contatto BLUM?

I nostri stili compatibili con BLUM sono prodotti in conformità ai massimi standard del settore. Assicurano prestazioni di altissimo livello e aiutano gli utenti di sonde per macchine utensili BLUM a ottenere il massimo dai loro sistemi.

Robustissimi steli in ceramica e sfere in rubino garantiscono forza e leggerezza, resistenza all'usura e protezione in caso di collisioni. Questi stili sono progettati appositamente per tastatori pezzo, inclusi TC50, TC51, TC60, TC61 e TC62.

Ciascuno stilo assicura misure coerenti e affidabili. Tutti forniscono un contatto diretto e senza ostruzioni con il pezzo. Sono ideali per svolgere ispezioni precise degli elementi in ambienti impegnativi.

Acquista stili compatibili con BLUM

Scansione di un pezzo mediante stili Renishaw montati su una sonda a contatto BLUM
Stili Renishaw per BLUM
Scansione di un pezzo in metallo mediante stili Renishaw montati su una sonda a contatto BLUM

Esperti nel fornire assistenza

La nostra rete globale fornisce un servizio di assistenza tecnica a 360 gradi e aiuta i clienti a scegliere sempre lo stilo più adatto alle loro applicazioni di scansione. Per questa ragione, i test dei materiali e la verifica progettuale sono fasi prioritarie del nostro processo di sviluppo dei prodotti. Non ci limitiamo a vendere stili, fabbrichiamo soluzioni.

Altre letture utili

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.