RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダシリーズ

RESOLUTE は、高速高分解能を誇る光学式アブソリュートエンコーダです。電源 ON と同時の位置取得、なめらかな速度制御、高い位置安定性といった特徴について紹介いたします。

ハイパフォーマンスな絶対位置測定

RESOLUTE は、最高分解能 1nm、最高速度 100m/s を誇る光学式アブソリュートエンコーダです。先進的な光学部品と位置算出アルゴリズムで、優れた測定パフォーマンスを発揮します。周期誤差とノイズ (ジッタ) が低いため、シビアなモーションコントロールにも最適です。

また、特殊な用途向けとして超高真空対応タイプ (UHV)、温度範囲拡張タイプ (ETR)、機能安全タイプ (FS) もご用意しております。

高度診断ツールと ADT View を使うことで、最適化やトラブルシューティングに活用できるエンコーダデータをリアルタイムで取得できます。

ダウンロード: データシートおよび技術資料

データシートやインストレーションガイドといった RESOLUTE シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。

シリアルインターフェース

RESOLUTE はリニアシステム、パーシャルアークシステム、ロータリシステム、マルチ DoF システムを構築可能で、複数のシリアルインターフェースに対応しています。

  • BiSS® C (単一方向) と対応コントローラ
  • BiSS Safety (単一方向)
  • FANUC (α および αi)
  • Mitsubishi (J4 および J5 シリーズのサーボドライバ、工作機械用の MDS-D2、DH2、DM2 および DJ ドライバ)
  • Panasonic (A5 および A6 シリーズ)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 および Sigma-7 SERVOPACK)

RESOLUTE の概要紹介

主な特長

真のアブソリュートスケールのイメージ

真のアブソリュート

電源 ON と同時にその場で位置を取得します。

速度計のイメージ

高速動作

最高速度 100m/s (36 000rev/min)、最高分解能 1nm での測定が可能です。

周期誤差のイメージ

測定性能

周期誤差は±40nm、ノイズ (ジッタ) は 10nm RMS 未満です。

測定したい動作の種類

リニア (UHV、FS 含む)

スケールタイプ

スケール名

精度

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

長さ

その他のタイプ

ステンレススチールテープ

RTLA リニアスケール

RTLA30±5µm/m30µm10.1±0.2µm/m/℃最長 21m超高真空、機能安全

ステンレススチールテープスケール

RTLA FASTRACK リニアスケール


RTLA30/FASTRACK™

±5µm/m

30µm

10.1±0.2µm/m/℃

最長 21m


超高真空、機能安全

ZeroMet™ スケール

RELA リニアスケール

RELA30

±1µm (1m 以下)、±1µm/m (1m 超)

30µm

0.75±0.35µm/m/℃

最長 1.7m超高真空、機能安全

ステンレススチールスケール

RSLA リニアスケール

RSLA30±1.5µm (1m 以下)、±2.25µm (2m 以下)、±3µm (3m 以下)、±4µm (5m 以下)

30µm

10.1±0.2µm/m/℃

最長 5m超高真空、機能安全

スリムステンレススチールテープスケール

RTLA リニアスケール

RKLA30-S

±5µm/m

30µm

機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時)最長 21m

パーシャルアーク

スケールタイプ

スケール名

精度

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

長さ

スリムステンレススチールテープ

RKLA パーシャルアークスケール

RKLA30-S

±5µm/m


30µm

10.1±0.2µm/m/℃

最長 21m

ロータリ (UHV、FS、ETR 含む)

スケールタイプ

スケール名


精度

(リング直径に依存)

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

リング直径

その他のタイプ

ステンレススチールリング

RESA ロータリスケール

RESA30


目盛精度: 4~0.4arc 秒

30µm

15.5±0.5µm/m/℃

52~550mm


超高真空、機能安全、温度範囲拡張

超高精度ステンレススチールリング

REXA ロータリスケール

REXA30

取付け精度:

(直径 ≥100mm)

±1arc 秒
(直径 75mm の場合)

±1.5arc 秒
(直径 ≤57mm の場合)

±2arc 秒

30µm

15.5±0.5µm/m/℃

52~417mm

超高真空、機能安全、温度範囲拡張

マルチ DoF

スケールタイプ

スケール名

精度

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

長さ

1.5D ガラススケール

RXMA マルチ DoF スケール


RXMA30

±3µm/m


30µm

±1µm/m/℃未満

X 軸 = 350mm、Y 軸 = 4mm

当社のレーダー製品、見通し内アンテナおよび SATCOM アンテナ、高出力マイクロ波製品には、RESOLUTE エンコーダだけを使用しています。高精度かつ高分解能で、制御ループに使用できるからです。

Pacific Antenna Systems 社 (アメリカ合衆国)

高度診断ツール ADTa-100 (アクセサリ)

高度診断ツール ADTa-100

RESOLUTE (ADT マーク付き) は 高度診断ツールと ADT View ソフトウェアに対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。またソフトウェアは直感的に使用できるインターフェースになっています。

  • リモートキャリブレーション
  • 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
  • エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
  • データのエクスポートと保存
  • 原点の設定

他のオープンタイプ光学式エンコーダもご覧ください。