現場測定のための Equator-X™ デュアルメソッドゲージングシステム

Equator-X™ 500: 1 台 2 役

Equator-X デュアルメソッドゲージングシステムは、絶対測定と比較測定の両方に対応した、比類のない現場用測定システムです。プロセスの変更に合わせて最適な測定方式を選択できるため、1 台で 2 役を担うことができます。

絶対測定モード

絶対測定モードでは、高速三次元測定機のように使うことができ、トレーサブルな測定結果を得ることができます (ISO 10360-2 = 2.1µm + L / 300)。
マスターワークを必要せず、最高速度 250mm/s でのスキャニング測定が可能で、以下のような特徴を有する製造工程に特に威力を発揮します。

• 多品種生産
• 生産規模が低量から中量
• 検査が高頻度で必要

比較測定モード

比較測定モードでは、幅広い温度範囲において最高速度 500mm/s、繰り返し精度±2µm の高速スキャニング測定が可能です。スループットが重要で、環境面で温度変化が課題になるような、大量生産現場で特にメリットが期待できます。

比較測定

比較測定は、基準となるマスターワークと製造パーツとの比較という従来的な方式を採用しています。マスターワークを測定することでマスターデータを確立し、製造パーツのデータと比較して、そのワークの実際の寸法を算出したり、規定の公差内に収まっているかを判定したりします。温度変化が大きい工場では、マスタリングすることで (マスターワークを再測定することで) 設計値のゼロ合わせすることができ、マスターワークとの精度の高い比較を行うことができます。

Equator-X 500 ゲージングシステムの主な特長

スループット

Equator-X の最高スキャニング速度は絶対測定で 250mm/s、比較測定で 500mm/s で、従来的な 3 軸三次元測定機を優にしのぐ高速性を誇ります。速く測定できることで大量のワークを処理できるため、測定のせいで加工プロセスのペースを乱すといったことがありません。

信頼

Equator-X の測定は、ISO 10360 にトレーサブルです。測定室ではない現場での測定でも、その信頼は揺るぎません。生産プロセスが問題なく進んでいるか、常に評価しリアルタイムにフィードバックします。

汎用性

1 台で 2 種類の測定方式に対応しているため、その場その場で最適な測定を使い分けることができます。例えば、測定対象のワークの種類が多い場合は絶対測定を、環境の温度変化が大きい場合は比較測定を、などといった使い分けが可能です。

コンパクトで軽量、そしてエア供給が不要なため、インラインに組み込んだり、ラインのすぐ近くに設置したりと、臨機応変な活用が可能です。

精度とスピードの常識を塗り替える

Equator-X は、高精度と高速動作で測定を行う他にはないシステムです。動的に剛性の高いヘキサポッド構造がベースになっていることで、慣性駆動力が引張または圧縮のみにしか作用せず、従来の 3 軸三次元測定機で見られる速度に起因する誤差を大幅に抑えています。
加えて、駆動フレームと測定フレームを互いから切り離していることで、高い測定精度と高速動作を両立しています。

Equator-X™ デュアルメソッドゲージングシステム
駆動フレーム

Equator-X の圧倒的な高速動作と高速パフォーマンスの裏にあるのが、ヘキサポッド構造に内蔵された 6 個のリニアモータです。リニアモータによってプローブプラットフォームに力がダイレクトに伝わるため、従来の三次元測定機に見られる動的な曲げやねじれが発生することがありません。

駆動部とエンコーダ (位置フィードバックシステム) は、可動部の上に位置しており、汚れがつきにくい構造になっています。現場環境下でも高いレベルのパフォーマンスを発揮します。

測定フレーム

測定フレームはカーボンファイバ製で、高速動作と高精度を実現するうえで不可欠な高剛性と軽量さを兼ね備えています。また、カーボンファイバの熱膨張しにくい性質から、システム全体として温度変化に強く、高いパフォーマンスを発揮します。

測定フレームの各軸には、RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダが内蔵されているため、電源 ON 直後に絶対位置の把握が可能です。

プローブシステム

SP25M は、高い汎用性を誇る業界標準スキャニングプローブで、スキャニングによってフォームや寸法、位置の算出が可能です。SM25-2 スキャニングモジュール、ストレートスタイラス (有効長 50~105mm) またはクランクスタイラス (有効長 83mm 以下) に対応しており、これらとの組合わせで高いパフォーマンスを発揮します。

また、Equator-X に付属するラック (ポート数: 6) を使うことで、多種多様なスタイラスへの自動交換が可能です。

Equator-X™ ゲージングシステム

Equator-X は、現場にスループットと信頼、汎用性をもたらします。

カタログとデータシートにて Equator-X の詳細を紹介しています。

ダウンロードしてご覧ください。

ダウンロードページへ

ものづくりのための Equator™ ゲージングシステム

Equator-X デュアルメソッドゲージングシステムは、レニショーが誇るゲージングシステムのひとつです。

Equator-X のための MODUS™ IM ソフトウェアプラットフォーム

Equator-X システムでは、直感的で多機能なインターフェースを備え、最新の MODUS プログラミングソフトウェアなど多数のアプリケーションが含まれるソフトウェアプラットフォーム MODUS IM を使用します。システム操作、レポート作成、環境管理、機械の分析と管理などを通して生産性の向上に貢献するプラットフォームです。

Equator 用 MODUS IM のバナー

柔軟性の高いプログラミングツール

MODUS IM は、直感的でコードを使用しないインターフェースから、高度な DMIS プログラミングまで幅広いアプリケーションを網羅しており、ニーズに合わせて使い分けることができます。

Equator 用 MODUS™ IM Programmer – 測定シーケンス
MODUS™ IM Equator Programmer

MODUS IM Equator Programmer は CAD を使ってプログラミングするノードベースのアプリケーションです。コーディングの経験がなくても測定プログラムを作成できます。レニショーが蓄積したノウハウが詰まっており、平面、円柱、面取りの測定プログラムが簡単に作成可能です。システムの動作は自動でプランニングされ、衝突のない安全な測定を実現します。

MODUS IM DMIS Programmer
MODUS™ IM DMIS Programmer

MODUS IM DMIS Programmer は DMIS コードベースのプログラミングを行うためのアプリケーションです。複雑な形状や検査ルーチンにも対応できるよう強化されており、生産環境に合わせたターンキー検査プログラムの作成を可能にする、柔軟性の高いソリューションです。

MODUS IM ソフトウェアプラットフォームの主要アプリケーション

以下が標準アプリケーションです。
MODUS™ IM Operator
MODUS IM DMIS Operator - プログラム実行中

MODUS IM Operator は、優れた操作性と制御性を有したアプリケーションです。プログラムを実行するための直感的なインターフェースを備え、目的に応じた必要な情報のみが表示されます。さらに、MODUS IM プラットフォームの他のアプリケーションにリンクしたり、残りのプログラム実行時間、現在の測定結果、過去 10 回分の合否ステータスなどを表示したりします。

Environment Manager
MODUS IM Environment manager

MODUS IM Environment Manager では、実際の測定環境を忠実に再現する仮想環境を構築します。使用可能なプローブ、ラックへの収納方法、スタイラス、基準球など、プログラム作成に必要な情報をすべて内蔵しています。

CHART Reports
MODUS CHART の自動レポート

MODUS IM CHART はレポート出力用のスタンドアロンアプリケーションです。QIF XML ファイルやパーツの CAD モデルを使って、パーツの正確な位置をグラフィカルに表示します。CHART では、カスタム PDF レポートを作成できます。標準的な結果テーブルや形状グラフだけでなく、測定点を CAD モデル上に重ねて表示することもできるため、結果の解釈ミスのリスクを低減します。

Machine Analysis
MODUS IM Machine Analysis

個別のジョブから取得された形状測定データを、過去および今後のデータと比較したり分析したりすることができるアプリケーションです。プロセスデータがわかりやすくグラフィカルに表示されます。エラーは発生することがあるものですが、発生したときに機械の停止やエラーを定期的にモニタリングしておけば、生産プロセスから無駄が減り、「無人運転」に一歩近づきます。

Manage Machines
MODUS IM Manage Machines

MODUS IM Manage Machines は、工作機械のパフォーマンスと効率をトラッキングするためのアプリケーションです。

Licence Manager

MODUS IM Licence Manager は、IPC やメンテナンスアップデート、新機能といった拡張機能のためのアプリケーションです。

MODUS™ IM ソフトウェアプラットフォームのための自動化アプリケーションとプロセスコントロールアプリケーション

MODUS IM Automate の画面
MODUS™ IM Automate

MODUS IM Automate は、測定システムを自動化環境に統合し、現場でのセットアップを効率的に行うためのオプションのアプリケーションです。ワークの自動での搬入、検査、搬出を実現します。

MODUS IM IPC
IPC (Intelligent Process Control)

IPC (Intelligent Process Control) は、Equator™ の測定データを使ってクローズドループフィードバックを確立するためのオプションのアプリケーションです。工具摩耗や熱変位など、プロセスの不安定要因に対応するために、工具のオフセットや変数を工作機械のコントローラ上で直接更新します。

データの真価を解き放つ、レニショー製パワフルプラットフォーム Renishaw Central

Renishaw Central: 機械と機械をつなぐスマートデータプラットフォーム

スマートデータプラットフォーム Renishaw Central で、Equator-X の測定データの活用の幅が広がります。詳細をご覧ください。