高精度スタイラスソリューション: レニショープローブなどに対応

レニショーとともに始めましょう

お客様のニーズに最適なスタイラスで優れた測定を。

オンライン購入

精密測定スタイラスのリーディングサプライヤ

レニショーは精密工学における専門性で広く知られています。常に高品質なスタイラスを提供し、レニショーのプローブシステムにおいて卓越した性能をお届けしています。また、レニショースタイラスは他の主要メーカーのプローブシステムと組み合わせて使用した場合でも優れた結果を発揮します。

当社のスタイラスは、現代の測定環境における高まる要求に応えるよう設計されています。さまざまな用途において、シームレスな互換性、信頼性の高い精度、長期間にわたる耐久性を提供します。

三次元測定機の測定においては、異なるプローブプラットフォーム間でスタイラスを統合することが難しいことが悩みの種になることが通例です。その結果、システムのダウンタイムや測定結果のばらつきが発生します。レニショーは、既存のセットアップに容易に統合できる互換性の高いスタイラスによって、この課題を解決します。

低品質なメーカーのスタイラスを使用していると、誤差の原因となる精度不足や、高速または動的スキャニング条件下での破損といった問題が頻繁に発生します。これに対し、レニショーのスタイラスはそれぞれが測定誤差を最小限に抑えるよう設計されています。これにより、ワークとの安定かつ確実な接触を実現します。

当社の幅広いスタイラス製品について詳しくは、こちらのページをご覧ください。

当社のルビー、OPTiMUM™ ダイヤモンド、窒化ケイ素、ジルコニア製のスタイラス球は、優れた耐摩耗性と長期的な価値を提供します。これらの耐久性の高いボール素材により、交換頻度を抑え、コストのかかる作業中断を軽減します。

当社は、お使いのプローブシステムに最適なスタイラスの選定をサポートします。レニショーのプローブはもちろん、ZEISS、BLUM、FARO®など他メーカーのプローブをご使用の場合でも、高品質なスタイラスをご提供し、異なるプラットフォーム間でのシームレスな統合を実現します。

航空機のブリスクをスキャニングする OPTiMUM ダイヤモンドコートスタイラス

精密なプローブシステムに、目的に合ったスタイラスが欠かせない理由。

スタイラスは、プローブシステムの一部としてワークに物理的に接触します。その設計が、精度、繰り返し精度そして三次元測定機などの測定システムの全体的なパフォーマンスにダイレクトに影響します。

プローブシステムへのスタイラスの組込み方

スタイラスは、ヘッドなどのプローブシステムにできるだけ一体化させる必要があります。また、精度を落とさずにスタイラスのリーチを伸ばすために、アダプタプレートやエクステンション、ナックルを使用することも少なくありません。プローブのパフォーマンスを最大限まで引き出すスタイラスをお届けします。

REVO® 5 軸マルチセンサスキャニングシステムに最適なスタイラスは?

REVO 用スタイラスは、REVO システムの動的性能に適合するよう設計されており、過酷な環境でもその能力を最大限に引き出せるようになっています。特に RSP2 および RSP3 モジュールでは、高速スキャニングの精度を維持するために、テストおよび認証された専用のスタイラスが必要です。

RSP2 (2D スキャニング)

  • 認証された M2 スタイラスのみを使用。
  • 互換性維持のため、UCC コントローラにスタイラスを登録する必要あり。
  • 先端球による高速スキャニング用に設計。

RSP3 (3D スキャニング)

  • M3 スタイラスを使用。アダプタを使って M2 スタイラスを使用することも可能。
  • RSP2 よりも汎用的。
RSP2 scanning an engine block with a hemispherical styli
REVO scanning a workpiece on an AGILITY CMM
RSP2 scanning an engine block with a ruby stylus

OPS60 スキャニングプローブ用スタイラス

OSP60 専用スタイラスは、OSP60 用標準シリーズと OSP60 用校正済みシリーズ (UKAS 認証) に分かれています。大半の用途には標準シリーズが適し、校正済みシリーズは要求が厳しい計測に使用します。

OSP60 用スタイラスの購入

OSP60 scanning an engine block with a ruby stylus
OSP60 scanning a blisk with a ruby stylus

レニショーは ZEISS プローブシステムをどのようにサポートしていますか。

レニショーでは、ZEISS プローブヘッド向けに特別に設計した精密スタイラス、アダプタ、アクセサリを幅広くご用意しております。三次元測定機ユーザーのみなさまに、当社の測定ソリューションに期待される高い精度と信頼性をお届けします。

当社の製品は ZEISS のアナログプローブシステムに対応しており、柔軟かつ高度な検査要件をサポートします。スタイラスに加えて、ホルダ、エクステンション、ナックル、キューブ、アダプタ、専用ツールなどのアクセサリも提供しており、ユーザーの測定セットアップ最適化を支援します。

さらに、ZEISS Vast XXT スキャニングセンサー向けのスタイラスやアダプタプレートもご用意しています。TL1、TL2、TL3 の各アダプタプレートに加え、これらの構成に対応する専用設計の M3 スタイラスもラインナップしています。

どちらのシリーズも、工作機械での最適なスキャニング計測を行うための設計要素が数多く組み込まれています。

詳細については、当社のオンラインストアをご覧ください。

ZEISS 製品用スタイラスの購入

ZEISS stylus changing in a sensor rack
MTVAST Adaptor plate for ZEISS probes
ZEISS cluster styli being calibrated

FARO® アーム用レニショースタイラス

レニショーでは、FARO アームプローブ専用の高精度スタイラスも提供しています。ポータブル測定のユーザーにも、要求の厳しい検査作業に必要な堅牢性と精度をお届けします。

スタイラスにはさまざまな直径をご用意しており、先端球にはグレード 5 のジルコニアを使用しています。ジルコニアはルビーに近い硬度と耐摩耗性を持つ強靭なセラミック材料で、過酷なスキャニング条件にも最適な耐久性を備えています。特に鋳鉄部品の測定に適します。

各先端球は、高強度の超硬軸に耐衝撃性接着剤でしっかりと固定されています。独自の製造技術により、非常に高い剛性と信頼性を備えた接合を実現しています。

本製品群には、1¼-20 UN および M6 のねじ径のものもご用意しております。また、エクステンション、ねじ、アダプタなどの各種アクセサリも取りそろえています。さらに、測定用治具やフィクスチャテーブルも提供しており、FARO ベースの測定セットアップを最適化するために必要なものをすべてそろえることができます。

オンラインストアをぜひご活用ください。

FARO アーム用スタイラスの購入

FARO styli kit from Renishaw
FARO styli assembly
Three FARO styli displaying Renishaw's range of FARO styli

レニショーのスタイラスは、どのように BLUM 製タッチプローブに対応していますか。

当社の BLUM 製品用スタイラスは最高水準で設計されており、BLUM 製工作機械用システムのユーザーに優れた性能を提供します。

堅牢なセラミック軸とルビー球を組み合わせることで、軽量でありながら高い強度、耐摩耗性、そして衝突保護機能を実現しています。TC50、TC51、TC60、TC61、TC62 などの主軸プローブにお使いいただけます。

各スタイラスは一貫した信頼性の高い測定を提供し、ワークとの直接かつ遮るもののない接触を可能にします。過酷な環境下における精密な形状検査に最適です。

BLUM 製品用スタイラスの購入

Renishaw styli on a BLUM touch probe scanning a workpiece
Showcase image of Renishaw BLUM styli
Renishaw styli on a BLUM touch probe scanning a metal workpiece

専門知識とサポートに支えられて

当社のグローバルなアプリケーションネットワークは、包括的な技術サポートを提供し、お客様がそれぞれのスキャニング用途に最適なスタイラスを使用できるよう支援します。このため、材料試験と設計検証は当社の開発プロセスの中核をなしています。私たちは単にスタイラスを販売するだけでなく、ソリューションをエンジニアリングしています。

その他の資料

セールスチームに問合せ

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。