ナビゲーションのスキップ

精密測定用高精度スタイラス

レニショーでは、タッチプローブ用高精度スタイラスを幅広くご用意しております。産業計測テクノロジーにおけるスタイラスのクオリティとアクセサリの重要性、そしてレニショーが提供できるサポート内容について紹介します。

レニショーの高精度スタイラス

レニショー三次元測定機、工作機械用プローブ、スキャニングプローブ、Equator™ ゲージングシステム用スタイラス

精度を支え続けた 50 年の実績

レニショーのプローブ計測システムが最適なパフォーマンスを発揮するために欠かせないのが高精度スタイラスです。レニショーの標準品のラインナップは 500 種類にのぼり、リクエストベースでのカスタム品も対応しております。また、あまりない用途でのスタイラスの設計や使用方法について、サポートも提供しております。

ZEISS 製プローブや FARO® 製プローブ用にもスタイラスをご用意します。オンラインストアをご覧ください。

ルビーストレートスタイラス











レニショーでは、レニショー製三次元測定機、工作機械用プローブ、スキャニングプローブ、Equator™ ゲージングシステムなどで使用できるスタイラスを幅広くご用意しています。また、他社製のセンサー用のスタイラスもご用意可能です。

オンライン購入

OPTiMUM diamond styli scanning an aerospace blisk workpiece











高速スキャニング計測の需要が高まる中、それに応えるためにレニショーが開発したのが OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスです。スタイラス球がダイヤモンドでコーティングされており、真円度が劣化せず、またパーツスキャニング時に凝着も起きず摩耗耐性が向上している製品です。

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラス

カスタムスタースタイラス


標準品が要件を満たさない場合には、当社の設計開発チームによるカスタムスタイラスが対応できる場合があります。具体的なご要望について、ご相談ください。

カスタム設計サービス

Additively manufactured styli inspecting









金属積層造形は幅広い用途に応用が利く高機能な技術です。従来の製造手法では製造できないパーツの製造に活用できます。積層造形スタイラスの特徴やメリットをご覧ください。

積層造形スタイラス

自動車製造のソリューションパートナー

自動車コンポーネントの量産で大きな役割を果たしているのが、生産中に行う繰り返し再現性の高い検査や品質チェックです。

プローブのスタイラスはプロセスにおいてごく小さな存在に映るかもしれませんが、ワークに実際に触れ、プローブ信号を出力して計測値を取得するためのきっかけとしての機能を果たすのがスタイラスであり、計測において極めて重要な部品と言えます。

レニショーは、プローブの適切な用途などについても検討を重ねています。スタイラスは、計測対象の形状や材質を考慮して選定する必要があります。さらに、使用するプローブ計測システムについても考慮することが大切です。材質や寸法、剛性、真球度といったスタイラスの特性によって、計測のパフォーマンスやシステムのメンテナンス面が大きく異なってくる可能性があります。

レニショーが提供できるメリット

スタイラスのクオリティとアクセサリは産業計測機器を大きく左右する要素です。レニショーのスタイラスには、以下のような特徴があります。

  • 標準品で 500 種類を超える充実したラインナップと 15,000 件のカスタム品の実績。
  • 超高精度な先端球。標準でグレード 5 (真球度 0.13 ミクロン)、特別品でグレード 3 (真球度 0.08 ミクロン)。
  • 多様な材質を組合せ可能。
  • また、あまりない用途でのスタイラスの設計や使用方法について、サポートも提供しております。アプリケーションのセットアップ、プローブ計測についてのアドバイス、材料の選定についてもご相談ください。
  • 36 か国に存在するオフィスから成るネットワークでサポートします。
  • 世界各地に用意した在庫で、短納期対応。
  • オンラインストアでも注文可能。
スタイラスオンラインストアのナビゲーション

スタイラスとは

スタイラスとは、計測システムを構成する要素のひとつで、計測対象と接触しプローブの機構を変位させます。生成された信号によって、計測値が取得されます。

ワークと結びつくまさに最初のものがスタイラスです。そのため、接触ポイントで高い精度を発揮できる必要があります。

使用するスタイラスのタイプと寸法は計測したい対象によってかわりますが、計測対象に関わらず、軸はできるだけ剛性を高くし、先端球の真球度もできるだけ高くしておく必要があります。

カーボンファイバ軸とルビー球のスタイラス

精度に対するスタイラスの重要性

Tridan Engineering 社で使われている OMP60

計測を行って正確な結果を得られるかどうかは、プローブのスタイラスが計測対象箇所にタッチできるかどうか、そして接触ポイントで精度が維持されるかどうかが大きく関わってきます。

スタイラスがもたらす測定精度への影響は大きく、先端球の真球度が悪い、位置がずれている、ねじ部の加工不良、測定中に軸がたわむなどの理由で測定精度は低下します。

レニショーではプローブとスタイラスの設計に関するノウハウを駆使し、三次元測定機や工作機械で使用いただけるスタイラスを幅広くご用意しております。

スタイラス使用時のヒント

  • レニショースタイラスの正規品を使用すること。
  • できるだけ短く、剛性の高いスタイラスを使用すること。
  • できるだけ大きな先端球を使用すること。
  • 熱の影響を受けやすいワークを計測する場合は、環境条件も考慮すること。
  • プローブメーカーが規定するスタイラスの許容重量を守ること。
  • 部品点数をできるだけ少なくすること。
計測中のセラミックスタイラス

Zeiss 製プローブ用スタイラス

当社は、Zeiss 製プローブヘッド用各種高精度スタイラス、アダプタおよびアクセサリを追加し、スタイラスのラインナップを拡充しています。オンラインストアにてご覧ください。

Zeiss 製三次元測定機用プローブシステムのサプライヤとして、レニショースタイラスの高精度仕様によるメリットを Zeiss 製測定機ユーザーのみなさまにお届けできるよう、ラインナップを充実させております。

プローブ交換しない Zeiss 製アナログプローブシステム、プローブチェンジャ付き測定ヘッド、ダイナミックプローブヘッドに使用できます。

ZEISS スタイラスの組合せ

アクセサリ

Zeiss 製の充実したスタイラスに加えて、各種 Zeiss 製プローブヘッド向けに幅広いアクセサリも用意しています。例えば、ツールやアクセサリだけでなく、スタイラスホルダやエクステンション、ナックル、キューブ、アダプタなどです。

Zeiss Vast XXT アダプタプレートとスタイラス

Zeiss Vast XXT スキャニングセンサー用のスタイラスとアダプタプレートをご用意しています。また、TL1、TL2 そして TL3 の各アダプタプレートに、M3 専用スタイラスを取りそろえております。

FARO® アーム用レニショースタイラス

レニショーでは、FARO アームプローブ用スタイラスを各種販売しています。オンラインストアにてご覧ください。

FARO ポータブルアーム三次元測定機用に特殊設計したスタイラスです。各種直径を取りそろえています。頑丈な設計で、グレード 5 のジルコニア球を採用しています。

ジルコニアは、非常に優れた硬度を誇るセラミック材で、ルビーに匹敵する硬度と摩耗特性を備えています。この特性から、鋳鉄部品のような摩耗性のあるワーク表面のスキャニングなどに適しています。

FARO スタイラスの組立て


先端球は、衝撃に強い接着剤を使って超硬軸に接合されています。また、特殊な技術により、軸とボディの接続部分の強度を極限まで高めてあります。

FARO プローブ用レニショースタイラスは、11/4-20 UN と M6 ねじ径に対応しています。

アクセサリ

キットやエクステンション、ねじ、アダプタ、フィクスチャ、フィクスチャテーブルなど、各種アクセサリも販売しております。

サービスとサポート

レニショーは、ワールドワイドなセールス/サポートネットワークを拡大しながら 50 年以上にわたって成長してきました。今日では、36 か国にオフィスを構え、世界各地で代理店や販売店を通じてビジネスを展開しています。

世界各地で 100,000 本を超えるスタイラスの在庫が抱え、短納期対応を実現しております。

レニショーは、お客様からカスタマサービスとサポートに関して高い評価をいただいています。技術的なアドバイスが必要な場合や問題が発生した場合など、グローバルなネットワークを通じて対応いたします。

高精度スタイラスのガイド

タイプや材質、設計の選定や使用、キャリブレーションについて、本ガイドをご覧ください。

ガイドをダウンロード

FAQ

レニショースタイラスに関するよくある質問

スタイラスにさまざまな種類があるのはなぜですか。

多種多様な測定要件に対応できるよう、幅広い種類のレニショー製スタイラスをご用意しています。多様な材質のスタイラス球もご用意しております。詳細については、高精度スタイラスガイドをご覧ください。

レニショースタイラスの正規品かどうかはどう調べればよいですか。

基本的に、ホルダにレニショーロゴが印刷されています。また、ホログラムラベル入りのプラスチックボックスで納品します。測定精度を維持するため、幅広いレニショー製スタイラスの中から最適な製品をお選びください。

レニショースタイラスは RoHS に準拠していますか。

準拠しています。宣言の全文については、こちらをご覧ください。

スタイラス球の最小直径はどのくらいですか。

標準品は 0.3mm です。カスタム仕様で 0.12mm のルビー球をご用意できます。当社では、精度、測定対象、納期そしてコストを考慮に入れたカスタムスタイラスの設計サービスを提供しております。

グレード 3 のルビー球かどうかはどう見分けられますか。

当社の高精度スタイラスのホルダには窒化チタンコーティング (金色) が施されています。これがグレード 5 の標準品とグレード 3 の目印です。

補足資料

 

セールスチームに問合せ

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。