A 軸角度/B 軸角度の精密調整のためのスタイラス設定ツール

SST250 は、三次元測定機および Equator™ ゲージングシステムのためのスタイラス角度の高精度設定ツールです。A 軸角度および B 軸角度を簡単に設定でき、機械のダウンタイムを短縮し、一貫した測定結果を実現します。

オンライン購入

SST250 スタイラス設定ツールはオンランストアでご購入いただいたけます。スタイラスと併せてご覧ください。

オンライン購入

三次元測定機および Equator™ ゲージングシステム向けに専用設計されたこの設定ツールを使うことで、スタイラス角度の調整を迅速かつ再現性高く行うことができます。A 軸角度および B 軸角度の精密なアライメントを実現し、機械のダウンタイム短縮、測定の一貫性向上、さらにはあらゆるスキルレベルのオペレータをサポートします。

スタイラス設定ツールを使うことで、スタイラスの A 軸角度および B 軸角度を、通常は約 1°以内でアライメントすることが可能です。ナックルやスタースタイラスにも対応しており、使い方も簡単で、誰が使っても信頼性の高い測定性能を維持できます。

迅速な段取り替え、一貫したプローブ性能、明確な視覚的角度基準が求められる用途に最適なツールです。

SST250 のメリット

セットアップ時間を短縮、ダウンタイムも短縮

プローブの交換作業を迅速化し、三次元測定機や Equator™ の中断時間を削減できます。複雑で時間のかかる機械を使ったセットアップに頼ることなく、自信を持ってスタイラス角度を調整することが可能です。

正確かつ再現性の高い作業

明確な角度基準と安定した機械設計により、再現性の高いスタイラス角度設定を実現できます。プロセスの一貫性が向上し、アライメントに起因する測定誤差のリスクを低減できます。

作業者を選ばない、簡単な使い方

使い慣れていないオペレータでも簡単に使えるため、ミスのリスクを最小限に抑え、使う人が代わっても一貫した結果を確保できます。

幅広いスタイラスに対応

ナックルや 4 方向および 5 方向のスタイラスセンターを含む、一般的なレニショー製ホルダやスタイラス構成に対応しています。

コンパクトさ

233mm (スタイラスホルダのキネマティック面からスタイラスセンターの中心およびスタイラスナックル回転中心までの距離) までのスタイラスホルダに対応する設計となっており、コンパクトで扱いやすさと柔軟な作業範囲を両立しています。

用途に最適なスタイラスについては、こちらのページをご覧ください。

参考動画

その他の資料

セールスチームに問合せ

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。