PHS-2 서보 헤드

그리고 미세한 각도 위치와 긴 길이의 접근이 필요한 '차체(Body-in-White)' 측정의 복잡하고 난해한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

PHS-2 R

PHS-2 서보 포지셔닝 헤드는 지속적인 서보 구동을 통해 거의 모든 위치로 각도분할이 가능합니다.

PHS-2 헤드는 필요한 위치 근사치로 구동된 뒤, 측정물에 스타일러스가 닿는 순간 프로브 헤드와 CMM이 동시에 정지하여 그 점의 정확한 데이터 값을 산출합니다.

다른 프로브 계열도 장착할 수 있고 자동 교환도 가능합니다. 여기에는 접촉식 트리거 프로브와 타사 레이저/옵티컬 측정 센서가 포함됩니다.

최장 연장 바를 사용하면 Renishaw 트리거 프로브가 정상적으로는 접근하지 못하던 형상도 측정할 수 있습니다.

헤드는 충돌이 일어날 경우 헤드를 풀고 기계에 정지 신호를 보내는 내장된 전자 오버 토크에 의해 보호됩니다.

작동 온도

15 °C ~ 40 °C

중량*

3 kg(6.6 lb)

운반 기능

1 kg의 결합된 프로브 및 연장기

최대 토크

2 Nm

기계적 클러치 슬립

3 Nm ±0.5 Nm

이동 속도

최대 150 °/s, 일반적으로 70 °/s

암 회전 각도

D축: ±184°

E축: ±184°

각도 분해능

0.2 arc sec(100 mm 반경에서 0.1 µm)

충돌 보호

전자 오버 토크

적합한 헤드 인터페이스

PHS-2 인터페이스 카드 / OEM 컨트롤러

교환기 랙 시스템

ACR2

* 프로브 연장기 및 동역학적 조인트 포함

PHS-2 암

액세서리

PHS-2 인터페이스 카드

PHS-2 헤드는 CMM 컨트롤러의 헤드 인터페이스 카드에서 제어됩니다. 카드는 헤드와 CMM 컨트롤러 간의 통신 및 상태 신호를 처리합니다. PHS-2 인터페이스 카드는 프로빙 시스템 신호를 처리하지 않습니다.


동역학적 마운트

동역학적 마운트(KM1 또는 KM2)를 사용하면 헤드를 빠르게 기계에 고정시킬 수 있습니다.

KM1은 퀼 통과 배선이 특징입니다.

KM2는 CMM 퀼 외부에서 실행되도록 케이블 연결을 지원합니다.

ACR2 자동 교환 랙

PHS-2 ACR2 설치

ACR2 자동 교환 시스템은 PHS-2 서보 포지셔닝 헤드 시스템용 암 교환 시스템입니다. 필요한 프로빙 작업에 적합한 프로브 연장 바 또는 프로브 어댑터 암을 교환할 수 있습니다.

암은 기계 자체 이동에 의해 헤드에 잠기거나 헤드로부터 잠금이 풀립니다. 헤드는 랙 포트를 체결하며 기계는 포트를 구동하여 암을 잠금 해제하거나 제자리에 잠급니다.

랙에 대한 전원 연결이나 신호 커넥터가 필요하지 않아 설치가 매우 간단합니다.

ACR2에는 OEM이 공급하는 적합한 고정물에 장착되는 랙 포트 쌍이 제공됩니다. 시스템은 모듈식이며 포트 쌍 개수에 상관없이 CMM의 어느 곳에든 포트 쌍을 사용할 수 있습니다.

보증 연장

제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.

PHS-2 모터 구동식(서보 유형) 프로브 헤드 키트


PHS-2 헤드 키트 1(PHS-2 헤드, 6 x ACR2 포트, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750 포함)

A-5795-0817

PHS-2 헤드 키트 2(PHS-2 헤드, 2 x ACR2 포트, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500 포함)

A-5795-0819

PHS-2 헤드만

A-5795-0001

PHS-2 암 키트 및 액세서리


PHS-2 암 키트 1(2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

PHS-2 암 키트 2(HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

HE750 확장 암 PHS1 또는 PHS-2

A-5795-1060

HE500 확장 암 PHS1 또는 PHS-2A-5795-1050
HE330 확장 암 PHS1 또는 PHS-2A-5795-1040
HAM PHS 멀티와이어 어댑터(PHS1 또는 PHS-2용)A-5795-1010
HA8 PHS M8 어댑터 PHS1 또는 PHS-2A-5795-1030
PHS 연장 바 상자A-2150-0191

ACR2 자동교환 랙 키트(PHS1 또는 PHS-2와 함께 사용하기 위한 용도)


ACR2 포트 쌍(PHS1 또는 PHS-2와 함께 사용하기 위한 용도)

A-1383-0003

PHS-2 인터페이스 카드


PHS1 또는 PHS-2 인터페이스 카드

A-2150-0824

PHS-2 액세서리


PHA3 – PH10MQ PLUS - KM1 빠른 교환 어댑터

A-2238-0751

KM1 – 동역학(퀼 통과 배선), PHS1 / PHS2에 사용

A-2150-0831

KM2 – 동역학(퀼 주변 배선), PHS1 / PHS2에 사용

A-2150-0832

PL104 – 30 m 전원 케이블A-2150-0481
PL105 – 30 m 통신 케이블A-2150-0482
PL106 – 30 m 프로브 케이블A-2150-0483
PL107 – 30 m 초과 이동 케이블A-2150-0484