계측 부문용 다이아몬드 스타일러스
Renishaw OPTiMUM™ 다이아몬드 스타일러스
가장 까다로운 응용 분야에서도 고성능 스캔을 지원합니다. 늘어난 작동 수명과 줄어든 검교정 및 검사 가동 중단 시간이 강점입니다.
정밀 측정을 위한 궁극의 솔루션
지구상에서 가장 단단한 물질 중 하나인 다이아몬드를 활용한 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스는 계측 응용 분야를 위한 스타일러스 기술의 정점입니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스는 내마모성이 탁월하고 재료 축적 현상이 발생하지 않으며, 향상된 유연성으로 가장 까다로운 검사 요구를 충족합니다.
Renishaw의 다이아몬드 코팅 스타일러스 제품군은 가장 까다로운 스캔 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 루비, 질화 규소, 지르코니아는 스타일러스 팁에 널리 사용되는 소재로, 오랜 기간 대부분의 응용 분야에서 우수한 성능을 발휘해 왔습니다. 그러나 최근에는 기술의 발전으로 인해 더 단단한 신소재를 사용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 이러한 소재로 제작된 부품의 스캔 검사에 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스를 사용하면 스타일러스 마모에 대한 우려를 완전히 해소할 수 있습니다.
지금 온라인에서 구매 가능합니다!
다양한 응용 분야에 맞는 다이아몬드 코팅 스타일러스 제품군을 Renishaw의 온라인 매장에서 만나보십시오.
현지에 재고를 보유하고 있어 빠른 리드 타임을 확보하실 수 있습니다.
OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스의 작동 방식을 살펴보십시오
잠재력 극대화: 다이아몬드 코팅 스타일러스를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?
OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스는 재료 마모 또는 끼임 현상이 일반적으로 발생하는 스캔 작업에 적합한 솔루션입니다.
REVO® 시스템의 고성능 스캔 기능을 보완하기 위해, 널리 사용되는 RSP2 승인 스타일러스 제품군이 개발되었습니다.
또한 다른 스캔 응용 분야를 위해 가장 흔히 사용되는 M2, M3, M5 스타일러스 제품군도 개발했습니다.
업계 연구 결과에 따르면, 특정 스캔 응용 분야에서 다이아몬드가 다른 볼 재질보다 우수한 성능을 보입니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스가 훨씬 더 우수한 성능을 발휘하는 몇몇 응용 분야는 다음과 같습니다.
자동차
금속 스프레이 보어 라이닝: 자동차 업계에서는 실린더 라이너에 용융 금속 스프레이를 사용하며, 정밀 측정을 필요로 하지만 연마성이 매우 높을 수 있습니다. 수명이 36km인 루비에 비해 다이아몬드 코팅 스타일러스는 200km 이상 사용 가능합니다.
항공 우주
대형 항공기 구성품: 항공우주 분야에서는 대형 엔진 부품 스캔 작업 시 루비보다 우수한 내구성으로 수명이 굉장히 긴 다이아몬드 코팅 스타일러스를 선호합니다.
의료
의료용 티타늄 정형외과 임플란트: 루비를 비롯한 기존의 스타일러스 재료는 스캔 중에 재료가 끼여 부품 표면에 자국을 남기는 것으로 확인되었습니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스는 이 문제를 현저히 감소시키는 것으로 입증되었습니다.
테크니컬 세라믹
탄화규소 같은 세라믹은 많은 장점을 지니며, 내마모성이 아주 뛰어납니다. 이러한 응용 분야에서 다이아몬드 코팅 스타일러스로 스캔 시 루비에 비해 수명이 크게 늘어나는 것으로 입증되었습니다.
OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스의 장점은 무엇입니까?
검사 과제 측면에서 볼 때, 어떠한 스타일러스를 선택하느냐에 따라 검사의 결과가 크게 달라집니다. 피쳐에 대한 접근성, 측정 시간 및 프로브 성능 같은 요소들은 사용하는 스타일러스의 영향을 크게 받습니다.
Renishaw 다이아몬드 코팅 구체의 큰 특징 중 하나는 바로 원형도를 유지하고 연마성 물질이나 연성 합금을 스캔할 때에도 재료 축적 또는 조기 마모가 쉽게 발생하지 않는다는 것입니다. 이는 스타일러스의 작동 수명을 연장할 뿐만 아니라 검교정의 필요성을 줄이고 검사 중단 시간을 최소화합니다.
계측 공구 키트에서 가장 유연한 스타일러스
그 어떤 작업을 하든 상관없이 언제나 작업에 적합한 스타일러스를 사용할 수 있습니다. 일부 공작물 재료는 일반적인 스타일러스 팁 재료와 호환되지 않습니다. 예를 들어 특정 알루미늄 유형은 스캔 도중 스타일러스 팁에 심각한 축적을 유발하여 측정 결과에 영향을 미칩니다.
다이아몬드 코팅 스타일러스는 경질 및 연마성 세라믹부터 부드러운 알루미늄 합금에 이르기까지 다양한 공작물 재료에서 기존 스타일러스 유형과 동등한 성능을 발휘하는 것으로 입증되었습니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스로 계측 공구 키트를 업그레이드하고 검사 과제와 상관없이 오래가는 내구성과 뛰어난 성능을 확보하십시오.
Renishaw 스타일러스 제품군은 포괄적입니다. 자세한 내용은 Renishaw의 계측용 정밀 스타일러스 페이지를 참조하십시오.



조기 스타일러스 마모 피하기
거친 표면이나 연마성 표면에서 스캔하면 스타일러스에 불필요한 마모가 발생할 수 있습니다. 공작물과 스타일러스 볼 간의 상호작용은 연마성 마모를 유발하여 양쪽 모두에 손상을 입힐 수 있습니다.
이러한 문제를 방지하려면 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스 사용을 고려해 보십시오. 볼의 내구성이 높아 연마성 표면에서 스캔 시에도 변형이나 손상 없이 견딜 수 있습니다.
재료 축적 없음
알루미늄과 같은 부드러운 표면에서의 스캔 시 스타일러스 볼에 재료가 축적되는 문제가 발생합니다.
알루미늄 스캔에 루비 볼 사용 시 두 재료는 서로를 끌어당기고 재료가 부드러운 표면에서 거친 표면으로 지나가게 됩니다. 즉, 알루미늄이 루비 볼 표면 아래에 침전되어 볼 모양을 변형시키는 문제가 발생하기 때문에, 잦은 스타일러스 교체가 필요합니다.
OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스는 공작물 재료가 볼에 달라붙지 않으며, 미세한 잔여물은 간단히 닦아낼 수 있습니다.



장기적 비용 절감
스타일러스 선택 시 구매 가격 외에도 다른 요소들을 고려해야 합니다. 스타일러스 사용 수명, 인건비, CMM 가동 중단 비용 등의 모든 고려 사항은 총 소유 비용에 영향을 미칩니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스는 더 적은 개입으로 더 오래 높은 성능을 유지하여 장기적 관점에서 비용을 절감해 주는 것으로 입증되었습니다. 경우에 따라, 루비 스타일러스의 잦은 교체가 필요할 경우 더 많은 비용이 초래될 수 있습니다.
다이아몬드 비용 절감 사례(단단한 재료 스캔 시):
실제 사례에서, 기존의 루비 팁 스타일러스는 단단한 재료를 강도 높게 스캔한 지 불과 한 달 만에 마모되기 시작하여 계측 결과에 부정적 영향을 미쳤습니다. 반면 다이아몬드 코팅 스타일러스는 동일한 조건에서 성능 저하 없이 1년 동안 사용이 가능했습니다.
| 루비 | 다이아몬드 | |
| 스타일러스 비용 | £50 | £430 |
| 스타일러스 수명(개월) | 1 | 12 |
| 인건비 및 CMM 비용(시간당) | £80 | £80 |
| 스타일러스 교체 및 검교정 소요 시간(분) | 15 | 15 |
| 12개월간 총 비용 | £840 | £450 |
추가 정보
-
낱장 전단지: OPTiMUM™ 다이아몬드 스타일러스
[1.1MB]
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.