고정밀 스타일러스 솔루션 — Renishaw 및 기타 프로브 시스템과 호환

Renishaw와 함께 시작하기

응용 분야에 맞는 스타일러스를 찾고 우수한 측정 성능을 경험해 보세요.

지금 구매하기

선도적인 계측용 정밀 스타일러스 공급업체

Renishaw는 정밀 엔지니어링 전문 지식으로 명성이 높은 기업입니다. Renishaw는 자체 프로브 시스템에서 탁월한 성능을 보장하는 고품질 스타일러스를 꾸준히 제공하고 있습니다. 또한 이러한 스타일러스는 다른 주요 제조업체의 프로브 시스템과 함께 사용 시 뛰어난 결과를 제공합니다.

Renishaw의 스타일러스는 현대 측정 환경의 증가하는 요구를 대부분 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 스타일러스는 폭넓은 분야에서 매끄러운 호환성과 신뢰할 수 있는 정확도, 오래 지속되는 내구성이 강점입니다.

많은 CMM 사용자들이 여러 유형이 혼재된 프로브 플랫폼에서 스타일러스를 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다 . 그로 인해 시스템 가동 중단과 일관되지 않은 측정 결과가 초래됩니다. Renishaw는 기존 셋업에 쉽게 통합할 수 있는 호환되는 스타일러스로 이 문제를 해결합니다.

저품질 공급업체의 스타일러스 사용자들은 고속 또는 동적 스캔 조건에서 오차나 장애가 발생해 결과가 부정확해지는 빈도가 많아지게 됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 각 Renishaw 스타일러스는 측정 오차가 최소화되도록 제조되어, 공작물과의 일관되고 안정적인 접촉을 보장합니다.

계측용 정밀 스타일러스 페이지를 방문하여 다양한 Renishaw 스타일러스에 대해 자세히 알아보십시오.

Renishaw의 루비, OPTiMUM™ 다이아몬드, 질화 규소 및 지르코니아 볼은 마모 저항성이 뛰어나며 오랜 기간 가치가 지속됩니다. 오래 지속되는 이러한 모든 볼 소재는 잦은 교체와 많은 비용이 초래되는 혼란을 줄여줍니다.

현재 사용 중인 프로브 시스템에 맞는 스타일러스를 찾을 수 있도록 Renishaw가 도와드립니다. 사용 중인 제품이 Renishaw 프로브이든 ZEISS, BLUM, FARO® 등 다른 제조업체의 제품이든 관계없이 고품질 스타일러스를 제공해드릴 수 있습니다. 따라서 여러 유형이 혼재된 플랫폼에서 손쉬운 통합이 보장됩니다.

항공 우주 블리스크 공작물을 스캔 중인 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스

특별한 용도를 고려해 제조된 스타일러스가 정밀 프로브 시스템에 필수적인 이유는 무엇인가요?

스타일러스는 프로브 시스템 중 공작물과 물리적으로 접촉하는 유일한 부분입니다. 따라서 스타일러스 설계는 CMM, 공작 기계 및 스캔 프로브와 같은 측정 시스템의 전반적인 성능과 정확도, 반복도에 직접적인 영향을 미칩니다.

스타일러스를 프로브 시스템에 통합하려면 어떻게 해야 하나요?

스타일러스는 동적 헤드와 스캔 센서를 포함하여 프로브 시스템에 매끄럽게 통합되어야 합니다. 스타일러스가 강성 저하 없이 피쳐에 도달하고 피쳐를 정확하게 측정할 수 있도록 종종 어댑터 플레이트와 연장 바, 너클이 사용됩니다. Renishaw에서는 특정 프로브의 성능이 극대화될 수 있도록 스타일러스를 설계합니다.

Renishaw의 REVO® 5-축 멀티센서 스캔 시스템에는 어떤 스타일러스를 사용해야 하나요?

이러한 스타일러스는 까다로운 환경에서 잠재력을 완전히 실현할 수 있도록 REVO 시스템의 동적 기능을 보완하도록 설계되었습니다. REVO 시스템, 특히 RSP2 및 RSP3 모듈에는 특별한 테스트를 거쳐 고속 스캔 정확도를 유지하는 것으로 승인된 스타일러스가 필요합니다.

RSP2(2D 스캔)

  • 승인된 M2 스타일러스만 사용합니다.
  • 스타일러스는 호환성을 보장하기 위해 UCC 컨트롤러에 등재되어 있어야 합니다.
  • 질량과 강성의 미세한 제어가 요구되는 팁 감지 및 고속 스캔에 적합하도록 설계되었습니다.

RSP3(3D 스캔)

  • M3 스레드를 사용하지만 종종 어댑터를 통해 M2 스타일러스에 통합됩니다.
  • RSP2보다 더 유연하지만, 우수한 스캔 성능을 제공하도록 최적화된 스타일러스의 이점을 그대로 가지고 있습니다.
반구형 스타일러스로 엔진 블럭을 스캔하고 있는 RSP2
AGILITY CMM에서 공작물을 스캔하고 있는 REVO
루비 스타일러스로 엔진 블럭을 스캔하고 있는 RSP2

OPS60 스캔 프로브용 스타일러스

OSP60 전용 스타일러스는 대부분의 분야에 적합한 표준 계열 OSP60과 매우 까다로운 분야에 맞게 설계된 치수 표시형 계열 OSP60(UKAS 인증)의 두 가지 계열로 제공됩니다.

OSP60 스타일러스 구매하기

기계 내 스캐닝 스프린트 기술의 OSP60
루비 스타일러스로 블리스크를 스캔하고 있는 OSP60

Renishaw는 어떤 방식으로 ZEISS 프로브 시스템을 지원하나요?

Renishaw는 ZEISS 프로브 헤드용으로 특별히 설계된 다양한 정밀 스타일러스와 어댑터 및 액세서리를 제공합니다. CMM 사용자들에게 Renishaw 측정 솔루션에서 기대하는 정확도와 신뢰도를 제공합니다.

Renishaw 제품은 ZEISS 아날로그 프로브 시스템과 호환되며 유연하고 까다로운 검사 요건을 지원합니다. 폭넓은 스타일러스 외에 Renishaw는 다양한 액세서리도 제공합니다. 여기에는 사용자가 측정 셋업을 최적화하는 데 도움이 되는 홀더, 연장 바, 너클, 큐브, 어댑터, 전문 공구 등이 포함됩니다.

또한 ZEISS Vast XXT 스캔 센서용 스타일러스와 어댑터 플레이트도 있습니다. TL1, TL2 및 TL3 어댑터 플레이트는 이러한 구성에 맞게 설계된 전용 M3 스타일러스와 함께 사용할 수 있습니다.

두 계열 모두 공작 기계 스캐닝 분야에 향상된 계측 성능을 제공하는 여러 가지 설계 요소를 통합하고 있습니다.

온라인 매장에서 전체 제품을 살펴보십시오.

ZEISS 호환 스타일러스 구매하기

센서 랙에서 교환 중인 ZEISS 스타일러스
ZEISS 프로브용 MTVAST 어댑터 플레이트
캘리브레이션 중인 ZEISS 클러스터 스타일러스

FARO® 측정 암용 Renishaw 스타일러스

Renishaw는 FARO 암 프로브용으로 특별히 설계된 다양한 정밀 스타일러스를 제공합니다. 이러한 스타일러스는 휴대용 측정 사용자들이 까다로운 검사 작업 시 필요로 하는 견고성과 정확성을 갖추고 있으며,

다양한 직경으로 판매되고 있습니다. 또한 경도와 마모 속성이 루비와 비슷한 튼튼한 세라믹 소재인 등급 5 지르코니아 볼로 제조됩니다, 이 소재는 내구성이 뛰어나 열악한 스캔 대상, 특히 주철 구성품을 스캔하는 데 적합합니다.

각 볼은 충격 저항성이 우수한 접착제를 사용하여 고강도 텅스텐 카바이드 스템에 단단히 접합됩니다. Renishaw의 전문 구성 기술을 채택하고 있어 탁월한 강성과 신뢰할 수 있는 접합이 보장됩니다.

이 제품군은 1¼ 20 UN 및 M6 스레드 크기를 모두 옵션으로 포함합니다. 또한 연장 구성품, 나사 및 어댑터와 같은 액세서리도 다양하게 활용할 수 있습니다. 그밖에 계측 픽스쳐링 구성품과 계측 픽스쳐 테이블도 이용 가능합니다. 이러한 제품은 FARO 기반 측정 셋업을 최적화하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

온라인 매장에서 구매 가능

FARO 암용 스타일러스 구매하기

Renishaw의 FARO 스타일러스 키트
FARO 스타일러스 어셈블리
Renishaw의 FARO 스타일러스 제품군을 보여주고 있는 세 개의 FARO 스타일러스

Renishaw 스타일러스는 어떤 방식으로 BLUM 접촉식 프로브 시스템을 지원하나요?

Renishaw의 BLUM 호환 스타일러스는 가장 까다로운 표준에 맞춰 설계되며, BLUM 공작 기계 시스템 사용자에게 탁월한 성능을 제공합니다.

튼튼한 세라믹 스템과 루비 볼을 채택하고 있어 가벼우면서도 강도와 마모 저항성, 충돌 보호 기능이 뛰어납니다. 이러한 스타일러스는 TC50, TC51, TC60, TC61, TC62 등의 스핀들 프로브용으로 설계되었습니다.

각 스타일러스는 일관되고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 또한 방해받지 않고 직접 공작물과 접촉합니다. 따라서 까다로운 환경에서의 정밀한 피쳐 검사에 적합합니다.

BLUM 호환 스타일러스 구매하기

공작물을 스캔하고 있는 BLUM 접촉식 프로브의 Renishaw 스타일러스
Renishaw BLUM 스타일러스의 쇼케이스 이미지
금속 공작물을 스캔하고 있는 BLUM 접촉식 프로브의 Renishaw 스타일러스

우수한 전문 지식과 지원

Renishaw 글로벌 애플리케이션 네트워크가 완벽한 기술 지원을 제공하므로, 고객들이 원하는 스캔 방식에 맞게 적합한 스타일러스를 사용할 수 있도록 보장합니다. 이 점이 바로 개발 과정에서 소재 테스트와 설계 검증이 중요한 이유입니다. Renishaw는 단순히 스타일러스를 판매하는 데 그치지 않고 솔루션을 엔지니어링합니다.

추가 정보

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 가까운 Renishaw 지사로 문의하시기 바랍니다.