라만 및 PL 분광기의 다중 레이저 및 격자

다양한 레이저 파장과 스펙트럼 범위로 분석할 때 유연성을 극대화하기 위해 inVia™ 칸포칼 라만 현미경 내 주요 광학 구성 요소를 쉽게 교체할 수 있습니다. 여기에는 회절 격자, 필터, 분광기 렌즈와 같은 부품이 포함됩니다. Renishaw의 인코딩 스테이지와 키네메틱 마운트로 분광기 광학 장치를 정확하게 재배치할 수 있습니다. 결과적으로 수동 재정렬이 필요하지 않아 시간을 절약할 수 있습니다.

라만 분광기를 위한 자외선, 가시선 및 적외선 레이저

라만 분광기를 수행하려면 단일 색상의 빛을 샘플에 맞추고 그에 따른 라만 산란광을 분석합니다. 레이저는 강렬하고 고도로 시준된 단색 빛을 방사한다는 점에서 라만 분광기의 적합한 광원입니다. 여기 레이저 파장은 결과적인 라만 강도, 공간 분해능 및 형광 배경에 영향을 미칩니다. 라만 계측 장비에 적합한 레이저 파장을 선택하는 것이 중요합니다.

inVia™ 칸포칼 라만 현미경은 다음과 같은 가장 다양한 여기 레이저 옵션을 제공합니다.

• 자외선(UV) 레이저 파장: 229 nm, 244 nm, 266 nm, 325 nm, 355 nm, 364 nm.
• 가시선 레이저 파장: 405 nm, 442 nm, 457 nm, 473 nm, 488 nm, 514 nm, 532 nm, 633 nm, 647 nm, 660 nm.
• 적외선(IR) 레이저 파장: 785 nm, 830 nm, 1064 nm.

샘플에 형광단이 포함되어 있는 경우 가시선 레이저를 활용한 라만 분석으로 강력한 형광 배경을 포함하는 스펙트럼을 얻을 수 있습니다. 이러한 고배경은 라만 밴드를 모호하게 만들 수 있습니다. 근적외선 또는 UV 레이저로 전환하여 형광 발광을 방지할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 일반적으로 폴리머와 유기 물질을 분석할 때 유용합니다.

특정 샘플의 경우 UV 여기 레이저를 사용함으로써 공명 현상으로 라만 신호를 크게 증폭시킬 수 있습니다. 공명은 라만 측정 감도를 향상시켜 얇은 분자막을 검출할 수 있습니다.

견고한 키네메틱 마운트

Renishaw의 키네메틱 마운트의 접촉면은 텅스텐 카바이드 소재입니다. 경도가 매우 높은 소재로 강철보다 내마모성이 강합니다. 따라서 마운트 수명 동안 신뢰할 수 있는 안정적인 작동을 보장합니다.


전도성 폴리머의 스펙트럼 다양한 레이저 파장을 사용하는 전도성 폴리머의 스펙트럼. 근적외선 785 nm 스펙트럼은 라만 밴드를 명확하게 보여줍니다. 반대로, 514 nm 또는 633 nm를 사용하는 가시 스펙트럼은 강렬한 형광 배경을 갖습니다.UV resonance Raman spectra of molecular monolayers

분자 단층막의 UV 공명 라만 스펙트럼. 데이터 제공: Zhou Bing 박사(중국 지린 대학교 이론 화학 연구소).

좋은 라만 분광기의 특징은 무엇인가요?

이 웨비나 시리즈는 레이저, 렌즈, 격자, 검출기 등의 라만 분광기 구성을 알아봅니다. 구성에 따라 감도, 공간 분해능 및 스펙트럼 분해능을 향상시킬 수 있는 방법을 알아보십시오.

라만 분광기 선택하기

라만 분석을 위한 Rayleigh 제거 필터

라만 분석 과정에서 샘플에 도달하는 대부분의 빛이 탄력적으로 산란됩니다. 이 Rayleigh 산란광은 일반적으로 라만 산란광보다 1000만 배 더 강력합니다. 라만 분석을 성공적으로 수행하기 위해 Rayleigh 제거 필터를 사용하여 탄성 산란광이 분광기에 들어오는 것을 방지합니다. 일반적으로 각 레이저 파장에는 하나의 Rayleigh 필터 세트가 필요합니다. inVia 현미경은 4개의 Rayleigh 필터 세트를 자동으로 교체할 수 있어 대부분의 사용자는 필터를 수동으로 교체하지 않습니다.

inVia 현미경은 다양한 Rayleigh 필터 기술과 호환됩니다. 가장 잘 알려져 있는 Rayleigh 필터는 라만 밴드를 100 cm-1까지 검출할 수 있는 고효율 에지 필터입니다. inVia 현미경에 다음 필터를 구성할 수도 있습니다.
• 광발광(PL) 분광기를 위한 리플 프리 광대역 필터.
• 스톡스 및 안티스톡스 라만 밴드 관찰을 위한 노치 필터.
• 저주파 라만 분석을 위한 로우-컷오프 필터.

저주파 라만 분석 필터

inVia 현미경은 다양한 저파수 또는 저주파 필터 옵션을 지원합니다. Renishaw의 Eclipse 필터 제품군은 라만 밴드를 약 10 cm-1.까지 분석할 수 있습니다. 이러한 필터를 사용하여 샘플의 저에너지 구조 변화, 결정 격자 모드, 중원자와 관련된 진동 모드, 기체의 회전 작용을 연구할 수 있습니다.

Eclipse 필터 스펙트럼 ~13 cm-1의 스톡스 및 안티스톡스 밴드 모두 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)의 종방향 음향 모드(LAM)를 보여주는 저주파 라만 스펙트럼. Renishaw의 Eclipse 필터 제품군은 라만 밴드를 10 cm-1까지 분석할 수 있습니다.

키네메틱 마운트로 간편한 분광기 광학 장치 교체

inVia 현미경에서 Renishaw의 키네메틱 마운트를 사용하여 모든 광학 장치를 쉽게 교체할 수 있습니다. 키네메틱 마운트로 필터, 렌즈 및 격자를 정확하고 반복적으로 배치할 수 있습니다. 따라서 장치를 수동으로 재정렬하지 않고 유연성을 극대화할 수 있습니다. 예를 들어 UV 또는 1064 nm 적외선 레이저로 라만 분석을 수행하려면 일반적으로 다른 렌즈와 회절 격자가 필요합니다. 이러한 광학 장치를 5분 이내에 쉽게 교체할 수 있습니다.

특허 받은 Renishaw의 키네메틱 마운트의 접촉면은 텅스텐 카바이드 소재입니다. 경도가 매우 높은 소재로 강철보다 내마모성이 강합니다. 따라서 Renishaw 분광기의 광학 장치가 항상 올바른 위치를 유지할 수 있습니다.

키네메틱 마운트

inVia™ 칸포칼 라만 분광기 내 Rayleigh 필터용 Renishaw의 키네메틱 마운트.

라만 분광기에 회절 격자가 더 필요한가요?

inVia 현미경은 두 회절 격자를 자동으로 교체할 수 있습니다. 따라서 일반적으로 광학 구성 요소를 수동으로 교환하지 않아도 됩니다. 또한 SynchroScan™ 확장 스캔 기술은 회절 격자를 교체하지 않고 넓은 스펙트럼 범위에서 고분해능 스펙트럼을 수집할 수 있습니다.

Renishaw의 라만 시스템은 회절 격자를 사용하여 라만 산란광을 구성 파장으로 분리합니다. 분광기 내에서 렌즈가 분산된 빛을 CCD 검출기의 픽셀에 맞추므로 그 빛이 라만 스펙트럼으로 판독될 수 있습니다. 일반적으로 각 레이저 파장은 하나의 회절 격자와 쌍을 이룹니다. inVia 현미경의 경우 일반적으로 약 1 cm-1의 스펙트럼 분해능을 달성하기 위해 UV 가시선 및 IR 여기 레이저를 지원하는 다른 회절 격자를 사용합니다. 1 cm-1의 라만 스펙트럼 분해능은 대부분의 샘플을 분석하기에 충분합니다.

inVia 현미경에서 Renishaw의 키네메틱 마운트를 사용하여 더 많은 회절 격자를 쉽게 교체할 수 있습니다. 0.3 cm-1의 높은 스펙트럼 분해능을 달성하려면 홈 밀도가 더 높은 회절 격자를 선택하십시오. 이렇게 하면 고결정성 고체 또는 기체의 회전 모드에서 매우 좁은 라만 밴드를 쉽게 확인할 수 있습니다. 반대로 외부 스펙트럼 범위에 대한 광발광(PL) 분광기의 경우 Renishaw의 분광기에 홈 밀도가 낮은 격자를 사용해서 설정할 수 있습니다.

inVia 격자 교체

사용자가 inViaTM 칸포칼 라만 현미경의 키네메틱 마운트를 사용하여 회절 격자를 교체합니다.